My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

- Siirry osioon - Back to Top

2.1 VMC-nollapisteen vastaanotin – asennus

Recently Updated Last updated: 03/20/2026

Kaksoisnollapistevalmis – Asennus – VMC


AD0949

Versio A – 3/2026

Introduction

Kaksoisnollapistevalmiusasennus on tehtävä vain koneille, joihin tilataan 30 kg RPL lisättäväksi olemassa olevaan koneeseen. 

 Huomautus: Koneissa, jotka on ostettu 30 kg:n RPL:llä varustettuina, nollapistevalmius on jo asennettu koneeseen. Ohita tämä osio, jos koneeseen on jo asennettu nollapistevalmiussarja.

Tämä menettely koskee seuraavia sarjoja:

  • 93-1001312 – Nollapistevalmis VMC-sarja

Alla oleva vastaava kone on myös tilattava, jotta tämä toimenpide voidaan suorittaa:

  • 93-1001272 - RPL-30KG-valmiussarja, VF-SML
  • 93-1001273 - RPL-30KG-valmiussarja, VF-MED 

Huom:  Robottipaletinlataaja vaatii myös automaatti-ikkunavaihtoehdon asennuksen. Katso kohta  VMC – Automaatti-ikkuna – Asennus – AD0669  tilataksesi ja asentaaksesi tämän vaihtoehdon koneeseen.

  TÄRKEÄÄ: Koneen valmistuspäivämäärän mukaan on ehkä tilattava erilliset kiinnikkeet, jotta kone olisi yhteensopiva. Kiinnikkeet on tarkoitettu paineilmaletkujen reitittämiseen kotelon läpi. Erikseen myytävät kiinnikkeet ovat 25-12138, 25-14177 & 25-12749. Alla lueteltujen päivämäärien jälkeen valmistettujen koneiden kiinnikkeet sisältyvät kaksoisnollapistevalmiiiden sarjojen pystykaraisiin työstökeskuksiin. Katso alla olevasta taulukosta, mitä kiinnikkeitä kuhunkin koneeseen tarvitaan:

Kone Päivämäärä Osanumero
VF-2 Valmistettu ennen 22.7.2022 25-12138 ja 25-14177
VF-2YT Valmistettu ennen 21.7.2022 25-12138 ja 25-14177
VF-3/4 Valmistettu ennen 30.7.2022 25-12749 ja 25-14177 
VF-3YT/40 Valmistettu ennen 16.8.2022 25-12749 ja 25-14177 
VF-3YT/50 Valmistettu ennen 1.12.2022 25-12749 ja 25-14177 
VF-5/40/XT Valmistettu ennen 20.9.2022 25-12749 ja 25-14177 
VF-5/50/XT Valmistettu ennen 16.10.2022 25-12749 ja 25-14177 

Dual Zero Point Vise - Installation

1

Kaksoisnollapisteen vastaanotin toimitetaan koottuna ja se on kiinnitettävä pöytään.

Huomautus: VF-koneen vastaanotin on erilainen kuin UMC-koneiden vastaanotin. Varmista, että vastaanotin on yhteensopiva koneen kanssa.

2

Pulttaa kaksoisnollapisteen vastaanotin [3] pöytään kuvan mukaiseen suuntaan SHCS½-13 X 3.5" -pulteilla [1] ja 1/2-13 5/8 LEVEÄLLÄ T-uralla [2]. 

Tarkista alla olevasta taulukosta, kuinka pitkälle kaksoisnollapiste voidaan sijoittaa pöydän oikeasta reunasta sen mukaan, mikä kone on käytössä.

Huom:  Varmista, että kaksoisnollapisteen vastaanotin on suunnattu oikeaan suuntaan. Katso lisätietoja seuraavasta vaiheesta.

Kone Koneen oikea reuna nollapisteen vasemmalle puolelle
VF-2 16,25 in (412,75 mm)
VF-3 28,00 in (711,2 mm)
VF-4 32,00 in (812,8 mm)
VF-5 29,00 in (736,6 mm)

3

Kun pulttaat nollapisteen vastaanottimen pöytään, varmista, että vastaanotin on suunnattu oikeaan suuntaan.

Puristimen ja irrotusliittimien ja ilmapuhallusliittimien tulee osoittaa koneen takaosaa kohti.

4

Asenna jalkakytkimen kaapeli [1] I/O-kortin P14:ään.

Vie kaapeli sieltä koneen etuhelman reikään. 

Liitä jalkakytkimen kaapeli 32-1286 toiseen kaapeliin 32-1303 [1], joka on reititetty koneen etuosaan. 

Huomautus: Koneen helmaan reititetyn kaapelin on oltava kaapeli 32-1303 [1]. Jos on olemassa toinen kaapeli, joka on jo reititetty jalkakytkimeen eri osanumerolla, se on vaihdettava kaksoisnollapistevalmiiseen sarjaan sisältyvään 32-1303-kaapeliin. 

Rotate Lube Panel

Huom:  Tämä osa on tarkoitettu vain keskikokoisille VF-koneille. Siirry seuraavaan osioon, jos asennat tämän vaihtoehdon pieneen VF-koneeseen.

1

Sulje voitelukaapin pohjassa oleva ilmaventtiili [1].

Poista jäljellä oleva ilma jakotukista vetämällä ilmanvapautinta [2]. Varmista, että jakotukin mittarin lukema on nolla.

Irrota kaapelit, voitelulinjat ja paineilmaletkut voitelukaapista. 

2

Irrota kaapeliohjurin yläkansi [1]. Irrota kaapelikanava [2], jotta voitelukaappi voidaan irrottaa koneesta. 

3

Irrota voitelukaappi [1] koneesta. 

Huomautus: Pidä voitelukaappia pystyasennossa, jotta kaapin sisällä oleva voitelu ei läiky ulos. 

4

Asenna kierretty voitelukaapin kiinnitys [1] kone. Kun se on asennettu, asenna voitelukaappi [2] uuteen kiinnikkeeseen.

 

5

Asenna kaapelikanavan ohjaimet takaisin ja johda letkut ja kaapelit kulkemaan sen läpi samalla reitillä kuin ennenkin. 

Asenna kierretty voitelukaapin ylämetallilevy [1] voitelukaapin päälle ja kierretty voitelukaapin kiinnitys. Asenna kierretty kaapin hihna [2] kaapelikanavan ohjainkannen ja kierretyn voitelukaapin ylämetallilevyn päälle.

6

Reititä kaapelit, voitelulinjat ja paineilmaletkut [1] alaspäin kaapelikanavan ohjaimen läpi ja kierretyn voitelukaapin kiinnityksen läpi kuvan mukaisesti. 

Lube Panel - Installation

1

Sulje voitelukaapin pohjassa oleva ilmaventtiili [1].

Poista jäljellä oleva ilma jakotukista vetämällä ilmanvapautinta [2]. Varmista, että jakotukin mittarin lukema on nolla.

2

Updated

Asenna kulmaliitin [1] suoraan etupuolen ilmanjakotukkiin kuvan mukaisesti.

Asenna FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] jakotukkiin. Näin voit asentaa SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3].

Kun SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT on asennettu, liitä se voitelupaneelin solenoidikannattimen kaapelin paletin ilmapuhalluspisteeseen.

3

Käytä mukana toimitettuja magneetteja Air Booster -laitteen kiinnittämiseen kotelon takaosaan pienille VF-koneille [1] ja keskikokoisten VF-koneiden voitelukaapin sivuun [2].

Hose and Cable Routing

1

Reititä teräspunotut paineilmalinjat [1] läpi suojaputken jousipidikkeen [2] läpi.

Reititä ilmalinjojen vastakkaiset päät kotelon reiän läpi.

 Huomautus: Kuvassa näkyvä reikä kotelossa on tarkoitettu VF-2:lle. VF-3–5-koneen kotelon reikä on kotelon oikeassa seinässä.

 Huomautus: Kaikki työkappaleen kiinnityksestä tulevat letkut ovat teräspunottuja. Ne näkyvät kuvassa punaisina, vihreinä ja harmaina niiden erottamiseksi toisistaan puristin- (punainen) ja vapautusletkuina (vihreä) ja paletin ilmapuhalluksen (harmaa) letkuina.    

2

Kiinnitä kiinnike [1] metallilevyyn koneen ulkopuolella olevan kotelon reiän ympärillä. Käytä ¼-20-pultteja. 

Vie kukin teräspunottu letku kaapelipuristimen läpi ja pulttaa ne kiinnikkeeseen. 

Reititä puristus- ja vapautusletkut [2] ilmantehostimeen

Reititä paletin ilmapuhallusletku [3] voitelupaneeliin.

 Huomautus: Kaikki työkappaleen kiinnityksestä tulevat letkut ovat teräspunottuja. Ne näkyvät kuvassa punaisina, vihreinä ja harmaina niiden erottamiseksi toisistaan puristin- (punainen) ja vapautusletkuina (vihreä) ja paletin ilmapuhalluksen (harmaa) letkuina.  

3

Liitä ilmantehostimen jakotukki [1] mukana toimitetulla osalla HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE.

Liitä paletin ilmapuhallusta varten kirkas letku [2] kohtaan SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT.

4

Liitä vihreä letku solenoidin irrotusporttiin [1], joka on merkitty vihreällä nippusiteellä.

Liitä vihreä letku solenoidin puristinporttiin [2], joka on merkitty punaisella nippusiteellä.

 

5

Liitä kaapeli 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT paineanturiin kuvan osoittamalla tavalla. 

Reititä kaapeli takaisin I/O-korttiin ja kytke se P13:een sarjan mukana toimitetulla sovitinkaapelilla.

Huomautus: Paineanturin tulee olla liittimessä, johon punainen letku on liitetty. Tämä anturi varmistaa, että nollapiste on kiinnitetty.

6

Kytke kaapeli 33-1355 CBL KAKSOISILMAPURISTIMEN LATAUSASEMA IO-piirikortin kohtaan P36 [5].  Liitä jäähdytysnesteen täyttöpakkaus tarvittaessa saparoon.

Reititä toinen pää suoraan ilmatehostimeen.

Liitä V-1-pää [1] solenoidiin, joka menee koneen nollapisteeseen [4].

Liitä V-2-pää [2] latausaseman nollapisteeseen [3] menevään solenoidiin.

7

Palauta ilma jakotukkiin kääntämällä venttiiliä [1].

Tarkista vuodot ja kiristä liittimiä tarpeen mukaan. 

Huomautus: Säädä ilmantehostimen säädintä muuttaaksesi kaksoisnollapistevastaanottimien painetta. Aseta tehostimen paine vähintään arvoon 140 PSI varmistaaksesi kunnollisen kiinnityksen ja vapautuksen.

Update Configuration Files

Jos kyseessä on jälkiasennus, määritystiedosto on päivitettävä tarvittavien parametrien toteuttamiseksi. 

Lataa uusin määritystiedosto osoitteesta HBC.HAASCNC.COM. 

Huomautus: Vain Haasin sertifioimat huoltoteknikot voivat kirjautua tälle sivustolle.

Lataa määritystiedosto ohjaukseen. Katso toimintaohje SEURAAVAN SUKUPOLVEN OHJAUS – KOKOONPANOTIEDOSTO – LATAAMINEN/LATAA . 

 

Zero Point Ready - Testing

1

Testaa nollapistevalmiin sarjan puristin ja vapautus siirtymällä paletinvaihtimen palautussivulle. 

Paina [F2] [1] vapauttaaksesi nollapistepaletin. 

Aseta paletti [2] nollapisteen vastaanottimeen [3].

 Huomautus: Varmista, että paletti on suunnattu oikein niin, että lieriösokka on nollapisteen vastaanottimen kohdalla.

Paina [F2] uudelleen kiinnittääksesi nollapistepaletin.

Varmista, että paletti on kiinnitetty vastaanottimeen eikä hälytyksiä synny.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.