MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Início da Assistência Procedimento como fazer Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

- Ir para secção - Back to Top

2.1 Instalação do recetor ponto zero VMC

Recently Updated Last updated: 03/20/2026

Preparado para ponto zero duplo- Instalação - VMC


AD0949

Revisão A - 03/2026

Introduction

A instalação pronta para ponto zero só precisa de ser feita em máquinas que estão a encomendar o RPL-30KG para ser adicionado a uma máquina existente. 

 Nota: Para máquinas compradas com um RPL-30KG, o ponto zero duplo pronto já está instalado na máquina. Ignore esta secção se a máquina já tiver o kit pronto de ponto zero duplo instalado.

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:

  • 93-1001312 - Kit VMC preparado para ponto zero duplo

O kit da máquina correspondente abaixo também terá de ser encomendado para poder fazer este processo:

  • 93-1001272 -Kit pronto para RPL-30KG VF-SML
  • 93-1001273 - Kit pronto RPL-30KG VF-MED

Nota: A opção Robot Pallet Loader também requer uma opção de janela automática para ser instalada. Consulte VMC - Janela automática - Instalação - AD0669 para encomendar e instalar esta opção na sua máquina.

 Importante: Dependendo da data de construção da máquina, pode ser necessário encomendar suportes separados para tornar a máquina compatível. Os suportes destinam-se a encaminhar as mangueiras de ar através do compartimento. Os suportes que são vendidos separadamente são 25-12138, 25-14177 & 25-12749. Os suportes para máquinas construídas após as datas listadas abaixo estão incluídos no kit pronto de ponto zero duplo VMC. Consulte a tabela abaixo para determinar se suportes são necessários para cada máquina:

Máquina Data Número da peça
VF-2 Construído antes de 22/07/2022 25-12138 e 25-14177
VF-2YT Construído antes de 21/07/2022 25-12138 e  25-14177
VF-3/4 Construído antes de 30/07/2022 25-12749 e 25-14177 
VF-3YT/40 Construído antes de 16/08/2022 25-12749 e  25-14177 
VF-3YT/50 Construído antes de 01/12/2022 25-12749 e  25-14177 
VF-5/40/XT Construído antes de 20/09/2022 25-12749 e  25-14177 
VF-5/50/XT Construído antes de 16/10/2022 25-12749 e  25-14177 

Dual Zero Point Vise - Installation

1

O recetor de ponto zero duplo vem montado e tem de ser fixado à mesa.

Nota: O recetor de uma máquina VF é diferente do recetor de máquinas UMC. Certifique-se de que o recetor é compatível com a máquina.

2

Aparafuse o recetor de ponto zero duplo [3] à mesa na orientação conforme mostrado na imagem usando o SHCS ½-13 X 3,5" [1] e o 1/2-13 5/8 LARGURA de RANHURA EM T [2].

Verifique a tabela abaixo para determinar até que ponto o ponto zero duplo pode ser colocado a partir da extremidade direita da tabela, dependendo da máquina em que está.

Nota: Certifique-se de que o recetor de ponto zero duplo está orientado para a direção correta. Veja a próxima etapa para obter detalhes.

Máquina Extremidade direita da mesa da máquina para o lado esquerdo do ponto zero
VF-2 16,25 pol. (412,75 mm)
VF-3 28,00 pol. (711,2 mm)
VF-4 32,00 pol. (812,8 mm)
VF-5 29,00 pol. (736,6 mm)

3

Ao aparafusar o recetor de ponto zero à mesa, certifique-se de que o recetor está orientado na direção correta.

Os encaixes de fixador, desfixador e jato de ar devem ser apontados para a parte de trás da máquina.

4

Instale o cabo do pedal [1] para P14 na placa E/S.

A partir desse ponto, encaminhe o cabo para o orifício da saia frontal da máquina. 

Ligue o cabo do pedal 32-1286 ao outro cabo 32-1303 [1] encaminhado para a saia frontal da máquina. 

Nota: O cabo encaminhado para a saia da máquina deve ser o cabo 32-1303 [1]. Se houver outro cabo que seja um número de peça diferente já encaminhado para o pedal, tem de ser substituído pelo cabo 32-1303 incluído no kit pronto para ponto zero duplo.

Rotate Lube Panel

Nota: Esta secção destina-se apenas a máquinas VF médias. Avance para a secção seguinte se estiver a instalar esta opção numa máquina VF pequena.

1

Feche a válvula de ar [1] na parte inferior do armário de lubrificação.

Purgue o ar restante para fora do coletor puxando a libertação de ar [2]. Certifique-se de que o manómetro no coletor indica zero.

Desconecte os cabos, as linhas de lubrificação e as mangueiras de ar do armário de lubrificação. 

2

Retire a tampa superior [1] da guia do cabo. Retire o canal do cabo [2] para que o armário de lubrificação possa ser retirado da máquina. 

3

Retire o armário de lubrificação [1] da máquina. 

Nota: Mantenha o armário de lubrificação na vertical para que o lubrificante dentro do armário não derreta. 

4

Instale o suporte do armário de lubrificação girado [1] na máquina. Depois de montado, instale o armário de lubrificação [2] no novo suporte.

 

5

Reinstale os guias do canal do cabo de antes e faça com que as mangueiras e os cabos percorram o mesmo caminho que antes. 

Instale a chapa superior do armário de lubrificação rodada [1] na parte superior do armário de lubrificação e na montagem do armário de lubrificação rodada. Instale a cinta do armário rodada [2] na parte superior da tampa do guia do canal do cabo e a chapa superior do armário de lubrificação rodada.

6

Encaminhe os cabos, as linhas de lubrificação e as mangueiras de ar [1] para baixo através da guia do canal de cabo e através do suporte do armário de lubrificação rodado, como mostrado. 

Lube Panel - Installation

1

Feche a válvula de ar [1] na parte inferior do armário de lubrificação.

Purgue o ar restante para fora do coletor puxando a libertação de ar [2]. Certifique-se de que o manómetro no coletor indica zero.

2

Updated

Instale o encaixe do cotovelo [1] diretamente no coletor de ar na face frontal, como mostrado na imagem.

Instale o FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] no coletor. Isto permitirá que instale o SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3].

Depois de instalado, ligue o SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT ao ponto de jato de ar da palete no suporte do solenóide do painel de lubrificação.

3

Use os ímanes incluídos para fixar o impulsionador de ar na parte traseira do compartimento para pequenos VF [1] e na lateral do armário de lubrificação para VF médias [2].

Hose and Cable Routing

1

Encaminhe as linhas de ar trançado de aço [1] através do suporte da mola do conduíte [2].

Encaminhe as extremidades opostas das linhas de ar através do orifício no compartimento.

Nota: O orifício no compartimento mostrado é para um VF-2. O orifício do compartimento para o VF-3 a 5 está na parede direita do compartimento.

 Nota: Ambas as mangueiras que vêm do suporte de trabalho são entrançadas em aço. Na imagem, são apresentados a vermelho, a verde e a cinzento na imagem para os distinguir entre as mangueiras de fixador (vermelho), desfixador (verde) e jato de ar de paletes (cinzento) .

2

Fixe o suporte de montagem [1] à chapa metálica no lado exterior da máquina, em torno do orifício do compartimento. Utilize parafusos de¼ -20.

Passe cada mangueira de aço entrançada por uma braçadeira para cabo e aparafuse-a ao suporte de montagem. 

Encaminhe as mangueiras de fixador e desfixador [2] para o impulsionador de ar

Encaminhe o tubo de jato de ar da palete [3] para o painel de lubrificação.

 Nota: Ambas as mangueiras que vêm do suporte de trabalho são entrançadas em aço. Na imagem, são apresentados a vermelho, a verde e a cinzento na imagem para os distinguir entre as mangueiras de fixador (vermelho), desfixador (verde) e jato de ar de paletes (cinzento) .

3

Ligue o impulsionador de ar ao coletor [1] utilizando a MANGUEIRA incluída 1/4 diâmetro externo PE RED ALTA PRESSÃO.

Ligue o tubo transparente [2] para o jato de ar da palete ao PONTO ZERO DO JATO DE AR DO CONJUNTO DE SOLENÓIDE LS.

4

Ligue o tubo verde à porta de desfixador [1] do solenóide indicado com uma braçadeira verde.

Ligue o tubo vermelho à porta de fixador [2] do solenóide indicado com uma braçadeira vermelha.

 

5

Ligue o cabo 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT ao sensor de pressão, conforme ilustrado. 

Encaminhe o cabo de volta para a placa de E/S e ligue-o a P13utilizando o cabo adaptador fornecido no kit.

Nota: O sensor de pressão deve estar no encaixe onde a mangueira vermelha está conectada. Este sensor certifica-se de que o ponto zero está apertado.

6

Ligue o cabo 33-1355 ESTAÇÃO DE CARGA DO ROBÔ DA PRENSA DE AR DUPLA CBL a P36 [5] no PCB DE E/S. Conecte a recarga de refrigeração ao pigtail, se necessário.

Encaminhe a outra extremidade diretamente para o impulsionador de ar.

Ligue a extremidade V-1 [1] ao solenóide que vai para o ponto zero na máquina [4].

Ligue a extremidade V-2 [2] ao solenóide que vai para o ponto zero da estação de carga [3].

7

Reintroduza ar no coletor rodando a válvula [1].

Verifique se há fugas e aperte os encaixes conforme necessário.  

Nota: Ajuste o regulador no impulsionador de ar para alterar a pressão dos recetores de ponto zero duplo. Ajuste a pressão do impulsionador em um mínimo de 140 PSI para garantir o aperto e o desaperto adequados.

Update Configuration Files

Se esta for instalada de campo, o ficheiro de configuração terá de ser atualizado para implementação dos parâmetros necessários. 

Visite HBC.HAASCNC.COMpara descarregar o ficheiro de configuração mais recente.

 

Nota: Apenas os técnicos de assistência certificados da Haas podem iniciar sessão neste site.

Carregue o ficheiro do patch de configuração no controlo.

Consulte a CONTROLE DE PRÓXIMA GERAÇÃO-ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO-DOWNLOAD/LOAD Procedimento. 

 

Zero Point Ready - Testing

1

Para testar o fixador e desapertar o kit pronto para ponto zero vá para a página de recuperação trocador de palete .

Prima [F2] [1] para desapertar a palete de ponto zero. 

Coloque uma palete [2] no recetor de ponto zero [3].

 Nota: Certifique-se de que a palete está orientada corretamente para que a cavilha se alinhe com o recetor de ponto zero.

Prima [F2] novamente para fixar a palete de ponto zero.

Verifique se a palete está presa ao recetor e se não são gerados alarmes.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.