MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Service Home Instructieprocedure Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

- Spring naar sectie - Back to Top

2.1 VMC nulpuntontvanger - Installatie

Recently Updated Last updated: 03/20/2026

Dubbele nulpunt-gereed - Installatie - VMC


AD0949

Revisie A - 03/2026

Introduction

De dubbele nulpunt-gereed installatie hoeft alleen te worden uitgevoerd op machines die de RPL-30KG bestellen als toevoeging aan een bestaande machine. 

 Opmerking: Voor machines die zijn aangeschaft met een RPL-30KG, is het dubbele nulpunt gereed al op de machine geïnstalleerd. Sla deze sectie over als op de machine reeds de dubbele nulpunt gereed-set is geïnstalleerd.

Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:

  • 93-1001312 - Dubbel Nulpunt gereed set VMC

De corresponderende machineset hieronder moet ook worden besteld om deze procedure te kunnen uitvoeren:

  • 93-1001272 - RPL-30KG Gereedset VF-SML
  • 93-1001273 - RPL-30KG Gereedset VF-MED

Opmerking: Wat betreft de optie voor robotpalletlader moet er ook een optie voor automatisch venster worden geïnstalleerd. Raadpleeg VMC - Automatisch venster - Installatie - AD0669 om deze optie te bestellen en op uw machine te installeren.

 BELANGRIJK: Afhankelijk van de datum waarop de machine is gebouwd, moeten er mogelijk afzonderlijke beugels worden besteld om de machine compatibel te maken. De beugels zijn bedoeld om de luchtslangen door de behuizing te leiden. De beugels die apart worden verkocht zijn 25-12138, 25-14177 & 25-12749. De beugels voor machines die na de onderstaande datums zijn gebouwd, zijn opgenomen in de Dubbele Nulpunt Gereedset VMC. Raadpleeg de onderstaande tabel om te bepalen of en, zo ja, welke beugels nodig zijn voor elke machine:

Machine Datum: Artikelnummer
VF-2 Gebouwd voor 22/7/2022 25-12138 en 25-14177
VF-2YT Gebouwd voor 21/7/2022 25-12138 en  25-14177
VF-3/4 Gebouwd voor 30/7/2022 25-12749 en 25-14177 
VF-3YT/40 Gebouwd voor 16/8/2022 25-12749 en  25-14177 
VF-3YT/50 Gebouwd voor 1/12/2022 25-12749 en  25-14177 
VF-5/40/XT Gebouwd voor 20/9/22 25-12749 en  25-14177 
VF-5/50/XT Gebouwd vóór 16/10/22 25-12749 en  25-14177 

Dual Zero Point Vise - Installation

1

De dubbele nulpuntontvanger wordt gemonteerd geleverd en moet aan de tafel worden bevestigd.

Opmerking: De ontvanger voor een VF-machine is anders dan de ontvanger voor UMC-machines. Zorg ervoor dat de ontvanger compatibel is met de machine.

2

Schroef de dubbele nulpuntontvanger [3] vast aan de tafel in de richting zoals weergegeven op de afbeelding met behulp van de SHCS ½-13 X 3,5"-bouten [1] en de 1/2-13 5/8 BREDE T-SLEUF [2].

Controleer de onderstaande tabel om te bepalen hoe ver het dubbele nulpunt vanaf de rechterrand van de tafel kan worden geplaatst, afhankelijk van de machine waarop het draait.

Opmerking: Zorg ervoor dat de dubbele nulpuntontvanger de juiste kant op wijst. Zie de volgende stap voor meer informatie.

Machine Rechterrand van de machine tafel naar de linkerkant van het nulpunt
VF-2 16,25 inch (412,75 mm)
VF-3 28,00 inch (711,2 mm)
VF-4 32,00 in (812,8 mm)
VF-5 29,00 in (736,6 mm)

3

Zorg er bij het vastschroeven van de nulpuntontvanger op de tafel voor dat de ontvanger de juiste richting op wijst.

De klem- en ontspan- en luchtstootfittingen moeten naar de achterkant van de machine worden gericht.

4

Installeer de voetpedaalkabel [1] naar P14 op de I/O-kaart.

Leid de kabel van daaruit naar het gat van de voorste rok van de machine. 

Sluit de voetpedaalkabel 32-1286  aan op de andere kabel 32-1303 [1] die naar de voorste rand van de machine wordt geleid. 

Opmerking: De kabel die naar de machinebekleding wordt geleid, moet kabel 32-1303 [1] zijn. Als er al een ander artikelnummer is dat naar het voetpedaal is geleid, moet deze worden vervangen door de 32-1303 -kabel uit de dubbele nulpunt-gereed-set.

Rotate Lube Panel

Opmerking: Deze sectie is alleen voor middelgrote VF-machines. Ga naar de volgende sectie als u deze optie op een kleine VF-machine installeert.

1

Sluit de luchtklep [1] aan de onderkant van de smeermiddelkast.

Ontlucht de resterende lucht uit het verdeelstuk door aan de ontluchter te trekken [2]. Zorg ervoor dat de meter op het verdeelstuk nul aangeeft.

Koppel de kabels, smeerleidingen en luchtslangen los van de smeerkast. 

2

Verwijder de bovenklep [1] van de kabelgeleider. Verwijder het kabelkanaal [2] zodat de smeerkast van de machine kan worden verwijderd. 

3

Verwijder de smeerkast [1] van de machine. 

Opmerking: Houd de smeerkast rechtop, zodat het smeermiddel in de kast niet naar buiten lekt. 

4

Installeer de gedraaide smeerkastbevestiging [1] op de machine. Zodra het is gemonteerd, installeert u de smeerkast [2] op de nieuwe bevestiging.

 

5

Installeer de kabelgootgeleiders van eerder opnieuw en laat de slangen en kabels er op dezelfde route doorheen gaan als voorheen. 

Installeer het bovenste plaatwerk van de gedraaide smeerkast [1] op de bovenkant van de smeerkast en de gedraaide smeerkastbevestiging. Installeer de gedraaide kastriem [2] op de bovenkant van de kabelgoot geleidingsafdekking en het bovenste plaatwerk van de gedraaide smeerkast.

6

Leid de kabels, smeerleidingen en luchtslangen [1] naar beneden door de kabelgootgeleider en door de gedraaide smeerkastbevestiging zoals afgebeeld. 

Lube Panel - Installation

1

Sluit de luchtklep [1] aan de onderkant van de smeermiddelkast.

Ontlucht de resterende lucht uit het verdeelstuk door aan de ontluchter te trekken [2]. Zorg ervoor dat de meter op het verdeelstuk nul aangeeft.

2

Updated

Installeer de elleboogfitting [1] rechtstreeks in het luchtverdeelstuk op het voorvlak zoals weergegeven in de afbeelding.

Installeer de FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] op het verdeelstuk. Hiermee kunt u dan de SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3] installeren. 

Eenmaal geïnstalleerd, sluit u de SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT  aan op de Pallet luchtstoot spot op de smeerpaneel ventiel beugel.

3

Gebruik de meegeleverde magneten om de luchtstoot aan de achterkant van de behuizing te bevestigen voor kleine VF's [1] en aan de zijkant van de smeerkast voor middelgrote VF's [2].

Hose and Cable Routing

1

Leid de stalen gevlochten luchtleidingen [1] door de houder van de leidingveer [2].

Leid de andere uiteinden van de luchtleidingen door het gat in de behuizing.

Opmerking: Het gat in de getoonde behuizing is voor een VF-2. Het behuizingsgat voor de VF-3 tot en met 5 bevindt zich op de rechter behuizingswand.

 Opmerking: Alle slangen die uit de werkstukopspanning komen, zijn van gevlochten staal. Ze worden in de afbeelding als rood, groen en grijs weergegeven om onderscheid te maken tussen de klem (rood) , ontspan- (groen) en pallet luchtstoot- (grijs)  slangen.

2

Bevestig de montagebeugel [1] op het plaatwerk aan de buitenkant van de machine, rond het gat in de behuizing. Gebruik ¼-20-bouten

Voer elke stalen gevlochten slang door een kabelklem en schroef deze vast op de bevestigingsbeugel. 

Leid de klem- en ontspanslangen [2] naar de luchtbooster

Leid de pallet luchtstoot [3] naar het smeerpaneel.

 Opmerking: Alle slangen die uit de werkstukopspanning komen, zijn van gevlochten staal. Ze worden in de afbeelding als rood, groen en grijs weergegeven om onderscheid te maken tussen de klem (rood), ontspan- (groen) en pallet luchtstoot- (grijs)  slangen.

3

Sluit de luchtbooster aan op het verdeelstuk [1] met behulp van de meegeleverde HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE.

Sluit de doorzichtige slang [2] voor de pallet luchtstoot aan op de SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT.

4

Sluit de groene slang aan op de ontspanpoort [1] van de ventiel die wordt aangegeven met een groene kabelbinder.

Sluit de rode slang aan op de klem poort [2] van de ventiel aangegeven met een rode kabelbinder erop.

 

5

Sluit kabel 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT aan op de druktaster zoals afgebeeld. 

Leid de kabel terug naar de I/O-kaart en steek deze in P13 met behulp van de adapterkabel die in de set is meegeleverd.

Opmerking: De druksensor moet zich op de fitting bevinden waar de rode slang op is aangesloten. Deze sensor zorgt ervoor dat het nulpunt wordt geklemd.

6

Sluit kabel 33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION aan op P36 [5] op de IO PCB. Sluit indien nodig de koelmiddelbijvulling aan op de pigtail.

Leid het andere uiteinde rechtstreeks naar de luchtbooster.

Sluit het V-1-uiteinde [1] aan op het ventiel dat naar het nulpunt in de machine gaat [4].

Sluit het V-2-uiteinde [2] aan op het ventiel dat naar het nulpunt van het laadstation [3] gaat.

7

Breng opnieuw lucht in het verdeelstuk door de klep [1] te draaien.

Controleer op lekkages en draai de fittingen indien nodig vast.  

Opmerking: Stel de regelaar op de luchtbooster in om de druk van de dubbele nulpuntontvangers te wijzigen. Stel de druk van de booster in op minimaal 140 PSI om een goede klemming en ontspanning te garanderen.

Update Configuration Files

Als dit achteraf geïnstalleerd is, moet het configuratiebestand worden bijgewerkt om de benodigde parameters te implementeren. 

Ga naar HBC.HAASCNC.COM om het nieuwste configuratiebestand te downloaden.

Opmerking: Alleen door Haas gecertificeerd servicepersoneel kunnen op deze website inloggen.

Laad het configuratiepatchbestand in het besturingselement. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure. 

 

Zero Point Ready - Testing

1

Om het klemmen en ontspannen van de nulpunt gereed-set te testen, gaat u naar de pagina Palletwisselaar herstellen .

Druk op [F2] [1] om de nulpuntpallet te ontspannen. 

Plaats een pallet [2] in de nulpuntontvanger [3].

 Opmerking: Zorg ervoor dat de pallet correct is georiënteerd, zodat de paspen is uitgelijnd met de nulpuntontvanger.

Druk opnieuw op [F2] om de nulpuntpallet vast te klemmen.

Controleer of de pallet aan de ontvanger is vastgeklemd en of er geen alarmen worden gegenereerd.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.