MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Service hjem Fremgangsmåter Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

– Gå til avsnitt – Back to Top

2.1 VMC-nullpunktmottaker – Installasjon

Recently Updated Last updated: 03/20/2026

Klar for dobbelt nullpunkt – Installasjon – VMC


AD0949

Revisjon A – 03/2026

Introduction

Installasjon av klargjøring for dobbelt nullpunkt trenger kun å gjøres på maskiner som bestiller RPL-30KG som skal legges til en eksisterende maskin. 

 Merk: For maskiner kjøpt med en 30KG-RPL, er klargjøring for dobbelt nullpunkt klart allerede installert på maskinen. Hopp over denne delen hvis maskinen allerede har klargjøringssettet for dobbelt nullpunkt installert.

Denne prosedyren gjelder for følgende sett:

  • 93-1001312 - Klargjøringssett for nullpunkt for VMC

Det tilsvarende maskinsettet nedenfor må også bestilles for å kunne utføre denne prosedyren:

  • 93-1001272 - RPL-30KG-klargjøringssett for VF-SML
  • 93-1001273 - RPL-30KG-klargjøringssett for VF-MED

Merk: Alternativet robotpalettlaster krever også at et automatisk vindu-alternativ er installert. Se VMC – Automatisk vindu – Installasjon – AD0669 for å bestille og installere dette alternativet på maskinen din.

 Viktig: Avhengig av maskinens produksjonsdato, kan det være nødvendig å bestille separate braketter for å gjøre maskinen kompatibel. Brakettene er for å føre luftslangene gjennom kabinettet. Brakettene som selges separat er 25-12138, 25-14177 & 25-12749. Brakettene, konstruert for maskiner etter datoene oppført nedenfor, er inkludert i Zero Point Ready Kit VMC. Referer til tabellen nedenfor for å finne ut om og hvis hvilke braketter trengs for hver maskin:

Maskin Dato Delenummer
VF-2 Bygget før 22/07/2022 25-12138 og 25-14177
VF-2YT Bygget før 21/07/2022 25-12138 og 25-14177
VF-3/4 Bygget før 30/07/2022 25-12749 og 25-14177 
VF-3YT/40 Bygget før 16/08/2022 25-12749 og 25-14177 
VF-3YT/50 Bygget før 01/12/2022 25-12749 og 25-14177 
VF-5/40/XT Bygget før 20/09/22 25-12749 og 25-14177 
VF-5/50/XT Bygget før 16/10/22 25-12749 og 25-14177 

Dual Zero Point Vise - Installation

1

Den doble nullpunktsmottakeren leveres ferdig montert, og må festes til bordet.

Merk: Mottakeren for en VF-maskin er forskjellig fra mottakeren for UMC-maskiner. Sørg for at mottakeren er kompatibel med maskinen.

2

Bolt nullpunktmottakeren [3] til bordet i orienteringen som vist på bildet ved hjelp av SHCS ½-13 X 3,5"-boltene [1] og 1/2-13 5/8 WIDE T-SLOT [2].

Kontroller tabellen nedenfor for å bestemme hvor langt nullpunktet kan plasseres fra høyre kant av bordet, avhengig av maskinen det går på.

Merk: Sørg for at mottakeren for nullpunkt er orientert i riktig retning. Se neste trinn for detaljer.

Maskin Høyre kant av maskinbordet til venstre side av nullpunktet
VF-2 16,25 tommer (412,75 mm)
VF-3 28,0 tommer (711,2 mm)
VF-4 32,0 tommer (812,8 mm)
VF-5 29,0 tommer (736,6 mm)

3

Når du fester nullpunktmottakeren til bordet, sørg for at mottakeren er orientert i riktig retning.

Koblingene for klem, løsning og frigjøring av luftblås skal være vendt mot baksiden av maskinen.

4

Installer fotpedalkabelen [1] til P14 på I/O-kortet.

Før derfra kabelen til hullet på på maskinens fremre list. 

Koble pedalkabel 32-1286 til den andre kabelen 32-1303 [1] som fører til listen nederst foran på maskinen. 

Merk: Kabelen som er ført til maskinskjørtet må være kabel 32-1303 [1]. Hvis det er en annen kabel som er et annet delenummer som allerede er ført til fotpedalen, må den erstattes med 32-1303 -kabelen som er inkludert i nullpunkt-klarsettet.

Rotate Lube Panel

Merk: Dette avsnittet er kun for middels VF-maskiner. Hopp til neste avsnitt hvis du installerer dette alternativet på en liten VF-maskin.

1

Lukk luftventilen [1] på bunnen av smørekabinettet.

Luft ut gjenværende luft fra manifolden ved å trekke i luftutløsningen [2]. Kontroller at måleren på manifolden viser null.

Koble kablene, smøreslangene og luftslangene fra smørekabinettet. 

2

Ta av toppdekselet [1] på kabelføringen. Ta av kabelkanalen [2] slik at smørekabinettet kan tas av maskinen. 

3

Fjern smørekabinettet [1] fra maskinen. 

Merk: Hold smørekabinettet oppreist slik at smøreoljen inne i kabinettet ikke renner ut. 

4

Monter det roterte smørekabinettet [1] på maskinen. Når den er montert, installer smørekabinettet [2] på den nye monteringen.

 

5

Installer kabelkanalføringene på nytt fra før, og få slangene og kablene til å gå gjennom den samme ruten som før. 

Installer det roterte smørekabinettets øverste metallplate [1] på toppen av smørekabinettet og den roterte smørekabinettmonteringen. Installer den roterte kabinettstroppen [2] på toppen av kabelkanalførerdekselet og den roterte smøreboksens toppplatemetall.

6

Før kablene, smørelinjene og luftslangene [1] ned gjennom kabelkanalføreren og gjennom den roterte smørekabinettmonteringen som vist. 

Lube Panel - Installation

1

Lukk luftventilen [1] på bunnen av smørekabinettet.

Luft ut gjenværende luft fra manifolden ved å trekke i luftutløsningen [2]. Kontroller at måleren på manifolden viser null.

2

Updated

Installer albuebeslaget [1] direkte inn i luftmanifolden på forsiden som vist på bildet.

Installer FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] på manifolden. Dette vil deretter la deg installere SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3].

Når den er installert, koble SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT til palett-luftblåsingspunktet på spolebraketten på smøringspanelet.

3

Bruk de inkluderte magnetene til å feste luftforsterkeren på baksiden av kabinettet for små VF-er [1] og på siden av smørekabinettet for middels VF-er [2].

Hose and Cable Routing

1

Før luftkretsene med flettet stål [1] gjennom kabelrørets holder med fjæring [2].

Før de motsatte endene av luftkretsene gjennom hullet i kabinettet.

Merk: Hullet i kabinettet som vises er for en VF-2. Kabinetthullet for VF-3 til VF-5, er på kabinettets høyre vegg.

 Merk: Begge slangene som kommer fra arbeidsholderen er stålflettet. De vises som røde, grønne og grå i bildet for å differensiere slangene for klem (rød), løsne (grønn) og luftblåsing for palett (grå) .

2

Fest monteringsbraketten [1] til metallplaten på utsiden av maskinen, rundt kabinetthullet. Bruk ¼-20 bolter

Kjør hver stålarmert slange gjennom en kabelklemme og bolt disse til monteringsbraketten. 

Før klemme- og løsneslangene [2] til luftforsterkeren

Før palettluftblåseslangen [3] til smørepanelet.

 Merk: Begge slangene som kommer fra arbeidsholderen er stålflettet. De vises som røde, grønne og grå i bildet for å differensiere slangene for klem (rød), løsne (grønn) og luftblåsing for palett (grå) .

3

Koble luftforsterkeren til manifolden [1] ved hjelp av den inkluderte HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE.

Koble den gjennomsiktige slangen [2] for palett-luftblåsing til SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT.

4

Koble den grønne slangen til løsneporten [1] på spolen som er merket med en grønn strips.

Koble den røde slangen til klemmeporten [2] på spolen merket med en rød strips.

 

5

Koble kabelen 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT til trykksensoren som vist. 

Før kabelen tilbake til I/O-kortet og koble den til P13 ved hjelp av adapterkabelen som følger med i settet.

Merk: Trykksensoren skal være på beslaget der den røde slangen er tilkoblet. Denne sensoren sørger for at nullpunktet er klemt.

6

Koble kabelen 33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION til P36 [5] på IO-kretskortet. Koble kjølevæskepåfyllingen til pigtailen om nødvendig.

Før den andre enden direkte til luftblåseren.

Koble V-1-enden [1] til spolen som går til nullpunktet i maskinen [4].

Koble V-2-enden [2] til spolen som går til lastestasjonens nullpunkt [3].

7

Sett luft inn i manifolden igjen ved å dreie ventilen [1].

Kontroller etter mulige lekkasjer og stram beslag etter behov.  

Merk: Juster regulatoren på luftforsterkeren for å endre trykket på de doble nullpunktsmottakerne. Still trykket på boosteren på minst 140 PSI for å sikre riktig klemming og løsning.

Update Configuration Files

Hvis dette er en feltinstallasjon, må konfigurasjonsfilen oppdateres for å implementere de nødvendige parametrene. 

Gå til HBC.HAASCNC.COM for å laste ned den nyeste konfigurasjonsfilen.

Merk: Kun Haas-sertifiserte serviceteknikere kan logge innpå dette nettstedet.

Last inn konfigurasjonspatchfilen til kontrollen. Se NESTE GENERASJONS KONTROLL - KONFIGURASJONSFIL - LAST NED / LAST INN -prosedyren. 

 

Zero Point Ready - Testing

1

For å teste klemmen og løsne nullpunktet klar-settet, gå til siden Gjenoppretting av palettveksler .

Trykk på [F2] [1] for å løsne nullpunktpaletten. 

Plasser en palett [2] i nullpunktsmottakeren [3].

 Merknad: Sørg for at paletten er orientert riktig slik at låsetappen er i linje med nullpunktmottakeren.

Trykk på [F2] igjen for å klemme nullpunktpaletten.

Bekreft at paletten er klemt til mottakeren og at ingen alarmer genereres.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.