My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Multi-Stage Pump (MULTI-STAGE CLT PUMP)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

    CSAK KÍNAI JÜAN
Nagyobb áramlás, nagyobb nyomás, kevesebb zaj
  • Csendesebb, mint az egyfokozatú szivattyú
  • Beépített szűrőrendszer a felszedőcsövön
  • 1,5 LE-s (1,1 kW) szivattyú
  • Nagyobb áramlás és nyomás
  • Az opciók adatai

ÁTTEKINTÉS

SZERVIZDOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

A többfokozatú hűtőközeg-szivattyú a járókerekeivel az egyfokozatú hűtőközeg-szivattyúnál nagyobb áramlást és nagyobb nyomást biztosít, miközben sokkal csendesebb működést kínál.

  • Csendesebb, mint az egyfokozatú szivattyú
  • Beépített szűrőrendszer a felszedőcsövön
  • 1,5 LE-s (1,1 kW) szivattyú
  • Nagyobb áramlás és nyomás
  SAE Metrikus
Áramellátás 1,5 LE 1,1 kW
Áramlási sebesség: 60 Hz 16 gallon/perc 70 psi nyomáson 61 l/perc 4,8 bar nyomáson
Nyomás: 60 Hz (kimenet) 70 psi 4,8 bar
Nyomás: 60 Hz (orsó) 40 psi 2,8 bar
Üresjárati nyomás: 60 Hz 130 psi 9 bar
     
Áramlási sebesség: 50 Hz 14 gallon/perc 50 psi nyomáson 53 l/perc 3,4 bar nyomáson
Nyomás: 50 Hz (kimenet) 50 psi 3,4 bar
Nyomás: 50 Hz (orsó) 30 psi 2,1 bar
Üresjárati nyomás: 50 Hz 95 psi 6,6 bar
SZERVIZDOKUMENTUMOK
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.