Multi-Stage Pump (MULTI-STAGE CLT PUMP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


다단 절삭유 펌프

    CNY 전용
더 많은 유량, 더 많은 압력, 더 적은 소음
  • 단일 단계 펌프보다 소음이 적음
  • 픽업 튜브의 내장 필터 화면
  • 1.5hp(1.1kW) 펌프
  • 더 높은 유량 및 압력
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

당사의 다단 절삭유 펌프는 일련의 스택 임펠러를 사용하여 단일 단계 절삭유 펌프보다 더 많은 유량과 더 높은 압력을 제공하면서도 훨씬 더 조용하게 작동합니다.

  • 단일 단계 펌프보다 소음이 적음
  • 픽업 튜브의 내장 필터 화면
  • 1.5hp(1.1kW) 펌프
  • 더 높은 유량 및 압력
  SAE 미터법
동력 1.5hp 1.1kW
유량 60Hz 16gpm @ 70psi 61L/min @ 4.8bar
압력 60Hz(배출) 70psi 4.8bar
압력 60Hz(스핀들) 40psi 2.8bar
데드헤드 압력 60Hz 130psi 9bar
     
유량 50Hz 14gpm @ 50psi 53L/min @ 3.4bar
압력 50Hz(배출) 50psi 3.4bar
압력 50Hz(스핀들) 30psi 2.1bar
데드헤드 압력 50Hz 95psi 6.6bar
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.