My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Multi-Stage Pump (MULTI-STAGE CLT PUMP)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Pompe d’arrosage à plusieurs étages

    CNY UNIQUEMENT
Plus de débit, plus de pression, moins de bruit
  • Plus silencieux que la pompe monocellulaire
  • Tamis filtrant intégré sur le tube d’aspiration
  • Pompe de 1,5 HP (1,1 kW)
  • Débit et pression plus élevés
  • Informations sur les options

PRÉSENTATION

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

Notre pompe d’arrosage multicellulaire utilise une série de turbines superposées pour fournir un débit et une pression plus élevés que ceux de la pompe d’arrosage monocellulaire tout en offrant un fonctionnement beaucoup plus silencieux.

  • Plus silencieux que la pompe monocellulaire
  • Tamis filtrant intégré sur le tube d’aspiration
  • Pompe de 1,5 HP (1,1 kW)
  • Débit et pression plus élevés
  SAE Unité métrique
Alimentation 1,5 HP 1,1 kW
Débit 60 Hz 16 gpm à 70 psi 61 L/min à 4,8 bar
Pression 60 Hz (sortie) 70 psi 4,8 bar
Pression 60 Hz (broche) 40 psi 2,8 bar
Pression à vide 60 Hz 130 psi 9 bar
     
Débit 50 Hz 14 gpm à 50 psi 53 L/min à 3,4 bar
Pression 50 Hz (sortie) 50 psi 3,4 bar
Pression 50 Hz (broche) 30 psi 2,1 bar
Pression à vide 50 Hz 95 psi 6,6 bar
DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.