My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Multi-Stage Pump (MULTI-STAGE CLT PUMP)

Product Image

DOWNLOAD ET SPECIALTILBUD MED DET SAMME PÅ ENHVER HAAS MASKINE

FÅ ET TILBUD


Kølevandspumpe med flere trin

    KUN CNY
Mere flow, mere tryk, mindre støj
  • Mere stille end pumpen med enkelt trin
  • Indbygget filterskærm på opsamlingsrøret
  • Pumpe på 1,5 hk (1,1 kW)
  • Højere gennemstrømning og tryk
  • Oplysninger om tilvalg

OVERSIGT

SERVICEDOKUMENTER

FÅS TIL DISSE MASKINER

Vores kølevandspumpe med flere trin bruger en række stablede pumpehjul til at give mere flow og højere tryk end kølevandspumpen med enkelt trin, samtidig med at den tilbyder en meget mere støjsvag drift.

  • Mere stille end pumpen med enkelt trin
  • Indbygget filterskærm på opsamlingsrøret
  • Pumpe på 1,5 hk (1,1 kW)
  • Højere gennemstrømning og tryk
  SAE Metrisk
Strøm 1,5 hk 1,1 kW
Strømningshastighed 60 Hz 16 gpm ved 70 PSI 61 L/min @ 4,8 bar
Tryk 60 Hz (udløb) 70 psi 4,8 bar
Tryk 60 Hz (spindel) 40 psi 2,8 bar
Dødt tryk 60 Hz 130 psi 9 bar
     
Strømningshastighed 50 Hz 14 gpm ved 50 PSI 53 L/min @ 3,4 bar
Tryk 50 Hz (udløb) 50 psi 3,4 bar
Tryk 50 Hz (spindel) 30 psi 2,1 bar
Dødt tryk 50 Hz 95 psi 6,6 bar
SERVICEDOKUMENTER
TILGÆNGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.