Multi-Stage Pump (MULTI-STAGE CLT PUMP)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


マルチステージクーラントポンプ

    CNY限定
より多くのフロー、より高い圧力、より少ないノイズ
  • 単段ポンプに比べて静音
  • ピックアップチューブの内蔵フィルタースクリーン
  • 1.5hp(1.1kW)ポンプ
  • より高い流量と圧力
  • オプション情報

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

当社の多段クーラントポンプは、一連のインペラを積み重ねることで、単段クーラントポンプよりも高い流量と圧力を提供し、はるかに静かな動作を実現します。

  • 単段ポンプに比べて静音
  • ピックアップチューブの内蔵フィルタースクリーン
  • 1.5hp(1.1kW)ポンプ
  • より高い流量と圧力
  SAE メトリック
電源 1.5hp 1.1kW
流量 60Hz 16gpm @ 70psi 61L/分 @ 4.8バール
圧力 60Hz(アウトレット) 70psi 4.8バール
圧力 60Hz(スピンドル) 40psi 2.8バール
デッドヘッド圧力 60Hz 130psi 9バール
     
流量 50Hz 14gpm @ 50psi 53L/分 @ 3.4バール
圧力 50Hz(アウトレット) 50psi 3.4バール
圧力 50Hz(スピンドル) 30psi 2.1バール
デッドヘッド圧力 50Hz 95psi 6.6バール
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です