MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Multi-Stage Pump (MULTI-STAGE CLT PUMP)

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Bomba de refrigeração multifase

    APENAS CNY
Mais fluxo, mais pressão, menos ruído
  • Mais silencioso do que a bomba monofásica
  • Tela de filtro incorporada na manga de captação
  • Bomba de 1,5 HP (1,1 kW)
  • Fluxo e pressão mais elevados
  • Informações da opção

DESCRIÇÃO GERAL

DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

A nossa bomba de refrigeração multifase utiliza uma série de impulsores empilhados para fornecer mais fluxo e mais pressão do que a bomba de refrigeração monofásica, ao mesmo tempo que oferece um funcionamento muito mais silencioso.

  • Mais silencioso do que a bomba monofásica
  • Tela de filtro incorporada na manga de captação
  • Bomba de 1,5 HP (1,1 kW)
  • Fluxo e pressão mais elevados
  SAE Métrico
Potência 1,5 hp 1,1 kW
Taxa de fluxo 60 Hz 16 gpm a 70 psi 61 l/min a 4,8 bar
Pressão 60 Hz (saída) 70 psi 4,8 bar
Pressão 60 Hz (spindle) 40 psi 2,8 bar
Pressão do contrapeso 60 Hz 130 psi 9 bar
     
Taxa de fluxo 50 Hz 14 gpm a 50 psi 53 l/min a 3,4 bar
Pressão 50 Hz (saída) 50 psi 3,4 bar
Pressão 50 Hz (spindle) 30 psi 2,1 bar
Pressão do contrapeso 50 Hz 95 psi 6,6 bar
DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.