Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Multi-Stage Pump (MULTI-STAGE CLT PUMP)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Večstopenjska črpalka emulzije

    SAMO CNY
Več pretoka, več tlaka, manj hrupa
  • Tišja od enostopenjske črpalke
  • Vgrajeni zaslon filtra na prevzemni cevi
  • Črpalka 1,5 KM (1,1 kW)
  • Višji pretok in tlak
  • Informacije o opcijah

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Naša večstopenjska črpalka emulzije uporablja serijo zloženih rotorjev, da zagotavlja več pretoka in višji tlak kot enostopenjska črpalka emulzije, hkrati pa ponuja veliko tišje delovanje.

  • Tišja od enostopenjske črpalke
  • Vgrajeni zaslon filtra na prevzemni cevi
  • Črpalka 1,5 KM (1,1 kW)
  • Višji pretok in tlak
  SAE Metrične enote
Moč 1,5 KM 1,1 kW
Hitrost pretoka 60 Hz 16 gpm @ 70 psi 61 l/min @ 4,8 bar
Tlak 60 Hz (izhod) 70 psi 4,8 bar
Tlak 60 Hz (vreteno) 40 psi 2,8 bar
Tlak na glavi 60 Hz 130 psi 9 bar
     
Hitrost pretoka 50 Hz 14 gpm @ 50 psi 53 l/min @ 3,4 bar
Tlak 50 Hz (izhod) 50 psi 3,4 bar
Tlak 50 Hz (vreteno) 30 psi 2,1 bar
Tlak na glavi 50 Hz 95 psi 6,6 bar
SERVISNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.