MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Multi-Stage Pump (MULTI-STAGE CLT PUMP)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pompa del refrigerante multi-stadio

    SOLO CNY
Più flusso, più pressione, meno rumore
  • Più silenziosa della pompa a monofase
  • Schermo del filtro incorporato sul tubo di prelevamento
  • Pompa da 1,5 CV (1,1 kW)
  • Flusso e pressione maggiori
  • Informazioni sulle opzioni

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

La nostra pompa del refrigerante utilizza una serie di giranti impilate per fornire più flusso e pressione più alta rispetto alla pompa del refrigerante monofase, offrendo al contempo un funzionamento molto più silenzioso.

  • Più silenziosa della pompa a monofase
  • Schermo del filtro incorporato sul tubo di prelevamento
  • Pompa da 1,5 CV (1,1 kW)
  • Flusso e pressione maggiori
  SAE Metrico
Potenza 1,5 hp 1,1 kW
Portata 60 Hz 16 gpm a 70 psi 61 l/min a 4,8 bar
Pressione 60 Hz (uscita) 70 psi 4,8 bar
Pressione 60 Hz (mandrino) 40 psi 2,8 bar
Pressione in assenza di flusso 60 Hz 130 psi 9 bar
     
Portata 50 Hz 14 gpm a 50 psi 53 l/min a 3,4 bar
Pressione 50 Hz (uscita) 50 psi 3,4 bar
Pressione 50 Hz (mandrino) 30 psi 2,1 bar
Pressione in assenza di flusso 50 Hz 95 psi 6,6 bar
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.