My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Chip Lift Conveyor

A forgácskiemelő előnyei

A Haas forgácskiemelő összegyűjti a forgácsot, amint az kiürül a gép oldalürítős kihordó csúszdájából és 34,5"-es (876 mm) hordómagasságig – továbbítja, – így összegyűjthető egy szabványos ipari hordóba vagy nagy forgácstartóba.

A forgácskiemelő bemenő tartálya állítható úgy, hogy lehetővé tegye a forgács kiürítését a gép hátuljába, oldalába vagy elejébe, az ügyfél szükségleteitől és a helyigényektől függően. 

A forgácskiemelő teljes mértékben hordozható, könnyen gördíthető gépről gépre a napi forgács begyűjtéséhez, vagy ahhoz a géphez, amely a legtöbb forgácsot termeli, a ritkább karbantartás érdekében.

  • Takarítson meg időt azzal, hogy a forgácsokat olyan nagyobb hordókba vagy forgácstartókba gyűjti, amelyeket ritkábban kell üríteni 
  • A mellékelt biztonsági szegély megvédi az üzemeltetőt a mozgó részektől
  • A teljesen hordozható kialakítás könnyen mozgatható gépről gépre 
  • Megfelelően működik acéllal, alumíniummal és a legtöbb szokásos anyaggal
  • Plug-&-Play illesztőfelület a Haas vezérléssel
  • Az áramot közvetlenül a Haas géptől kapja
  • Elakadás vagy túltöltés esetén automatikusan irányt vált
  • M-kódokkal vagy manuálisan a hordozható vezérlőről is működtethető
  • Vezérlési beállítások a működési időtartam és időköz beállításához
  • Az automatikus működés növeli az energiahatékonyságot
  • A meredek, 60 fokos emelési szög minimálisra csökkenti a helyigényt
  • Nagy teherbírású csuklós öv a minimális karbantartás érdekében

Forgácsemelő kompatibilitás

A Haas forgácskiemelő az összes olyan, NGC vezérlővel rendelkező Haas géppel kompatibilis, amelyre forgácskihordót és 26" (660 mm) kiürítési magasságú oldalürítős kihordó csúszdát telepítettek.

A kihordó a gép modelljétől függően lehet alapfunkció vagy opció is.
  • A Haas forgácskiemelő NEM kompatibilis azokkal a Haas esztergákkal, amelyeken nincs kihordó funkció
  • A Haas forgácskiemelő NEM kompatibilis a több kihordós forgácsszállító (MACC-2) opcióval

Terepen telepített készletek kaphatók. A részletekről a hely Haas gyárfióknál érdeklődhet.

Forgácsemelő automatikus működés

A Haas forgácsemelő és a kihordó egyszerre programozható és működtethető ugyanazzal az alább bemutatott M-kóddal és vezérlési beállításokkal.   
 
    Az
  • M31 elindítja a szállítószalagos forgácsszállító előre irányú működését. 
    • Miután elindult, és a gép ciklusban van, a forgácsszállító a 115-ös CONVEYOR ON-TIME beállításban megadott ideig működésben lesz, majd kikapcsol.
    • Miután elindult, és ciklusban fut, a forgácsszállító a 114-es CONVEYOR CYCLE beállításban megadott időt követően újraindul, és a 115-ös beállításban megadott ideig működésben lesz.
    • A ciklusidő alatt a forgácsszállító bekapcsolható a billentyűzet [CHIP FWD] gombjának megnyomásával. Indulás után a 114-es és 115-ös beállítások a fent leírtaknak megfelelően működésbe lépnek.
    • Ha a 114-es beállítás értéke 0, az automatikus forgácskihordás nem indítható.
    • A
    • 196-os beállítás egy energiatakarékos időzítő, amely leállítja a forgácsszállítót a gép üresjáratai alatt.
       
  • Az M33 leállít minden automatikus forgácsszállító tevékenységet a ciklus során.
    • A ciklusidő alatt a kihordó a billentyűzet [CHIP STOP] gombjával manuálisan leállítható. Ez leállít minden automatikus forgácsszállító tevékenységet a ciklus során.

Forgácsemelő manuális működés

A Haas forgácsemelő és a standard kihordó egyszerre működtethető, ugyanazokkal a gombokkal a Haas vezérlőben. A fent említett beállítások a forgácsszállítóra is hatással vannak, amikor azt manuálisan vezérlik,
 
  • A forgácskihordó és a forgácskiemelő-szállító előrefelé történő indításához és a forgács eltávolításához nyomja meg a billentyűzet [CHIP FWD] gombját 
  • Elakadás esetén nyomja meg a billentyűzet [CHIP REV] gombját a kihordó és a forgácskiemelő-szállító hátrafelé történő működésének elindításához. A kihordó és a forgácskiemelő-szállító csak addig haladnak hátrafelé, amíg a gomb le van nyomva
  • Nyomja meg a billentyűzet [CHIP STOP] gombját a kihordó és a forgácskiemelő-szállító leállításához

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.