My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Chip Lift Conveyor

Avantages de l’élévateur de copeaux

L’élévateur de copeaux Haas collecte les copeaux au fur et à mesure de leur évacuation de la goulotte de la vis sans fin avec déchargement latéral de la machine, et les transporte jusqu’à une hauteur de baril à 34,5" (876 mm), afin qu’ils puissent être rassemblés dans un baril industriel standard ou dans un grand bac à copeaux.

L’entrée de l’élévateur de copeaux peut être orientée pour un déchargement sur l’arrière, le côté ou à l’avant de la machine selon les besoins du client et de l’espace disponible. 

L’élévateur de copeaux est entièrement transportable et facile à déplacer d’une machine à l’autre pour la collecte quotidienne des copeaux ou sur la machine qui génère le plus de copeaux pour réduire la fréquence de la maintenance.

  • Gagnez du temps en collectant les copeaux dans des tonneaux ou des bacs plus grands pour ne pas à avoir à les vider aussi fréquemment 
  • Comprend une jupe de protection pour protéger les opérateurs des pièces en mouvement
  • La machine est entièrement transportable pour son déplacement d’une machine à l’autre 
  • Garantit des performances avec l’acier, l’aluminium et la plupart des matériaux courants
  • Interface Plug-&-Play avec commande Haas
  • L’alimentation est fournie directement depuis la machine Haas
  • Il se met automatiquement en marche arrière en cas de blocage ou de surcharge
  • Activé via code M, ou manuellement depuis la console de commande
  • Des réglages de la commande ajustent l’intervalle et la durée de fonctionnement
  • Un fonctionnement automatique augmente l’économie d’énergie
  • Un angle de levée prononcé à 60 degrés réduit l’encombrement au sol
  • Courroies articulées de conception robuste pour une maintenance minimale

Compatibilité de l’élévateur de copeaux

L’élévateur de copeaux Haas est compatible avec toutes les machines Haas avec un contrôle NGC équipées d’un convoyeur de copeaux à vis sans fin, et d’une goulotte à vis de déchargement latéral d’une hauteur de déchargement de 26" (660 mm). Ce convoyeur peut être une fonction standard de la machine ou une option selon le modèle.

  • L’élévateur de copeaux Haas N’EST PAS compatible avec les tours Haas sans l’option convoyeur
  • L’élévateur de copeaux Haas N’EST PAS compatible avec l’option convoyeur de copeaux à vis sans fin multiple (MACC-2)

Des kits d’installation sur site sont disponibles. Contactez votre magasin d’usine Haas local pour de plus amples informations.

Fonctionnement élévateur de copeaux automatique

L’élévateur et le convoyeur de copeaux Haas sont programmables et fonctionnent de manière simultanée avec le même code M et les réglages de la commande décrient ci-dessous.  
 
  • M31 met en route le convoyeur à tapis en mode marche avant pour évacuer les copeaux. 
    • Une fois en route, pendant le cycle de la machine, le convoyeur fonctionnera pendant la durée spécifiée dans le Réglage 115 CONVEYOR ON-TIME, puis il s’arrêtera.
    • Une fois en route, pendant le cycle de la machine, le convoyeur se remettra en marche après la durée spécifiée dans le Réglage 114 CONVEYOR CYCLE et fonctionnera pendant la durée spécifiée dans le Réglage 115.
    • Pendant le cycle de la machine, vous pouvez mettre le convoyeur en marche en appuyant sur le bouton [CHIP FWD] du clavier. Une fois activés, les paramètres 114 et 115 produisent l’effet décrit précédemment.
    • Si le réglage 114 est défini sur zéro, le fonctionnement automatique du convoyeur ne sera pas activé.
    • Le
    • Réglage 196 est un minuteur d’économie d’énergie qui arrêtera le convoyeur pendant les périodes d’inactivité.
       
  • M33 arrête tout fonctionnement automatique du convoyeur pendant le cycle.
    • Arrêtez manuellement le convoyeur pendant le cycle en appuyant sur le bouton [CHIP STOP] du clavier. Cela arrête tout fonctionnement automatique du convoyeur pendant le cycle.

Opération manuelle élévateur de copeaux

L’élévateur de copeaux et le convoyeur standard Haas fonctionnent simultanément avec les mêmes boutons de commande Haas. Les réglages décrits ci-dessus fonctionnent également sur le convoyeur en mode manuel,
 
  • Appuyez sur le bouton [CHIP FWD] du clavier pour mettre en route le convoyeur et l’élévateur de copeaux en mode marche avant pour évacuer les copeaux 
  • Appuyez sur le bouton [CHIP REV] du clavier pour mettre en route le convoyeur et l’élévateur de copeaux en mode marche arrière pour éliminer un blocage. Le convoyeur et l’élévateur de copeaux fonctionnent en sens inverse seulement lorsque le bouton est appuyé
  • Appuyez sur le bouton [CHIP STOP] du clavier pour arrêter le convoyeur et l’élévateur de copeaux

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.