MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Chip Lift Conveyor

Vantaggi del sollevatore trucioli

Il sollevatore di trucioli Haas raccoglie i trucioli mentre vengono scaricati dallo scivolo della coclea a scarico laterale della macchina e li convoglia all’altezza del contenitore – 34,5" (876 mm) – in modo che possano essere raccolti in un contenitore industriale standard o in un grande contenitore per trucioli.

La tramoggia di raccolta del sollevatore trucioli può essere orientata in modo da consentire lo scarico dei trucioli sul retro, sul lato o sulla parte anteriore della macchina, a seconda delle esigenze del cliente e dei requisiti di spazio. 

Il sollevatore trucioli è completamente portatile e può essere spostato facilmente da una macchina all’altra per la raccolta quotidiana dei trucioli o alla macchina che genera la maggior parte dei trucioli per una manutenzione meno frequente.

  • Risparmia tempo raccogliendo i trucioli in contenitori più grandi o contenitori che possono essere svuotati meno frequentemente 
  • Il mantello di sicurezza incluso protegge gli operatori dalle parti in movimento
  • Il design completamente portatile può essere facilmente spostato da macchina a macchina 
  • Funziona bene con acciaio, alluminio e materiali più comuni
  • Interfaccia Plug-and-Play con il Controllo Haas
  • L’alimentazione viene fornita direttamente dalla macchina Haas
  • Inverte automaticamente il movimento in caso di inceppamento o intasamento
  • Attivato mediante codice M oppure manualmente dal pannello di comando
  • Impostazioni di controllo per regolare l’intervallo e la durata dell’operazione
  • Il funzionamento automatico aumenta l'efficienza energetica
  • L’angolo di sollevamento di 60 DEG quasi perpendicolare riduce al minimo la pianta
  • Cinghia incernierata per impieghi gravosi per una manutenzione minima

Compatibilità del sollevatore trucioli

Il sollevatore trucioli Haas è compatibile con tutte le macchine Haas con controllo NGC sulle quali è installato un evacuatore trucioli a coclea e una coclea a scarico laterale con un’altezza di scarico di 26" (660 mm). La coclea può essere una caratteristica standard o un'opzione, a seconda del modello di macchina.

  • Il sollevatore trucioli Haas NON è compatibile con i torni Haas, che non dispongono di coclea opzionale
  • Il sollevatore trucioli Haas NON è compatibile con l’opzione convogliatore trucioli a coclea multipla (MACC-2)

Sono disponibili kit di installazione in loco. Per informazioni, rivolgersi all’HFO locale.

Funzionamento automatico del sollevatore trucioli

Il sollevatore trucioli Haas e la coclea sono programmati e azionati simultaneamente dagli stessi codice M e impostazioni di controllo mostrati di seguito.   
 
  • M31 avvia l’evacuatore a nastro nella direzione di avanzamento per rimuovere i trucioli. 
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, l’evacuatore funzionerà per il tempo specificato in Impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO, quindi si spegnerà.
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, l’evacuatore verrà riavviato dopo il tempo stabilito nell’ Impostazione 114 CICLO EVACUATORE e funzionerà per il tempo specificato nell'impostazione 115.
    • Mentre la macchina sta eseguendo il ciclo, è possibile avviare l’evacuatore premendo il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera. Una volta avviata, le Impostazioni 114 e 115 hanno lo stesso effetto descritto in precedenza.
    • Se l'impostazione 114 è impostata su zero, non si verificherà il funzionamento automatico della coclea.
    • L’
    • Impostazione 196 è un timer a risparmio energetico per spegnere l’evacuatore durante il tempo di inattività della macchina.
       
  • M33 interrompe tutte le operazioni automatiche dell’evacuatore durante il ciclo.
    • Se desideri interrompere manualmente l’evacuatore durante il ciclo, premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera. Ciò interrompe tutte le operazioni automatiche dell’evacuatore durante il ciclo.

Funzionamento manuale del sollevatore trucioli

Il sollevatore trucioli Haas e la coclea standard vengono azionati simultaneamente, dagli stessi pulsanti sul Controllo Haas. Le impostazioni sopra menzionate influenzano anche l’evacuatore se azionato manualmente,
 
  • Premere il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera per avviare la coclea e l’evacuatore del sollevatore trucioli in avanti per rimuovere i trucioli 
  • Premere il pulsante [CHIP REV] sulla tastiera per avviare la coclea e l’evacuatore del sollevatore trucioli nella direzione opposta per eliminare un inceppamento. La coclea e l’evacuatore del sollevatore trucioli rimangono in retromarcia solo mentre il pulsante è premuto
  • Premere il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera per arrestare la coclea e l’evacuatore del sollevatore trucioli

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.