My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Chip Lift Conveyor

Beneficiile Benzii Transportoare pentru preluarea Șpanului

Banda transportoare Haas pentru preluarea șpanului colectează șpanul pe măsură ce este evacuat de transportatorul de șpan cu descărcare laterală al unei mașini, și le transportă la înălțimea rezervorului - 34,5" (876 mm) - pentru a putea fi colectate într-un recipient industrial standard sau într-o pubelă mare pentru așchii.

Pâlnia de alimentare a benzii transportoare pentru preluarea șpanului poate fi orientată pentru evacuarea așchiilor în spatele, laterala sau fața mașinii, în funcție de nevoile clientului și cerințele de spațiu. 

Banda transportoare pentru preluarea șpanului este complet mobilă, putând fi rulată cu ușurință de la o mașină la alta, pentru colectarea zilnică a așchiilor, sau pentru ca mașina să genereze cele mai multe așchii, pentru reducerea frecvenței întreținerii.

  • Economisiți timp prin colectarea șpanului în butoaie mai mari sau recipiente pentru așchii, care pot fi golite mai rar 
  • Fusta de protecție inclusă protejează operatorul de piesele în mișcare
  • Grație design-ului complet mobil, poate fi mutat cu ușurință de la o mașină la alta 
  • Se comportă bine la oțel, aluminiu și alte materiale obișnuite
  • Interfață Plug-&-Play cu unitatea de comandă Haas
  • Alimentare se face direct din mașina Haas
  • Se inversează în mod automat dacă se produce un blocaj sau o supraîncărcare
  • Activat printr-un cod M, sau manual de la consola de comandă
  • Setările unității de comandă ajustează intervalul și durata funcționării
  • Funcționarea automată crește eficiența energetică
  • Unghiul de ridicare abrupt, de 60 de grade minimizează amprenta
  • Bandă articulată de uz intens pentru întreținere minimă

Compatibilitatea Benzii Transportoare pentru Colectarea Șpanului

Banda transportoare Haas pentru preluarea șpanului este compatibilă cu toate mașinile Haas cu comandă NGC care au instalate un transportator de șpan și un transportator de șpan cu descărcare laterală cu o înălțime de evacuare de 26" (660 mm). Burghiul poate fi o caracteristică standard sau o opțiune, în funcție de modelul mașinii.

  • Banda transportoare pentru preluarea șpanului NU este compatibilă cu strungurile Haas, care nu au opțiunea pentru burghiu
  • Banda transportoare pentru șpan Haas NU este compatibilă cu opțiunea transportor de șpan cu burghie multiple (MACC-2)

Sunt disponibile kituri de instalare la client. Contactați reprezentanța locală Haas pentru informații.

Funcționare Automată a Benzii Transportoare pentru preluarea Șpanului

Banda transportoare Haas pentru preluarea șpanului și burghiul sunt programate și acționate simultan de către același mod M și cu același setări ale unității de comandă de mai jos.   
 
  • M31 pornește transportorul de șpan de tip bandă în direcția înainte, pentru a elimina șpanul. 
    • Când este pornit și mașina derulează un ciclu, transportorul de șpan va rula pe perioada specificată în Setarea 115 CONVEYOR ON-TIME, iar apoi se va opri.
    • Când este pornit și mașina derulează un ciclu, transportorul de șpan va reporni după perioada dinSetarea 114 CONVEYOR CYCLE și va rula pe durata specificată în Setarea 115.
    • În timp ce mașina derulează un ciclu, puteți porni transportorul apăsând butonul [CHIP FWD] de pe tastatură. Când este pornit, setările 114 și 115 au același efect ca cel descris mai sus.
    • .
    • Dacă setarea 114 este configurată la zero, nu se va produce operarea automată a benzii transportoare.
    • Setarea 196 este un temporizator de economisire a energiei pentru a opri transportorul în perioadele de inactivitate ale mașinii.
       
  • M33 oprește funcționarea benzii transportoare în timp ce derulează un ciclu.
    • Opriți manual transportorul de șpan în timp ce derulează un ciclul, apăsând tasta [CHIP STOP] de pe tastatură. Aceasta oprește întreaga funcționare automată a transportorului de șpan, în timp ce derulează un ciclu.

Operare Manuală a Benzii Transportoare pentru preluarea Șpanului

Banda transportoare Haas pentru preluarea șpanului și burghiul standard sunt operate simultan, folosind aceleași butoane de pe unitatea de comandă Haas. Setările menționate mai sus afectează, de asemenea, transportorul atunci când este operat manual,
 
  • Apăsați butonul [CHIP FWD] de pe tastatură, pentru a porni burghiul și transportorul de șpan de tip bandă în direcția înainte, spre a elimina șpanul 
  • Apăsați butonul [CHIP REV] de pe tastatură, pentru a porni burghiul și transportorul de șpan de tip bandă în direcția înapoi, pentru a debloca un blocaj.  Burghiul și banda transportoare pentru preluarea șpanului rămân pornite în sens invers numai pe durata apăsării butonului
  • Apăsați butonul [CHIP STOP] de pe tastatură, pentru a opri burghiul și transportorul de șpan de tip bandă

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.