MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
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
      • Fres for knær
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Chip Lift Conveyor

Fordeler med sponløft

Haas sponløft samler spon når de tømmes fra en maskins materskruerenne med sidetømming, og sender dem til tønnehøyde – 34,5" (876 mm) – slik at de kan samles i en standard industriell tønne eller stor sponkasse.

Inntaksbeholderen til sponløftet kan orienteres i tre retninger, noe som gjør at spon kan tømmes til baksiden, siden eller forsiden av maskinen, avhengig av kundens behov og plasskrav. 

Sponløften er fullstendig flyttbar, og kan enkelt rulles fra maskin til maskin for daglig sponoppsamling, eller til maskinen som genererer mest spon for mindre frekvent vedlikehold.

  • Spar tid ved å samle opp spon i større tønner eller sponkasser som kan tømmes sjeldnere 
  • Inkludert sikkerhetsskjørt beskytter operatører fra bevegelige deler
  • Fullstendig flyttbart design kan enkelt flyttes fra maskin til maskin 
  • Fungerer godt med stål, aluminium og de fleste vanlige materialer
  • Plug & Play-grensesnitt med Haas kontrollen
  • Strøm leveres direkte fra Haas maskinen
  • Reverseres automatisk hvis det oppstår fastkjøring eller overbelastning
  • Aktiveres via M-kode eller manuelt fra kontroll motstykket
  • Kontrollinnstillinger for å justere intervallet på og varigheten av operasjon
  • Automatisk operasjon øker energieffektivitet
  • Bratt, 60 graders løftevinkel minimerer fotspor
  • Kraftig, hengslet belte for minimalt vedlikehold

Kompatibilitet for sponløft

Haas sponheis er kompatibel med alle Haas-maskiner med en NGC-kontroll som har en sponmaterskrue installert, og en sponmater med sidetømming og en tømmehøyde på 26" (660 mm). Materskruen kan være en standardfunksjon eller et alternativ, avhengig av maskinmodellen.

  • Haas sponløft er IKKE kompatibel med Haas dreiebenker som ikke har et materskruealternativ
  • Haas sponløft er IKKE kompatibel med alternativet for fler-materskrue spontransportbånd (MACC-2)

Sett for ettermontering er tilgjengelige. Kontakt ditt lokale HFO for informasjon.

Automatisk drift av sponløft

Haas sponløft og materskruen er programmerte og kjøres samtidig med den samme M-koden og kontroll-innstillingene vist nedenfor.   
 
  • M31 starter transportbåndet av vribortype i fremadgående retning for å fjerne spon. 
    • Når startet, og maskinen er i syklus, vil transportbåndet kjøre den tiden som er spesifisert i Innstilling 115 CONVEYOR ON-TIME, og så slå seg av.
    • Når startet, og maskinen er i syklus, vil transportbåndet starte på nytt etter tiden i Innstilling 114 CONVEYOR CYCLE, og kjøre den tiden som er spesifisert i Innstilling 115.
    • Når maskinen er i syklus, kan du starte transportbåndet ved å trykke på [CHIP FWD]-knappen på tastaturet. Når startet, har innstillinger 114 og 115 den samme effekten som beskrevet ovenfor.
    • Hvis innstilling 114 er satt til null, vil automatisk vriboroperasjon ikke skje.
    • Innstilling 196 er en energisparende timer for å slå av transportbåndet når maskinen ikke er i bruk.
       
  • M33 stopper all automatisk transportbåndoperasjon når i syklus.
    • Stopp transportbåndet manuelt når i syklus ved å trykke på [CHIP STOP]-knappen på tastaturet. Dette stopper all automatisk transportbåndoperasjon når i syklus.

Manuell drift av sponløft

Haas sponløft og den standard materskruen kjøres samtidig, med de samme knappene på Haas kontrollen. Innstillingene nevnt ovenfor påvirker også transportbåndet når det kjøres manuelt.
 
  • Trykk på [CHIP FWD]-knappen på tastaturet for å starte materskruen og sponløft-transportbåndet forover for å fjerne spon 
  • Trykk på [CHIP REV]-knappen på tastaturet for å starte materskruen og sponløft-transportbåndet bakover for å fjerne en fastkjøring.  Materskruen og sponløft-transportbåndet forblir i bakovergående retning så lenge knappen holdes inne
  • Trykk på [CHIP STOP]-knappen på tastaturet for å stoppe materskruen og sponløft-transportbåndet

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.