Chip Lift Conveyor

칩 리프트 혜택

Haas 칩 리프트는 기계의 측면 토출 오거 슈트에서 배출되는 칩을 수집하여 34.5"(876mm) 높이 배럴로 운반합니다 - 그리하여 칩들을 표준 산업용 배럴 또는 대형 칩 통에 수거합니다.

칩 리프트의 호퍼 흡입구는 고객의 요구 사항과 공간 요건에 따라 기계의 후면, 측면 또는 전면으로 칩이 배출되도록 방향을 설정할 수 있습니다. 

칩 리프트는 완벽히 휴대 가능하며, 일상의 칩 수거를 위해 기계에서 기계로 쉽게 롤링하거나, 유지보수를 줄이기 위해 가장 많은 칩을 생성하는 기계로 롤링할 수 있습니다.

  • 큰 배럴이나 칩 통에 칩을 수집하여 버리는 시간을 절약할 수 있습니다 
  • 포함된 안전 스커트는 움직이는 부품으로부터 작업자를 보호해 줍니다
  • 완벽한 휴대형 설계로 기계에서 기계로 쉽게 이동할 수 있습니다 
  • 강철, 알루미늄 및 가장 일반적인 재료 작업에 사용할 수 있습니다
  • Haas 제어 장치와 Plug-&-Play 인터페이스를 가지고 있습니다
  • 전원은 Haas 기계로부터 직접 공급
  • 잼 혹은 과부하 시 자동으로 역회전
  • 제어 펜던트에서 M-코드 또는 수동으로 시작
  • 제어 설정에서 운영 간격 및 기간을 조정
  • 자동 조작으로 에너지 효율 증가
  • 60도의 가파른 리프트 각도로 바닥면적을 최소화
  • 최소한의 유지보수를 위해 튼튼한 힌지 벨트 장착

칩 리프트 호환성

Haas 칩 리프트는 칩 오거가 설치되어 있는 NGC 컨트롤 및 배출 높이가 26"(660mm)인 측면 토출 오거 슈트가 탑재된 모든 Haas 기계와 호환됩니다. 오거는 기계 모델에 따라 기본 또는 옵션으로 장착될 수 있습니다.

  • Haas 칩 리프트는 오거 옵션이 없는 Haas 선반과는 호환되지 않습니다
  • Haas 칩 리프트는 복수 오거 칩 컨베이어 (MACC-2) 옵션과는 호환되지 않습니다

현장 설치 키트를 이용할 수 있습니다. 자세한 정보는 담당 지역의 HFO에 문의하십시오.

칩 리프트 자동 운영

Haas 칩 리프트와 오거는 아래 표시된 동일한 M-코드 및 제어 설정에 의해 동시에 프로그래밍되고 및 작동됩니다.   
 
  • M31은 칩을 제거하기 위해 전진 방향으로 컨베이어를 시작합니다. 
    • 시작 후 기계가 작동 주기로 진입하면, 컨베이어는 설정 115 CONVEYOR ON-TIME에서 지정된 시간 동안 작동된 후 차단됩니다.
    • 시작 후 기계가 주기로 진입하면, 컨베이어는 설정 114 CONVEYOR CYCLE에서 정해진 시간이 지나면 재시작되며, 설정 115에서 지정된 시간 동안 실행됩니다.
    • 기계가 주기로 진입하는 동안 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 눌러 컨베이어를 시작할 수 있습니다. 시작 후 114 및 115를 설정하면 위에서 설명한 것과 동일한 효과를 가져올 수 있습니다.
    • 114 설정이 0으로 맞춰지면 자동 오거 작동이 실행되지 않습니다.
    • 설정 196은 기계 공회전 시간 동안 컨베이어를 중단하는 에너지 절약 타이머입니다.
       
  • M33은 주기에 진입한 모든 자동 컨베이어 작동을 중지합니다.
    • 주기에 진입한 컨베이어를 수동으로 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오. 그러면 주기에 진입한 모든 자동 컨베이어 작동이 중지됩니다.

칩 리프트 수동 운영

Haas 칩 리프트와 표준 오거는 Haas 제어 상의 동일한 버튼을 통해 동시에 작동됩니다. 위에 언급된 설정은 수동으로 작동할 때 컨베이어에도 영향을 미칩니다,
 
  • 키보드의 [CHIP FWD] 버튼을 눌러 오거 및 칩 리프트 컨베이어가 앞으로 움직여서 칩을 제거하도록 합니다 
  • 키보드의 [CHIP REV] 버튼을 눌러 오거 및 칩 리프트 컨베이어가 뒤로 움직여서 잼을 제거합니다. 오거 및 칩 리프트 컨베이어는 버튼이 눌러진 동안만 후진합니다
  • 키보드의 [CHIP STOP] 버튼을 눌러 오거 및 칩 리프트 컨베이어를 정지합니다