MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Chip Lift Conveyor

Voordelen van de spaanlift

De Haas-spaanlift vangt spanen op wanneer ze worden afgevoerd door de vijzeltrechter met uitvoer aan de zijkant van een machine, en transporteert ze tot vathoogte – 34.5" (876 mm) – zodat ze kunnen worden opgevangen in een standaard industrieel vat of grote spaanderbak.

De invoertrechter van de spaanlift kan in drie richtingen worden gericht, voor afvoer van spaanders naar de voorkant, zijkant of achterkant van de machine, afhankelijk van de klantbehoeften en benodigde ruimte. 

De spaanlift is volledig mobiel en kan gemakkelijk van machine tot machine worden verplaatst voor dagelijkse spaanopvang, of naar de machine die de meeste spaanders produceert voor minder frequent onderhoud.

  • Bespaar tijd door spaanders in grotere vaten of spaanderbakken op te vangen die minder vaak hoeven te worden geleegd 
  • De inbegrepen veiligheidsschort beschermt operators tegen bewegende onderdelen
  • Volledig mobiel ontwerp kan gemakkelijk van machine tot machine worden verplaatst 
  • Werkt goed met staal, aluminium en de meeste veelgebruikte materialen
  • Plug-&-play-interface met de Haas-besturing
  • De stroom wordt direct vanaf de Haas-machine aangeleverd
  • Gaat automatisch achteruit bij vastlopers of overbelasting
  • Geactiveerd via M-code, of handmatig vanaf het bedieningspaneel
  • Besturingsinstellingen om het interval en de duur van de bewerking aan te passen
  • Automatische bediening verhoogt de energie-efficiëntie
  • Steile lifthoek van 60 graden minimaliseert het stelvlak
  • Transportband met zware scharnieren voor minimaal onderhoud

Compatibiliteit van de spaanlift

De Haas-spaanlift is compatibel met alle Haas-machines met een NGC-besturing waarop een spanentransporteur is geïnstalleerd en een vijzeltrechter met uitvoer aan de zijkant met een ontladingshoogte van 26" (660 mm). De vijzel kan een standaardfunctie of een optie zijn, afhankelijk van het machinemodel.

  • De Haas-spaanlift is NIET compatibel met draaimachines van Haas, die geen vijzeloptie hebben
  • De Haas-spaanlift is NIET compatibel met de spanentransporteur met meervoudige vijzeloptie (MACC-2)

Er zijn sets voor installatie achteraf beschikbaar. Neem contact op met uw lokale HFO voor informatie.

Automatische bediening van de spaanlift

De Haas-spaanlift en de vijzel worden tegelijk door dezelfde M-code en besturingsinstellingen geprogrammeerd en bediend als hieronder getoond.   
 
  • M31 start de bandtransporteur in voorwaartse richting om spanen te verwijderen. 
    • Als de machine eenmaal is gestart en in cyclus is, draait de transportband gedurende de tijd die is vastgelegd in Instelling 115 TRANSPORTEUR AAN-TIJD en schakelt vervolgens uit.
    • Als de machine eenmaal is gestart en in cyclus is, start de transportband opnieuw na de tijd in Instelling 114 TRANSPORTEURCYCLUS en draait gedurende de in Instelling 115 aangegeven tijd.
    • Terwijl de machine in cyclus is, kunt u de transportband starten door op de toets [CHIP FWD] op het toetsenbord te drukken. Eenmaal gestart hebben de Instellingen 114 en 115 hetzelfde effect als hierboven beschreven.
    • Als Instelling 114 op nul is ingesteld, zal er geen automatische vijzelwerking plaatsvinden.
    • Instelling 196 is een energiebesparende timer om de transporteur uit te schakelen gedurende inactiviteit van de machine.
       
  • M33 stopt alle automatische werking van de transportband tijdens de cyclus.
    • Stop de transportband handmatig tijdens de cyclus door op de toets [CHIP STOP] op het toetsenbord te drukken. Dit stopt alle automatische werking van de transportband tijdens de cyclus.

Handmatige bediening van de spaanlift

De Haas-spaanlift en de standaard vijzel worden tegelijk bediend, door dezelfde toetsen op de Haas-besturing. De bovengenoemde instellingen hebben ook betrekking op de transporteur indien deze handmatig bediend wordt,
 
  • Druk op de toets [CHIP FWD] op het toetsenbord om de vijzel en spaanlifttransporteur in voorwaartse richting te starten om spaanders te verwijderen 
  • Druk op de toets [CHIP REV] op het toetsenbord om de vijzel en spaanlifttransporteur in omgekeerde richting te starten om spaanders te verwijderen. De vijzel en spaanlifttransporteur blijven wanneer ze achteruitgaan alleen ingeschakeld terwijl de toets wordt ingedrukt
  • Druk op de toets [CHIP STOP] op het toetsenbord om de vijzel en spaanlifttransporteur stop te zetten

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.