Chip Lift Conveyor

チップリフトの利点

Haasチップリフトは、機械のサイド排出オーガーシュートから排出されるチップを収集し、高さ34.5"(876mm)のバレルまで送ることができるため、標準の工業用バレルまたは大きなチップビンに収集することができます。

チップリフトのインテークホッパーは、顧客のニーズとスペースの要件に応じて、機械の背面、側面、または前面にチップを排出するよう方向を設定ことができます。

チップリフトは完全な可動式であるため、日々のチップ収集の際に機械から機械へ、または頻繁なメンテナンスを削減するために、最も多くのチップを生成する機械へ簡単に移動させることができます。

  • 空にする頻度が少ない大きなバレルまたはチップビンにチップを収集することで時間を節約
  • 可動部品からオペレーターを保護する安全スカートが付属
  • 完全な可動式仕様のため機械から機械への移動が容易
  • 鋼、アルミニウム、さらに最も一般的な材質に優秀な機能を発揮
  • Haas制御とプラグ&プレイのインターフェース
  • Haas機械から直接電源供給
  • 詰まり、または過負荷が発生すると自動的に反転
  • Mコードまたはコントロールペンダントから手動で起動
  • 操作の間隔と時間を調整する制御設定
  • 自動動作でエネルギー効率を向上
  • 急勾配の60度のリフト角度で、フットプリントが最小限に抑えられる
  • 最小限のメンテナンスで済む頑丈なヒンジ付きベルト

チップリフトの互換性

Haasチップリフトはチップコンベヤを装備したNGC制御を搭載しており、排出高さが26"(660mm)のサイド排出オーガーシュートを備えたすべてのHaas機械との互換性があります。オーガーは、機械のモデルに応じて、標準機能またはオプションになる場合があります。

  • Haasチップリフトは、オーガーオプションのないHaas旋盤との互換性はありません
  • Haasチップリフトは、マルチオーガーチップコンベヤ(MACC-2)オプションとの互換性はありません

後付けキットをご利用いただけます。詳細は、お近くのHFOにお問い合わせください。

チップリフトの自動操作

Haasチップリフトおよびオーガーは、以下に示す同様のMコードと制御設定によって同時にプログラムおよび操作されます。
 
  • M31は、ベルト式コンベヤを最初に順方向で動かすことでチップを取り除きます。 
    • 起動すると、機械のサイクル中、コンベヤは「設定115CONVEYOR ON-TIME」で指定された時間にわたって動作し、その後停止します。
    • 起動すると、機械のサイクル中、コンベヤは「設定114 CONVEYOR CYCLE」の時間後に再起動し、「設定115」で指定された時間にわたって動作します。
    • 機械のサイクル中に、キーボードの[CHIP FWD]ボタンを押すとコンベヤを始動できます。起動すると、設定114と115は上記と同様に機能します。
    • 設定114をゼロに設定すると、自動コンベヤ動作は発生しません。
    • 設定196は、機械のアイドル時間中にコンベアを停止するための省エネタイマーです。
       
  • M33はサイクル中の自動コンベヤ動作をすべて停止します。
    • サイクル中にコンベヤを手動で停止するには、キーボードの[CHIP STOP]ボタンを押します。これにより、サイクル中の自動コンベヤ動作はすべて停止します。

チップリフトの手動操作

Haasチップリフトおよび標準オーガーは、Haas制御上の同じボタンで同時に操作ができます。上記の設定は、手動で操作した場合のコンベアにおいても影響します。
 
  • キーボードの[CHIP FWD]ボタンを押すと、切粉を除去するために、オーガーとチップリフトコンベヤが前方に始動します。
  • キーボードの[CHIP REV]ボタンを押すと、詰まりを解消するために、オーガーとチップリフトコンベヤが反転始動します。オーガーとチップリフトコンベヤは、ボタンが押されている間のみ逆方向に設定されたままになります
  • キーボードの[CHIP STOP]ボタンを押すと、オーガーとチップリフトコンベヤが停止します。