My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Chip Lift Conveyor

Vorteile des Spanliftes

DDer Haas-Spanlift sammelt Späne, sobald diese aus dem seitlichen Auswurfschacht der Maschine austreten, und befördert sie auf eine Höhe von 34,5" (876 mm), sodass sie in einem handelsüblichen Industriefass oder einem großen Spänebehälter aufgefangen werden können.

Der Einfülltrichter des Spanliftes kann je nach Kundenwunsch und Platzbedarf so ausgerichtet werden, dass die Späne nach hinten, zur Seite oder nach vorne aus der Maschine ausgetragen werden. 

Der Spanlift ist ortsveränderlich und kann zur täglichen Sammlung der Späne leicht von einer Maschine zur nächsten gerollt werden, bzw. zur weniger häufigen Wartung zu der Maschine, welche die meisten Späne erzeugt.

  • Sparen Sie Zeit, indem Sie Späne in größeren Tonnen oder Spänebehältern auffangen, die nicht so häufig entleert werden können 
  • Die zugehörige Sicherheitsschürze schützt den Bediener vor sich bewegenden Teilen
  • Seine ortsveränderliche Ausführung ermöglicht leichtes Verfahren von einer Maschine zur anderen 
  • Gut verwendbar bei Stahl, Aluminium und den meisten üblichen Materialien
  • Plug-&-Play-Schnittstelle mit der Haas-Steuerung
  • Stromversorgung erfolgt direkt durch die Haas-Maschine
  • Automatische Richtungsumkehr bei Stau oder Überlastung
  • Aktivierung über M-Code oder manuell über das Bedienpult
  • Steuerungseinstellungen für Betriebsintervall und -dauer
  • Automatischer Betrieb erhöht die Energieeffizienz
  • Steiler 60-Grad-Hubwinkel minimiert die Stellfläche
  • Hochbelastbares Scharnierband für minimale Wartung

Kompabilität des Spanliftes

Der Haas-Spanlift ist mit allen Haas-Maschinen mit NGC-Steuerung kompatibel, die über einen Spiral-Späneförderer sowie eine seitliche Auswurfschurre mit einer Auswurfhöhe von 26" (660 mm) verfügen. Der Spiralförderer kann abhängig vom Modell der Maschine eine Normalausstattung oder eine Option sein.

  • Der Haas-Spanlift ist mit Haas-Drehmaschinen ohne Spiralförderer-Option NICHT kompatibel.
  • Der Haas-Spanlift ist mit der Mehrfachspiral-Späneforderer-Option (MACC-2) NICHT kompatibel.

Beim Kunden eingebaute Sätze sind erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Haas Factory Outlet (HFO).

Automatischer Betrieb des Spanliftes

Der Haas-Spanlift und der Spiralförderer werden durch dieselben unten dargestellten M-Code- und Steuerungseinstellungen gleichzeitig programmiert und betrieben.  
 
  • M31 startet den Bandförderer in Vorwärtsrichtung, um Späne abzuführen. 
    • Nach dem Start, wenn sich die Maschine im Zyklus befindet, läuft der Förderer so lange, wie in Einstellung 115 FÖRDERER-EINSCHALTZEIT festgelegt, und wird dann abgeschaltet.
    • Nach dem Start, wenn sich die Maschine im Zyklus befindet, startet der Förderer nach der in Einstellung 114 FÖRDERERZYKLUS festgelegten Zeit erneut und läuft so lange, wie in Einstellung 115 angegeben.
    • Während sich die Maschine im Zyklus befindet, können Sie das Förderband starten, indem Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur drücken. Nach dem Start haben die Einstellungen 114 und 115 dieselbe Wirkung wie oben beschrieben.
    • Wenn Einstellung 114 auf Null steht, findet kein automatischer Betrieb statt.
    • Einstellung 196 ist ein Energiespar-Timer zum Abschalten des Förderers bei Stillstand der Maschine.
       
  • M33 stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.
    • Halten Sie den Förderer während des Zyklus manuell an, indem Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur drücken. Dies stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.

Manueller Betrieb des Spanliftes

Der Haas-Spanlift und der standardmäßige Spiralförderer werden gleichzeitig mit denselben Tasten der Haas-Steuerung betrieben.
Die oben erwähnten Einstellungen wirken sich auch auf den Förderer aus, wenn er manuell betrieben wird.
 
  • Drücken Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur, um den Spiralförderer und den Spanlift-Förderer in Vorwärtsrichtung zu starten und Späne abzuführen. 
  • Drücken Sie die Taste [CHIP REV] auf der Tastatur, um denSpiralförderer und den Spanlift-Förderer in Rückwärtsrichtung zu starten und so einen Stau zu beseitigen.  DerSpiralförderer und der Spanlift-Förderer bleiben nur so lange in Rückwärtsrichtung, wie die Taste gedrückt wird. 
  • Drücken Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur, um denSpiralförderer und den Spanlift-Förderer anzuhalten. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.