My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Standard Coolant - Universal - 14’ Hose - Replacement - AD0220

Szerviz kezdőlap Eljárási mód Standard hűtőközeg-univerzális-14 ' tömlő-csere-AD0220
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Normál hűtőközeg – Univerzális – 14 hüvelykes tömlő – Csere


AD0220

Az alábbiak szerint készült gépekre vonatkozik: 1989. január

Standard hűtőközeg-univerzális-14 ' tömlő-csere-AD0220

- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés 2. Csere (2 lépések) Back to Top

Bevezetés

Az árvíz hűtőközeg 14 ' univerzális csere tömlő egy univerzális szett. Nem minden alkatrész lesz használva.

  • Ez a készlet tartalmazza az összes szükséges alkatrészeket cserélni az alacsony nyomású tömlő egy Haas CNC gép.
  • A készletben található tömlőt felváltja a 5/8" vagy 3/4" a gépén a hűtőközeg, a gyári krimpelt tömlő.
  • A bilincs-szerű tömlő szerelvények, hogy a szorosabb kapcsolatot, amely megakadályozza a szivárgást.
  • A nylon fonott tömlő tartós, amely éves normál használat.

A dokumentum ezekre a részekre vonatkozik

KIT PN: 93-2335, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 14 FT UNIVERSAL KIT Mennyiség: 1

[A] 58-1841     14' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    Mennyiség: 7 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    Mennyiség: 7 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    Mennyiség: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58-1843    Mennyiség: 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[F] 58-1845    Mennyiség: 1  FITG HOSE BARB-5/8 X GH-3/4-M

[G] 58-2061    Mennyiség: 2 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

[H] 58-1711    Mennyiség: 1  FITG NPT3/4F NPT3/4F STR BRASS

Szükséges eszközök

  • Bilincs fogók
  • Tömlővágó

Csere

1

Készítse elő az új tömlőt:

  • Vegyük ki a régi hűtőcsövet a gépből.
  • Az új hűtőfolyadék-tömlőt ugyanolyan hosszúságú méretre vágjuk, mint a régi tömlőt.

Válasszon új szerelvényeket:

  • Szükség esetén vegye ki a régi szerelvényeket a gépből.
  • Egyezik a szerelvények a régi tömlő és a gép, ha szükséges, a szerelvények a készletben.

2

Telepítse az új BARB FITTING [D, E, F vagy G] a gépre.

Tegyen egy HOSE CAP Egy a szerelvény dísze fölé.

Tegyen egy CLAMP B az új HOSE [C]. Tolja az új tömlőt teljesen a beszerelésre.

Tegye a CLAMP B hátát a Barb szakaszán a szerelés 1/4" -3/8" (6-10 mm) a kupakot.

Használjon csipesz fogó [5], hogy szigorítsa a kapocs körül a tömlőt.

Ezt megint a másik végén a tömlő.

Teljes nyomáson üzemeltesse a hűtőközeg-rendszert. Keresse meg a szivárgás.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.