Standard Coolant - Universal - 14’ Hose - Replacement - AD0220

服务主页 方法程序 标准冷却液 - 通用 - 14’ 软管 - 更换 - AD0220
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

标准冷却液 - 通用 - 14’ 软管 - 更换


AD0220

适用于以下时间制造的机床:1989 年 1 月

标准冷却液 - 通用 - 14’ 软管 - 更换 - AD0220

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 更换 (2 步骤) Back to Top

简介

洪水冷却液 14' 通用更换软管是通用套件。并非所有部件都将使用。

  • 此套件包含更换 Haas CNC 机床上的低压供应软管所需的所有部件。
  • 此套件中的软管取代了 5/8" 或 3/4" 水泛冷却液,机器上的工厂压接软管。
  • 夹式软管接头使连接更紧密,防止泄漏。
  • 尼龙编织软管经久耐用,提供多年的标准使用。

文档应用于这些部件

套件 PN: 93-2335,HOSE, COOLANT 5/8 ID X 14 FT UNIVERSAL KIT 数量:1

[A] 58-1841     14' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    数量:7 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    数量:7 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    数量:2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58-1843    数量:2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[F] 58-1845    数量:1  FITG HOSE BARB-5/8 X GH-3/4-M

[G] 58-2061    数量:2 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

[H] 58-1711    数量:1  FITG NPT3/4F NPT3/4F STR BRASS

所需工具

  • 夹钳钳
  • 软管切割机

更换

1

准备新软管:

  • 从机器上拆下旧冷却液软管。
  • 将新的冷却液软管切割到与旧软管相同的长度。

选择新配件:

  • 从机器上拆下旧配件(如果适用)。
  • 将旧软管和机器的接头(如果适用)与套件中的接头匹配。

2

安装新的 BARB FITTING [D、E、F 或 G] 到机器上。

放一个 HOSE CAP [A] 在接头的棒。

放一个 CLAMP [B] 在新的结束 HOSE [C] 将新软管完全推到接头上。

放 CLAMP [B] 回到接头 1/4 的棒部分" - 3/8" (6-10 毫米)从盖子。

使用钳钳 [5] 拧紧软管周围的夹具。

在软管的另一端再次执行此操作。

在全压下操作冷却液系统。查找泄漏。