My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Standard Coolant - Universal - 14’ Hose - Replacement - AD0220

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Lichid de răcire standard – Universal – Furtun de 14' – Înlocuire – AD0220
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Lichid de răcire standard – Universal – Furtun de 14' – Înlocuire


AD0220

Se aplică maşinilor construite din: ianuarie, 1989

Lichid de răcire standard – Universal – Furtun de 14' – Înlocuire – AD0220

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Înlocuire (2 pași) Back to Top

Prezentare

Furtunul universal de înlocuire de 14' al lichidului de răcire prin injecție este un kit universal. Nu se vor utiliza toate piesele.

  • Acest kit conține toate piesele necesare înlocuirii furtunului de alimentare cu presiune scăzută pe o mașină CNC Haas.
  • Furtunul din acest kit înlocuiește furtunul sertizat la fabrică pentru lichidul de răcire prin injecție de 5/8" sau 3/4" pe mașina dvs.
  • Armăturile furtunurilor tip clemă realizează o conexiune mai strânsă, care previne scurgerile.
  • Furtunul cu împletitură din nailon este durabil, oferind mulți ani de utilizare standard.

Documentul este valabil pentru aceste piese

KIT PN: CANT 93-2335, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 14 FT UNIVERSAL KIT: 1

[A] 58-1841     14' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] CANT. 28-0314    : 7 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] CANT. 59-1524    : 7 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] CANT. 58-1034    : 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] CANT. 58-1843    : 2  FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[F] CANT. 58-1845    : 1  FITG HOSE BARB-5/8 X GH-3/4-M

[G] CANT. 58-2061    : 2 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

[H] CANT. 58-1711    : 1  FITG NPT3/4F NPT3/4F STR BRASS

Scule necesare:

  • Clești de strângere
  • Freză furtun

Înlocuire

1

Pregătiți noul furtun:

  • Scoateți vechiul furtun pentru lichidul de răcire din mașină.
  • Tăiați noul furtun pentru lichidul de răcire la aceeași lungime ca cea a furtunului vechi.

Selectați armături noi:

  • Îndepărtați armăturile vechi din mașină, dacă este cazul.
  • Potriviți armăturile de la furtunul vechi și mașină, dacă este cazul, la armăturile din kit.

2

Montați noua BARB FITTING [D, E, F sau G] pe mașină.

Puneți un HOSE CAP [A] deasupra cârligului armăturii.

Puneți o CLAMP [B] peste capătul noului HOSE [C]. Împingeți complet noul furtun în armătură.

Puneți CLAMP [B] înapoi peste secțiunea cârligului a armăturii la o distanță de 1/4" - 3/8" 6-10 mm față de capac.

Utilizați cleștii clemei [5] pentru a strânge clema în jurul furtunului.

Efectuați din nou acest lucru la celălalt capăt al furtunului.

Utilizați sistemul lichidului de răcire la presiune completă. Verificați dacă există scurgeri.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.