Standard Coolant - Universal - 14’ Hose - Replacement - AD0220

サービス ホーム 手順 標準クーラント - ユニバーサル - 14 'ホース - 交換 - AD0220
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

標準クーラント - ユニバーサル - 14 'ホース - 交換


AD0220

_以下から構築された機械に適用されます。1989 年 1 月

標準クーラント - ユニバーサル - 14 'ホース - 交換 - AD0220

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 交換 (2 ステップ) Back to Top

はじめに

洪水クーラント14 'ユニバーサル交換ホースは、ユニバーサルキットです。すべての部品が使用されるわけではありません。

  • このキットには、Haas CNC機械の低圧供給ホースを交換するために必要なすべての部品が含まれています。
  • このキットのホースは5/8"または3/4"クーラントを置き換えます、工場で圧着されたホースを機械に取り付けます。
  • クランプ式のホース継手は、漏れを防止する、よりしっかりとした接続を行います。
  • ナイロン編みホースは耐久性があり、長年の標準使用を提供します。

ドキュメントはこれらの部品に適用されます

キット PN:93-2335、HOSE, COOLANT 5/8 ID X 14 FT UNIVERSAL KIT数量:1インチ

[A] 58-1841     14' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    数量:7 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    数量:7 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    数量:2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58-1843    数量:2 FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[F] 58-1845    数量:1 FITG HOSE BARB-5/8 X GH-3/4-M

[G] 58-2061    数量:2 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

[H] 58-1711    数量:1 FITG NPT3/4F NPT3/4F STR BRASS

必要な工具

  • クランププライヤー
  • ホースカッター

交換

1

新しいホースを準備します。

  • 機械から古いクーラントホースを取り外します。
  • 新しいクーラントホースを古いホースと同じ長さに切断します。

新しい継手を選択します:

  • 該当する場合は、古い継手を機械から取り外します。
  • 該当する場合は、古いホースと機械の継手を、キットの継手に一致するようにします。

2

新しいBARB FITTING [D、E、F、またはG] を機械に取り付けます 。

HOSE CAP [A] を継手のバーブの上に置きます。

CLAMP [B] を新しいHOSE [C]の端に置きます 。新しいホースを継手に完全に押し込みます。

CLAMP [B] を継手の棘部を超えてキャップから、1/4"〜3/8"(6-10 mm)戻します。

クランププライヤー[5]を使用して、ホースの周りのクランプを締めます。

ホースのもう一方の端でもこれを繰り返します。

クーラントシステムを全圧で作動させます。漏れを探します。