AD0220
다음으로 구축 된 머신에 적용됩니다 : 1989 년 1 월
Flood Coolant 14 '범용 교체 호스는 범용 키트입니다. 모든 부품이 사용되는 것은 아닙니다.
이 부분에 적용되는 문서
키트 PN : 93-2335, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 14 FT UNIVERSAL KIT 수량 : 1
[A] 58-1841 14' (4.3 m) HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314 수량 : 7.
[C] 59-1524 수량 : 7.
[D] 58-1034 수량 : 2.FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843 수량 : 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[F] 58-1845 수량 : 1.FITG HOSE BARB-5/8 X GH-3/4-M
[G] 58-2061 수량 : 2.FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
[H] 58-1711 수량 : 1.FITG NPT3/4F NPT3/4F STR BRASS
필요한 도구
새 호스를 준비하십시오.
새 피팅을 선택하십시오.
새로운 설치 BARB FITTING [D, E, F 또는 G] 기계에.
넣어 HOSE CAP [ㅏ] 피팅의 미늘 위로.
넣어 CLAMP [비] 새로운 끝에 HOSE [씨]. 새 호스를 피팅에 완전히 밀어 넣으십시오.
넣어 CLAMP [비] 피팅의 미늘 부분 위로 뒤로 1/4" -3/8" 캡에서 (6-10 mm).
클램프 플라이어 [5]를 사용하여 호스 주위에 클램프를 조입니다.
호스의 다른 쪽 끝에서이 작업을 다시 수행하십시오.
냉각수 시스템을 최대 압력으로 작동하십시오. 누출이 있는지 확인하십시오.