MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Standard Coolant - Universal - 14’ Hose - Replacement - AD0220

Service Home Instructieprocedure Standaard koelmiddel-universeel-14 ' slang-vervanging-AD0220
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

*Standaard koelmiddel - Universeel - 14" slang - Vervanging


AD0220

Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 1989

Standaard koelmiddel-universeel-14 ' slang-vervanging-AD0220

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (2 stappen) Back to Top

Inleiding

De flood koelmiddel 14 ' universele vervangings slang is een universele Kit. Niet alle onderdelen zullen worden gebruikt.

  • Deze kit bevat alle onderdelen die nodig zijn om de lagedruk toevoerslang op een haas CNC machine te vervangen.
  • De slang in deze kit vervangt de 5/8" of 3/4" overstromingskoelmiddel, in de fabriek gekromde slang op uw machine.
  • De slang fittingen van de Clamp-stijl maken een nauwere verbinding waardoor lekkage wordt voorkomen.
  • De nylon gevlochten slang is duurzaam en biedt jarenlang standaard gebruik.

Document is van toepassing op deze onderdelen

KIT PN: 93-2335, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 14 FT UNIVERSAL KIT Veld: 1

[A] 58-1841     14' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    Aantal: 7 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    Aantal: 7 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    Aantal: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58-1843    Aantal: 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[F] 58-1845    Aantal: 1.FITG HOSE BARB-5/8 X GH-3/4-M

[G] 58-2061    Aantal: 2 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

[H] 58-1711    Aantal: 1.FITG NPT3/4F NPT3/4F STR BRASS

Gereedschap vereist

  • Klem Tang
  • Slang Snijder

Vervanging

1

Bereid de nieuwe slang voor:

  • Verwijder de oude koelmiddelslang uit de machine.
  • Snijd de nieuwe koelmiddelslang in dezelfde lengte als de oude slang.

Selecteer nieuwe fittingen:

  • Verwijder de oude fittingen van de machine, indien van toepassing.
  • Overeenkomen met de fittingen van de oude slang en de machine, indien van toepassing, aan de fittingen in de kit.

2

Installeer de nieuwe BARB FITTING [D, E, F of G] op de machine.

Zet een HOSE CAP [A] over de Barb van de fitting.

Zet een CLAMP [B] aan het einde van de nieuwe HOSE [C]. Duw de nieuwe slang volledig op de fitting.

Zet de CLAMP [B] terug over de Barb-sectie van de fitting 1/4" -3/8" (6 - 10 mm) van de dop.

Gebruik de klem Tang [5] om de klem rond de slang aan te spannen.

Doe dit opnieuw aan de andere kant van de slang.

Het koelmiddelsysteem met volle druk bedienen. Zoek naar lekkages.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.