MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Haas Energy Efficient Settings

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


HVORDAN SPARE 5 % PÅ STRØMREGNINGEN DIN MED HAAS-MASKINER

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haas forstår at å spare energi ikke bare hjelper planeten vår, men også sparer deg penger. I de siste 10 årene har alle Haas-maskiner kommet som standard med GRATIS funksjoner designet for å begrense energiforbruket på verkstedet ditt! Sammenlignet med andre produsenter er Haas den beste energisparende maskinen som er tilgjengelig. Disse 5 innstillingene kan enkelt nås gjennom Haas-kontrollen, og kan begynne å spare deg penger ved å vri på en bryter!

Recently Updated

5 STANDARDINNSTILLINGER FOR 5 % BESPARELSE



SERVO/HYDRAULISK AVSTENGING

INNSTILLING 216


TRANSPORTBÅNDEFFEKTIVITET 
 

INNSTILLING 114/115


HVILEMODUS
 

M95


SLÅ AV VED M30
 

INNSTILLING 2


LCD BAKGRUNNSLYS AV 
 

INNSTILLING 199

Ta for eksempel en ST-30 på en 9-timers dag, med maskinering i 7 timer

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Totalt energiforbruk per dag 
Bruk av energieffektive innstillinger:

_________________________________________________________

65,06 kWh per maskin

Totalt energiforbruk per dag 
Uten energieffektive innstillinger:

_________________________________________________________

68,25 kWh per maskin

GJØR REGNESTYKKET!

Med aktiverte energieffektive innstillinger: 

_________________________________________________________

Spindel stoppet 15 % av tiden = 1,05 t X 400 watt = 420 Wh

Spindel skjærer ikke 10 % av tiden = 0,7 t X 1200 watt = 840 Wh

Spindel ved topp 10 % av tiden = 0,7 t X 28 600 watt = 20 020 Wh

Spindel ved 50 % topp 15 % av tiden = 1,05 t X 15 600 Watts =
16380 Wh

Spindel ved 25 % topp 50 % av tiden = 3,5 t X 7600 watt =
26 600 Wh

Spindel stoppet / maskin stasjonær = 2,0 t X 400 watt = 800 Wh

Totalt energiforbruk per dag: 65,06 kWh

Uten aktiverte energieffektive innstillinger:

______________________________________________________________

Spindel stoppet 15 % av tiden = 1,05 t x 1400 watt = 1470 Wh

Spindel skjærer ikke 10 % av tiden = 0,7 t x 1400 watt = 980 Wh

Spindel ved topp 10 % av tiden = 0,7 t X 28 600 watt = 20 020 Wh

Spindel ved 50 % topp 15 % av tiden = 1,05 t X 15 600 Watts =
16380 Wh

Spindel ved 25 % topp 50 % av tiden = 3,5 t X 7600 watt =
26 600 Wh

Spindel stoppet / maskin stasjonær = 2,0 t X 1400 watt = 2800 Wh

Totalt energiforbruk per dag: 68,25 kWh

Recently Updated

INNEBYGDE ENERGISPAREFUNKSJONER


INNSTILLING 216 – SERVO- OG HYDRAULISK AVSTENGING
Recently Updated

INNSTILLING 216


Selv om vi håper at Haas-maskinen din kjører med minimal spindel inaktiv tid i løpet av en dag, er det ikke alltid tilfellet. Det er tider da maskiner venter på lager, skal settes opp, osv. Innstilling 216 spesifiserer en inaktiv tid, i sekunder, der maskinen vil gå inn i strømsparemodus, slå av alle servomotorer og hydrauliske pumper, for å trekke mindre energi mens maskinen er inaktiv. Når maskinen er klar til å brukes, vil servomotorer og hydrauliske pumper slå seg på igjen og gjenoppta normal drift.


Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.
INNSTILLING 114/115 – TRANSPORTBÅNDSYKLUSEFFEKTIVITET
Recently Updated

INNSTILLING 114/115


Sponmaterskruer og transportbånd er viktige systemer på maskinen din. Uten effektiv sponevakuering er det vanskelig for et maskinverksted å kjøre bærekraftig ved høy produksjon. Alle Haas-maskiner tilbyr innstillinger 114 og 115, slik at du kan kjøre spontransportbåndet ditt effektivt, med lite energiforbruk nødvendig. Innstilling 114 lar deg spesifisere hvor ofte spontransportbåndet ditt slår seg på. Hvis denne innstillingen for eksempel er innstilt til 30, slås spontransportbåndet ditt på hver halvtime. Innstilling 115 lar deg stille inn hvor lenge spontransportbåndet skal kjøre, før det slås av.


Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.
M95 – HVILEMODUS
Recently Updated

M-KODE – M95


Trenger du å la maskinen være på hele natten? Minimer energiforbruket ditt ved å sette maskinen i hvilemodus. Ved å bruke M95, etterfulgt av en varighet (tt:mm), settes Haas-maskinen din i hvilemodus i den spesifiserte tidsperioden. Mens maskinen hviler, vil fresen eller dreiebenken din begrense energien som forbrukes i løpet av den angitte varigheten.

Merknad: Linjer etter bruk av M95 bør være aksebevegelser sammen med spindeloppvarmingsprosedyrer.


Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.
INNSTILLING 2 – STRØM AV VED M30
Recently Updated

INNSTILLING 2


Innstilling 2 lar fresen eller dreiebenken din slå seg av etter M30. Den er perfekt for å starte en siste lang syklusdel før du drar hjem for dagen. Når denne innstillingen er på, mottar operatøren en 15-sekunders advarsel etter M30-koden i programmet, der enhver tast kan trykkes for å avbryte avstengingssekvensen. Hvis ingen handling utføres, vil maskinen slå seg av automatisk.


Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.
INNSTILLING 199 – LCD BAKGRUNNSLYS AV-INNSTILLING
Recently Updated

INNSTILLING 199


Selv om dette er en enkel funksjon, bidrar det til de totale energibesparelsene som alle Haas-maskiner tilbyr. Innstilling 199 gjør det mulig for verksteder å stille inn en timer, i minutter, som vil slå av LCD-bakgrunnslyset når det ikke har vært inndata på kontrollen, med mindre det er en alarm til stede. Operatøren kan trykke på hvilken som helst tast for å gjenopprette kontrollen til normal drift.


Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.
Recently Updated

Videoressurser



RIMELIG STARTMASKIN
 

 

LAGE EN DEL FRA START TIL FULLFØRING

 


VIKTIGE KODER Å KUNNE

 


MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD
 


VESENTLIG LESNING FOR MASKINISTER

 


DET VESENTLIGE FOR VERKTØYHOLDERE

 

Recently Updated

Kontakt oss for mer informasjon.


Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.