MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Haas Energy Efficient Settings

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


COME RISPARMIARE IL 5% SULLA BOLLETTA ENERGETICA CON LE MACCHINE HAAS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haas sa che il risparmio energetico non solo aiuta il nostro pianeta, ma consente anche di risparmiare denaro. Negli ultimi 10 anni, tutte le macchine Haas sono state dotate di serie di funzionalità GRATUITE progettate per limitare il consumo di energia nella tua officina! Rispetto ad altri produttori, Haas è la migliore macchina a risparmio energetico disponibile. Le 5 impostazioni sono facilmente accessibili attraverso il controllo Haas e possono iniziare a farti risparmiare denaro con un semplice interruttore!

Recently Updated

5 IMPOSTAZIONI PER UN RISPARMIO DEL 5%



SPEGNIMENTO SERVO/IDRAULICA

IMPOSTAZIONE 216


EFFICIENZA DEL CONVOGLIATORE 
 

IMPOSTAZIONE 114/115


MODALITÀ IBERNAZIONE
 

M95


SPEGNIMENTO IN CASO DI M30
 

IMPOSTAZIONE 2


RETROILLUMINAZIONE LCD SPENTA 
 

IMPOSTAZIONE 199

Ad esempio, prendiamo una ST-30 in una giornata di 9 ore, in funzione per 7 ore

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Consumo totale di energia al giorno 
Utilizzo delle impostazioni a risparmio energetico:

_________________________________________________________

65,06 kWh per macchina

Consumo totale di energia al giorno 
Senza impostazioni a risparmio energetico:

_________________________________________________________

68,25 kWh per macchina

FAI DUE CONTI!

Con impostazioni a risparmio energetico abilitate: 

_________________________________________________________

Mandrino fermo per il 15% del tempo = 1,05 ore x 400 Watt = 420 Wh

Il mandrino non in fase di taglio per il 10% del tempo = 0,7 ore x 1.200 Watt = 840 Wh

Mandrino al picco per il 10% del tempo = 0,7 ore X 28.600 Watt = 20.020 Wh

Mandrino al 50% di picco per il 15% del tempo = 1,05 ore X 15.600 Watt =
16.380 Wh

Mandrino al 25% di picco per il 50% del tempo = 3,5 ore X 7.600 Watt =
26.600 Wh

Mandrino fermo/Macchina ferma = 2,0 ore X 400 Watt = 800 Wh

Consumo totale di energia al giorno: 65,06 kWh

Senza impostazioni a risparmio energetico abilitate:

______________________________________________________________

Mandrino fermo per il 15% del tempo = 1,05 ore x 1.400 Watt = 1.470 Wh

Il mandrino non in fase di taglio per il 10% del tempo = 0,7 ore x 1.400 Watt = 980 Wh

Mandrino al picco per il 10% del tempo = 0,7 ore X 28.600 Watt = 20.020 Wh

Mandrino al 50% di picco per il 15% del tempo = 1,05 ore X 15.600 Watt =
16.380 Wh

Mandrino al 25% di picco per il 50% del tempo = 3,5 ore X 7.600 Watt =
26.600 Wh

Mandrino fermo/Macchina ferma = 2,0 ore X 1.400 Watt = 2.800 Wh

Consumo totale di energia al giorno: 68.25 kWh

Recently Updated

FUNZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO INTEGRATE


IMPOSTAZIONE 216 – SPEGNIMENTO SERVO E IDRAULICA
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 216


Sebbene ci auguriamo che la tua macchina Haas funzioni con un minimo di tempo di inattività del mandrino nell’arco di una giornata, non è sempre così. Ci sono momenti in cui le macchine attendono di ricevere le scorte, di essere impostate, ecc. L’impostazione 216 specifica un tempo di inattività, in secondi, in cui la macchina entrerà in modalità di risparmio energetico, spegnendo tutti i servomotori e le pompe idrauliche, per assorbire meno energia mentre la macchina è inattiva. Quando la macchina è pronta per essere utilizzata, i servomotori e le pompe idrauliche si riaccenderanno e riprenderanno il normale funzionamento.


Il tuo browser non supporta i video in HTML5.
IMPOSTAZIONE 114/115 – EFFICIENZA DEL CICLO DEL CONVOGLIATORE
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 114/115


Gli evacuatori di trucioli a coclea e i convogliatori sono sistemi importanti della macchina. Senza un’efficiente evacuazione di trucioli, è difficile per un’officina meccanica funzionare in modo sostenibile ad alta produzione. Tutte le macchine Haas offrono le impostazioni 114 e 115 che ti permettono di far funzionare il tuo convogliatore trucioli in modo efficiente, con un consumo energetico ridotto. L’impostazione 114 consente di specificare la frequenza di accensione del convogliatore trucioli. Ad esempio, se l’impostazione è 30, il convogliatore trucioli si avvierà ogni mezz’ora. L’impostazione 115 consente di impostare il tempo di funzionamento del convogliatore trucioli prima di spegnerlo.


Il tuo browser non supporta i video in HTML5.
M95 – MODALITÀ IBERNAZIONE
Recently Updated

CODICE M – M95


Hai bisogno di lasciare la macchina accesa per tutta la notte? Riduci al minimo il consumo energetico mettendo la macchina in modalità ibernazione. Utilizzando M95, seguito da una durata (hh:mm), la macchina Haas viene messa in modalità ibernazione per quel determinato periodo di tempo. Mentre la macchina è in fase di ibernazione, la fresatrice o il tornio limiteranno il consumo di energia per la durata indicata.

Nota: Le linee, dopo l’utilizzo di M95, devono essere movimenti dell’asse insieme alle procedure di riscaldamento del mandrino.


Il tuo browser non supporta i video in HTML5.
IMPOSTAZIONE 2 – SPEGNIMENTO A M30
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 2


L’impostazione 2 consente lo spegnimento della fresatrice o del tornio dopo M30. È perfetta per iniziare un ultimo pezzo a ciclo lungo prima di tornare a casa per la giornata. Quando questa impostazione è attiva, l’operatore riceve un avviso di 15 secondi dopo il codice M30 del programma, in cui è possibile premere un tasto qualsiasi per annullare la sequenza di spegnimento. Se non viene intrapresa alcuna azione, la macchina si spegnerà automaticamente.


Il tuo browser non supporta i video in HTML5.
IMPOSTAZIONE 199 – SPEGNIMENTO DELLA RETROILLUMINAZIONE LCD
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 199


Sebbene si tratti di una funzione semplice, essa contribuisce al risparmio energetico complessivo offerto da tutte le macchine Haas. L’impostazione 199 consente all’utente di impostare un timer, espresso in minuti, per spegnere la retroilluminazione del display LCD in assenza di ingresso sul controllo, a meno che non sia presente un allarme. Per ripristinare il normale funzionamento del controllo l’operatore può premere qualsiasi tasto.


Il tuo browser non supporta i video in HTML5.
Recently Updated

Risorse video



MACCHINA INIZIALE CONVENIENTE
 

 

REALIZZARE UN PEZZO DALL’INIZIO ALLA FINE

 


CODICI IMPORTANTI DA CONOSCERE

 


MANUTENZIONE MENSILE
 


LETTURA INDISPENSABILE PER I MACCHINISTI

 


ELEMENTI INDISPENSABILI PORTAUTENSILI

 

Recently Updated

Per ulteriori informazioni contattaci


Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.