Haas Energy Efficient Settings

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


如何使用 Haas 机床节省 5% 的能源费用

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haas 明白,节能不仅有助于我们的星球,还能为您省钱。在过去的 10 多年里,所有 Haas 机床均标配一些免费功能,旨在限制车间能耗!与其他制造商相比,Haas 是目前最好的节能机床。这 5 个设置可以通过 Haas 控制系统轻松访问,只需轻按开关即可开始为您省钱!

Recently Updated

5 项标准设置节省 5%



关闭伺服电动机/液压泵

设置 216


排屑效率 
 

设置 114/115


休眠模式
 

M95


在 M30 断电
 

设置 2


LCD 背光关闭 
 

设置 199

例如,以 ST-30 为例,每天工作 9 小时,加工 7 小时

___________________________________________________________________________________________________________________________________

每日总能耗 
使用节能设置:

_________________________________________________________

 每台机床 65.06 千瓦时

每日总能耗 
不使用节能设置:

_________________________________________________________

 每台机床 68.25 千瓦时

算一算!

启用节能设置: 

_________________________________________________________

主轴 15% 的时间停止 = 1.05 小时 x 400 瓦 = 420 瓦时

主轴 10% 的时间不切削 = 0.7 小时 x 1200 瓦 = 840 瓦时

主轴 10% 的时间处于峰值 = 0.7 小时 X 28600 瓦 = 20020 瓦时

主轴 15% 的时间处于 50% 峰值 = 1.05 小时 X 15600 瓦 =
16380 瓦时

主轴 50% 的时间处于 25% 峰值 = 3.5 小时 X 7600 瓦 =
26600 瓦时

主轴停止/机床静止 = 2.0 小时 X 400 瓦 = 800 瓦时

每日总能耗:65.06 千瓦时

未启用节能设置:

______________________________________________________________

主轴 15% 的时间停止 = 1.05 小时 x 1400 瓦 = 1470 瓦时

主轴 10% 的时间不切削 = 0.7 小时 x 1400 瓦 = 980 瓦时

主轴 10% 的时间处于峰值 = 0.7 小时 X 28600 瓦 = 20020 瓦时

主轴 15% 的时间处于 50% 峰值 = 1.05 小时 X 15600 瓦 =
16380 瓦时

主轴 50% 的时间处于 25% 峰值 = 3.5 小时 X 7600 瓦 =
26600 瓦时

主轴停止/机床静止 = 2.0 小时 X 1400 瓦 = 2800 瓦时

每日总能耗:68.25 千瓦时

Recently Updated

内置节能功能


设置 216 - 关闭伺服电机和液压泵
Recently Updated

设置 216


虽然我们希望您的 Haas 机床能够在一天的运行当中尽量减少主轴空闲时间,但情况并非总是如此。有时机床在等待库存、设置等。设置 216 指定了一个以秒为单位的空闲时间,在该时间,机床将进入省电模式,关闭所有伺服电机和液压泵,以在机床处于空闲状态时消耗更少的能量。当机床准备就绪时,伺服电机和液压泵将重新通电并恢复正常运行。


您的浏览器不支持 HTML5 视频。
设置 114/115 - 排屑周期效率
Recently Updated

设置 114/115


排屑螺杆和排屑器是机床上的重要系统。如果没有高效的排屑,机床车间很难持续高产运转。所有 Haas 机床均提供设置 114 和 115,因此您可以高效运行排屑器,所需的能耗很少。设置 114 允许您指定排屑器打开的频率。例如:如果设置为 30,那么,排屑器每半小时启动一次。设置 115 可让您设置排屑器在关闭前应运行的时长。


您的浏览器不支持 HTML5 视频。
M95 - 休眠模式
Recently Updated

M 代码 - M95


您需要整夜开着机床吗? 让机床进入睡眠状态,最大限度地减少能耗。使用 M95,再加上一个持续时间 (hh:mm) ,可以让 Haas 机床休眠指定的时间。当机床处于休眠状态时,您的铣床或车床将限制所述持续时间内消耗的能量。

说明:使用 M95 后的代码行应该是轴移动以及主轴预热程序。


您的浏览器不支持 HTML5 视频。
设置 2 - 在 M30 关闭电源
Recently Updated

设置 2


设置 2 允许您的铣床或车床在 M30 后关闭电源。它非常适合在回家之前启动最后一个长循环工件。当此设置打开时,操作员会在程序中的 M30 代码后收到 15 秒的警告,期间可按任意键取消断电序列。如果不采取任何措施,机床将自动断电。


您的浏览器不支持 HTML5 视频。
设置 199 - LCD 背光关闭设置
Recently Updated

设置 199


虽然这是一个简单的功能,但它确实有助于所有 Haas 机床提供的整体节能能力。设置 199 允许车间设置一个计时器,以分钟为单位,当控制器没有输入时,该计时器将关闭 LCD 背光,除非出现警报。操作人员可以按任意键将控制器恢复到正常运行状态。


您的浏览器不支持 HTML5 视频。
Recently Updated

视频资源



经济实惠的入门机床
 

 

从开始到完工制造零件

 


需要知道的重要代码

 


月保养
 


机械师必备读物

 


刀座必需品

 

Recently Updated

联系我们获取更多信息