My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Haas Energy Efficient Settings

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


JAK DZIĘKI MASZYNOM HAAS ZAOSZCZĘDZIĆ 5% NA RACHUNKACH ZA ENERGIĘ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma Haas rozumie, że oszczędzanie energii nie tylko pomaga naszej planecie, ale również pozwala zaoszczędzić pieniądze. Od ponad 10 lat wszystkie maszyny Haas są standardowo wyposażane w BEZPŁATNE funkcje ograniczające zużycie energii w warsztacie! W porównaniu do wyrobów innych producentów, maszyny Haas to najlepsze energooszczędne maszyny na rynku. Tych 5 ustawień jest łatwo dostępnych z poziomu systemu sterowania Haas i można zacząć oszczędzać pieniądze od razu po naciśnięciu przełącznika!

Recently Updated

5 STANDARDOWYCH USTAWIEŃ DLA 5% OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW



WYŁACZENIE SERWOMONAPĘDÓW/POMPY HYDRAULICZNEJ

USTAWIENIE 216


WYDAJNOŚĆ CYKLU PRZENOŚNIKA 
 

USTAWIENIE 114/115


TRYB OBNIŻONEJ GOTOWOŚCI
 

M95


WYŁĄCZENIE ZASILANIA PRZY M30
 

USTAWIENIE 2


WYŁĄCZENIE PODŚWIETLENIA LCD 
 

USTAWIENIE 199

Załóżmy na przykład, że tokarka ST-30 w ciągu 9-godzinnego dnia pracy obrabia przez 7 godzin

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Całkowite dzienne zużycie energii 
Przy zastosowaniu ustawień energooszczędnych:

_________________________________________________________

65,06 kWh na maszynę

Całkowite dzienne zużycie energii 
Bez ustawień energooszczędnych:

_________________________________________________________

68,25 kWh na maszynę

OBLICZ TO!

Przy włączonych ustawieniach energooszczędnych: 

_________________________________________________________

Wrzeciono zatrzymane przez 15% czasu = 1,05 godz. X 400 W = 420 Wh

Wrzeciono nie skrawa przez 10% czasu = 0,7 godz. X 1200 W = 840 Wh

Obciążenie szczytowe wrzeciona przez 10% czasu = 0,7 godz. x 28 600 W = 20 020 Wh

50% obciążenia szczytowego wrzeciona przez 15% czasu = 1,05 godz. x 15 600 W =
16 380 Wh

25% obciążenia szczytowego wrzeciona przez 50% czasu = 3,5 godz. x 7600 W =
26 600 Wh

Wrzeciono zatrzymane/maszyna stacjonarna = 2,0 godz. x 400 W = 800 Wh

Całkowite dzienne zużycie energii: 65,06 kWh

Bez włączonych ustawień energooszczędnych:

______________________________________________________________

Wrzeciono zatrzymane przez 15% czasu = 1,05 godz. x 1400 W = 1470 Wh

Wrzeciono nie skrawa przez 10% czasu = 0,7 godz. x 1400 W = 980 Wh

Obciążenie szczytowe wrzeciona przez 10% czasu = 0,7 godz. x 28 600 W = 20 020 Wh

50% obciążenia szczytowego wrzeciona przez 15% czasu = 1,05 godz. x 15 600 W =
16 380 Wh

25% obciążenia szczytowego wrzeciona przez 50% czasu = 3,5 godz. x 7600 W =
26 600 Wh

Wrzeciono zatrzymane/maszyna stacjonarna = 2,0 godz. x 1400 W = 2800 Wh

Całkowite dzienne zużycie energii: 68,25 kWh

Recently Updated

WBUDOWANE FUNKCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII


USTAWIENIE 216 - WYŁĄCZENIE SERWONAPĘDÓW I POMPY HYDRAULICZNEJ
Recently Updated

USTAWIENIE 216


Mamy nadzieję, że Twoja maszyna Haas pracuje przy minimalnym czasie bezczynności wrzeciona w ciągu dnia, ale nie zawsze tak jest. Czasami maszyny czekają na materiał do obróbki, konfigurację itp. Ustawienie 216 określa czas bezczynności w sekundach, przy którym maszyna przejdzie do trybu oszczędzania energii, wyłączając wszystkie serwonapędy i pompy hydrauliczne, aby pobierać mniej energii, gdy maszyna stoi bezczynnie. Gdy maszyna jest gotowa do użycia, serwonapędy i pompy hydrauliczne zostaną ponownie włączone i wznowią normalną pracę.


Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.
USTAWIENIE 114/115 – WYDAJNOŚĆ CYKLU PRZENOŚNIKA
Recently Updated

USTAWIENIE 114/115


Wyrzutniki i przenośniki wiórów to ważne systemy w maszynie. Bez efektywnego usuwania wiórów trudno jest systematycznie utrzymywać produkcję na wysokim poziomie. Wszystkie maszyny Haas oferują ustawienia 114 i 115, dzięki czemu można utrzymywać wydajną pracę przenośnika wiórów przy niewielkim zużyciu energii. Ustawienie 114 pozwala określić, jak często włącza się przenośnik wiórów. Na przykład jeżeli ustawienie to ma wartość 30, przenośnik wiórów będzie włączać się co pół godziny. Ustawienie 115 umożliwia ustawienie czasu pracy przenośnika wiórów przed jego wyłączeniem.


Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.
M95 - TRYB OBNIŻONEJ GOTOWOŚCI
Recently Updated

KOD M - M95


Czy musisz pozostawić maszynę włączoną przez całą noc? Zminimalizuj zużycie energii, włączając tryb obniżonej gotowości maszyny. Zastosowanie M95, a następnie czasu trwania (gg:mm), przełącza maszynę Haas na ten czas w tryb obniżonej gotowości. Gdy frezarka lub tokarka będzie w trybie obniżonej gotowości, przez podany czas ograniczy zużycie energii.

Uwaga: Wiersze następujące po M95 powinny być ruchami osi wraz z procedurami rozgrzewania wrzeciona.


Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.
USTAWIENIE 2 – WYŁĄCZENIE ZASILANIA PRZY M30
Recently Updated

USTAWIENIE 2


Ustawienie 2 umożliwia wyłączenie zasilania frezarki lub tokarki po M30. Jest to idealne rozwiązanie do rozpoczęcia jednego ostatniego długiego cyklu obróbki części przed zakończeniem pracy danego dnia. Gdy ustawienie to jest włączone, operator otrzymuje 15-sekundowe ostrzeżenie po kodzie M30 w programie, po którym sekwencję wyłączania można anulować naciśnięciem dowolnego klawisza. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, maszyna wyłączy się automatycznie.


Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.
USTAWIENIE 199 - WYŁĄCZENIE PODŚWIETLENIA LCD
Recently Updated

USTAWIENIE 199


Jest to prosta funkcja, ale przyczynia się do ogólnych oszczędności energii, jakie oferują wszystkie maszyny Haas. Ustawienie 199 umożliwia ustawienie regulatora czasowego w minutach, który wyłączy podświetlenie LCD, gdy nie będzie żadnego sygnału wejściowego z układu sterowania, chyba że wystąpi alarm. Operator może nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić układ sterowania do normalnej pracy.


Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.
Recently Updated

Materiały wideo



PODSTAWOWE MASZYNY W PRZYSTĘPNYCH CENACH
 

 

OBRÓBKA CZĘŚCI OD POCZĄTKU DO KOŃCA

 


WAŻNE KODY, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ

 


COMIESIĘCZNA KONSERWACJA
 


NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA OPERATORÓW

 


PODSTAWOWE INFORMACJE O OPRAWKACH NARZĘDZIOWYCH

 

Recently Updated

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.


Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.