Haas Energy Efficient Settings

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


Haas機で光熱費を5%削減

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

省エネは、地球に良いだけでなく、コスト削減にもなります。過去10年以上、あらゆるHaas機に、工場のエネルギー消費を制限するための機能が無料で標準装備されています!競合メーカーと比較して、Haas機は最高の省エネ機です。Haasコントロールから以下の5つの設定に簡単にアクセスでき、スイッチを入れるだけでコスト削減が始まります!

Recently Updated

5つの標準設定で5%のコスト削減



サーボ/油圧シャットオフ

設定216


コンベア効率 
 

設定114/115


スリープモード
 

M95


M30時電源オフ
 

設定2


LCDバックライトオフ 
 

設定199

例:ST-30の稼動時間は1日9時間、機械加工に7時間

___________________________________________________________________________________________________________________________________

1日の総エネルギー消費量 
エネルギー効率設定が有効な場合:

_________________________________________________________

65.06kWh /機械

1日の総エネルギー消費量 
エネルギー効率設定なし:

_________________________________________________________

68.25 kWh/機械

計算してみましょう!

エネルギー効率設定が有効な場合: 

_________________________________________________________

スピンドル停止時間15%=1.05時間 x 400ワット=420Wh

スピンドル切削なし時間10%=0.7時間 x 1200ワット=840Wh

スピンドルピーク時間10%=0.7時間 x 28600ワット=20020Wh

スピンドル50%ピーク時間15%=1.05時間 x 15600ワット=
16380Wh

スピンドル25%ピーク時間50%=3.5時間 x 7600ワット=
26600Wh

スピンドル停止/機械静止=2.0時間 x 400ワット=800Wh

1日の総エネルギー消費量:65.06kWh

エネルギー効率設定が有効でない場合:

______________________________________________________________

スピンドル停止時間15%=1.05時間 x 1400ワット=1470Wh

スピンドル切削なし時間10%=0.7時間 x 1400ワット=980Wh

スピンドルピーク時間10%=0.7時間 x 28600ワット=20020Wh

スピンドル50%ピーク時間15%=1.05時間 x 15600ワット=
16380Wh

スピンドル25%ピーク時間50%=3.5時間 x 7600ワット=
26600Wh

スピンドル停止/機械静止=2.0時間 x 1400ワット=2800Wh

1日の総エネルギー消費量:68.25kWh

Recently Updated

内蔵省エネ機能


設定216 - サーボおよび油圧シャットオフ
Recently Updated

設定216


Haas機スピンドルの1日のアイドル時間を最小にしたい。しかし、必ずしもそのようになりません。ストック待ち、段取り待ちなどの時間があります。設定216では、秒単位でアイドル時間を指定します。機械は節電モードになり、アイドル時間の間、すべてのサーボモーターおよび油圧ポンプがシャットダウンされて、エネルギー消費が抑えられます。機械の準備ができると、サーボモーターと油圧ポンプの電源が戻り、通常の運転を再開します。


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。
設定114/115 - コンベヤのサイクル効率
Recently Updated

設定114/115


チップコンベヤとコンベヤは、機械の重要なシステムです。チップを効率的に排出できないと、機械加工工場が持続的に高いレベルの生産を行うことは困難になります。Haas機のどれにも設定114と115があり、少ないエネルギー消費でチップコンベヤを効率的に稼働させることができます。設定114では、チップコンベヤの電源をオンにする頻度を指定できます。例えば、30に設定すると、30分おきにチップコンベヤに電源が入ります。設定115では、チップコンベヤの電源をオフにする前に稼動させる時間を設定できます。


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。
M95スリープモード
Recently Updated

Mコード - M95


一晩中機械の電源を入れたままにしておく必要がありますか? 機械をスリープ状態にして、エネルギー消費を最小にしてください。M95、継続時間(hh:mm)を使用すると、その指定した時間の間機械はスリープ状態になります。機械のスリープ状態の間、ミルまたは旋盤のエネルギー消費は制限されます。

注記: M95使用後のラインは、軸の移動とスピンドルのウォームアップになります。


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。
設定2 - M30時電源オフ
Recently Updated

設定2


設定2では、M30の後にミルまたは旋盤の電源をオフにできます。一日の終業前、時間がかかるサイクルの最後の部分を開始するのに最適です。この設定をオンにすると、プログラムのM30コードの後に15秒の警告が発生し、その間に任意のキーを押することで、電源オフシーケンスをキャンセルできます。何もしなければ機械の電源が自動的にオフになります。


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。
設定199 - LCDバックライトオフ設定
Recently Updated

設定199


シンプルではありますが、全体として省エネに貢献する機能です。すべてのHaas機で利用できます。設定199では、アラームがない状態でコントロールへの入力がなかった場合にLCDバックライトをオフにするタイマーを分単位で設定できます。任意のキーを押すと、通常のコントロールの動作に戻ります。


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。
Recently Updated

ビデオリソース



お手ごろな入門機械
 

 

パーツ作成の開始から仕上げまで

 


重要なコード

 


月1回のメンテナンス
 


機械工は必読!

 


工具ホルダの基本

 

Recently Updated

Haasまでお問い合わせください