Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Haas Energy Efficient Settings

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


KAKO PRIHRANITI 5 % NA RAČUNU ZA ELEKTRIKO S STROJI HAAS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pri Haas razumemo, da varčevanje z energijo ne pomaga le našemu planetu, temveč vam tudi prihrani denar. V zadnjih 10 in več letih so vsi stroji Haas standardno opremljeni z BREZPLAČNIMI funkcijami, ki so zasnovane za omejitev porabe energije v delavnici! V primerjavi z drugimi proizvajalci je Haas najboljši energetsko varčen stroj. Do teh 5 nastavitev lahko preprosto dostopate prek krmilja Haas in pričnete varčevati s preprostim preklopom stikala!

Recently Updated

5 STANDARDNIH NASTAVITEV ZA 5 % PRIHRANEK



IZKLOP SERVO IN HIDRAVLIČNE OPREME

NASTAVITEV 216


UČINKOVITOST TRANSPORTERJA 
 

NASTAVITEV 114/115


NAČIN SPANJA
 

M95


IZKLOP PRI M30
 

NASTAVITEV 2


IZKLOP LCD OSVETLITVE OZADJA 
 

NASTAVITEV 199

Za primer vzemite stroj ST-30 z 9-urnim delovnikom in obdelavo v času trajanja 7 ur

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Skupna poraba energije na dan 
Uporaba energetsko učinkovitih nastavitev:

_________________________________________________________

65,06 kWh na stroj

Skupna poraba energije na dan 
Brez energetsko učinkovitih nastavitev:

_________________________________________________________

68,25 kWh na stroj

SAMI IZRAČUNAJTE!

Z omogočenimi energijsko učinkovitimi nastavitvami: 

_________________________________________________________

Vreteno ni delovalo 15 % časa = 1,05 h X 400 W = 420 Wh

Vreteno ne reže 10 % časa = 0,7 h X 1200 W = 840 Wh

Vreteno na vrhuncu delovanja 10 % časa = 0,7 h X 28600 W = 20020 Wh

Vreteno na 50 % vrhuncu delovanja 15 % časa = 1,05 h X 15600 W =
16380  Wh

Vreteno na 25 % vrhuncu delovanja 50 % časa = 3,5 h X 7600 W =
26600  Wh

Vreteno ustavljeno/stroj miruje = 2,0 h X 400 W = 800 Wh

Skupna poraba energije na dan: 65,06 kWh

Brez energetsko učinkovitih nastavitev:

______________________________________________________________

Vreteno ni delovalo 15 % časa = 1,05 h x 1400 W = 1470 Wh

Vreteno ne reže 10 % časa = 0,7 h x 1400 W = 980 Wh

Vreteno na vrhuncu delovanja 10 % časa = 0,7 h X 28600 W = 20020 Wh

Vreteno na 50 % vrhuncu delovanja 15 % časa = 1,05 h X 15600 W =
16380  Wh

Vreteno na 25 % vrhuncu delovanja 50 % časa = 3,5 h X 7600 W =
26600  Wh

Vreteno ustavljeno/stroj miruje = 2,0 h X 1400 W = 2800 Wh

Skupna poraba energije na dan: 68,25 kWh

Recently Updated

VGRAJENE FUNKCIJE ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO


NASTAVITEV 216 - IZKLOP SERVO IN HIDRAVLIČNE OPREME
Recently Updated

NASTAVITEV 216


Čeprav upamo, da bo vaš stroj Haas v enem dnevu deloval z minimalnim časom prostega teka vretena, to ne bo vedno tako. Stroji lahko tudi čakajo na zaloge, potrebno jih je nastaviti, itd. Nastavitev 216 določa čas prostega teka v sekundah, po katerem bo stroj preklopil v način varčevanja z energijo in pri tem izklopil vse servomotorje in hidravlične črpalke, da bo v prostem teku porabil čim manj energije. Ko je stroj pripravljen za uporabo, se servomotorji in hidravlične črpalke ponovno zaženejo in nadaljujejo z normalnim delovanjem.


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
NASTAVITEV 114/115 – UČINKOVITOST CIKLA TRANSPORTERJA
Recently Updated

NASTAVITEV 114/115


Polžni transporterji odrezkov in transporterji so pomembni sistemi na vašem stroju. Brez učinkovitega odstranjevanja odrezkov je težko zagotoviti neprekinjeno delovanje stroja v delavnici. Vsi stroji Haas omogočajo nastavitvi 114 in 115, tako da lahko učinkovito zaženete transporter odrezkov z manjšo porabo energije. Nastavitev 114 vam omogoča, da določite pogostost vklopa transporterja odrezkov. Na primer, če je izbrana nastavitev nastavljena na 30, se transporter odrezkov vklopi vsake pol ure. Nastavitev 115 vam omogoča, da nastavite čas delovanja transporterja odrezkov, preden. se le-ta ugasne.


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
M95 - NAČIN SPANJA
Recently Updated

M-KODA – M95


Ali morate stroj pustiti vklopljen čez noč? Zmanjšajte porabo energije tako, da stroj preklopi v način spanja. Z uporabo M95, ki ji sledi trajanje (hh:mm), bo vaš stroj Haas v tem določenem času spal. Ko stroj spi, bo vaš rezkar ali stružnica omejil porabo energije v tem obdobju.

Opomba: Vrstice po M95 naj bodo premiki osi ob ogrevanju vretena.


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
NASTAVITEV 2 – IZKLOP PRI M30
Recently Updated

NASTAVITEV 2


Nastavitev 2 vam omogoča, da se vaš rezkar ali stružnica po M30 ugasne. Idealen je za začetek zadnjega dela dolgega cikla, preden zaključite z delovnikom. Ko je ta nastavitev vklopljena, upravljavec po kodi M30 v programu prejme 15-sekundno opozorilo, pri katerem lahko pritisnete poljubno tipko, da prekličete zaporedje izklopa. Če ne ukrepate, se stroj samodejno izklopi.


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
NASTAVITEV 199 - NASTAVITEV IZKLOPA LCD OSVETLITVE OZADJA
Recently Updated

NASTAVITEV 199


Čeprav je to preprosta funkcija, prispeva k skupnemu prihranku energije, ki jo omogočajo vsi stroji Haas. Nastavitev 199 omogoča delavnicam, da le v nekaj minutah nastavijo časovnik, po katerem se osvetlitev LCD ugasne, če ni nobenega vnosa na krmilniku, razen v primeru prisotnosti alarma. Upravljavec lahko pritisne kateri koli gumb, da se povrne normalno delovanje.


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
Recently Updated

Video viri



CENOVNO UGODEN VSTOPNI STROJ
 

 

IZDELAVA DELA OD ZAČETKA DO KONCA

 


POMEMBNE KODE, KI JIH MORATE POZNATI

 


MESEČNO VZDRŽEVANJE
 


GRADIVO S POMEMBNIMI PODATKI ZA STROJNIKE

 


OSNOVE DRŽAL ORODJA

 

Recently Updated

Za več informacij se obrnite na nas


Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.