• View All
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
Haas Energy Efficient Settings

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


HAAS 기계로 에너지 비용을 5% 절감하는 방법

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haas는 에너지 절약이 지구에 도움이 될 뿐만 아니라 비용을 절약한다는 것을 알고 있습니다. 지난 10년 이상 동안 모든 Haas 기계는 공장에서 에너지 소비를 제한하도록 설계된 무료 기능을 기본으로 제공해 왔습니다! 다른 제조업체와 비교할 때 Haas는 현존하는 최고의 에너지 절약 기계입니다. 이 5가지 설정은 Haas Control을 통해 쉽게 액세스할 수 있으며, 스위치 한 번으로 비용을 절약할 수 있습니다!

Recently Updated

5% 절약을 위한 5가지 표준 설정



서보/유압 차단

설정 216


컨베이어 효율성 
 

설정 114/115


대기 모드
 

M95


M30에서 전원 끄기
 

설정 2


LCD 백라이트 꺼짐 
 

설정 199

예를 들어, 하루 9시간 작업에 ST-30 사용, 7시간 가공

___________________________________________________________________________________________________________________________________

일일 총 에너지 소비량 
에너지 효율적인 설정 사용:

_________________________________________________________

기계당 65.06kWh

일일 총 에너지 소비량 
에너지 효율적인 설정 없음:

_________________________________________________________

기계당 68.25kWh

계산을 해 보세요!

에너지 효율 설정이 활성화된 경우: 

_________________________________________________________

스핀들이 15% 시간 동안 정지됨 = 1.05시간 x 400와트 = 420Wh

스핀들이 10% 시간 동안 절단되지 않음 = 0.7시간 X 1200와트 = 840Wh 

스핀들이 10% 시간 동안 피크를 유지함 = 0.7시간 X 28600와트 = 20020Wh 

스핀들이 15% 시간 동안 50% 피크를 유지함 = 1.05시간 X 15600와트 =
16,380Wh 

스핀들이 50% 시간 동안 25% 피크를 유지함 = 3.5시간 X 7600와트 =
26600Wh 

스핀들 정지/기계 정지 = 2.0시간 X 400와트 = 800Wh 

일일 총 에너지 소비량: 65.06kWh 

에너지 효율 설정이 활성화되지 않은 경우:

______________________________________________________________

스핀들이 15% 시간 동안 정지됨 = 1.05시간 x 1400와트 = 1470Wh

스핀들이 10% 시간 동안 절단되지 않음 = 0.7시간 x 1400와트 = 980Wh

스핀들이 10% 시간 동안 피크를 유지함 = 0.7시간 X 28600와트 = 20020Wh 

스핀들이 15% 시간 동안 50% 피크를 유지함 = 1.05시간 X 15600와트 =
16,380Wh 

스핀들이 50% 시간 동안 25% 피크를 유지함 = 3.5시간 X 7600와트 =
26600Wh 

스핀들 정지/기계 정지 = 2.0시간 X 1400와트 = 2800Wh

일일 총 에너지 소비량: 68.25kWh

Recently Updated

내장된 에너지 절약 기능


설정 216 - 서보 및 유압 차단
Recently Updated

설정 216


Haas 기계가 하루 동안 스핀들 유휴 시간을 최소화하면서 작동하기를 바라지만 항상 그런 것은 아닙니다. 기계가 재고 확보, 설정 등을 기다리는 경우가 있습니다. 설정 216은 공회전 시간을 초 단위로 지정합니다. 이 때 기계는 절전 모드로 전환되어 모든 서보 모터와 유압 펌프를 종료하여 기계가 공회전 상태에 있는 동안 에너지를 적게 소비합니다. 장비를 사용할 준비가 되면 서보 모터와 유압 펌프에 전원이 다시 공급되어 정상 작동을 재개합니다.


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.
설정 114/115 - 컨베이어 사이클 효율성
Recently Updated

설정 114/115


칩 오거와 컨베이어는 기계에서 중요한 시스템입니다. 효율적인 칩 배출이 없으면 기계 공장이 높은 생산량으로 지속 가능하게 가동하기가 어렵습니다. 모든 Haas 기계는 설정 114 및 115를 제공하므로 적은 에너지 소비로 칩 컨베이어를 효율적으로 실행할 수 있습니다. 설정 114를 사용하면 칩 컨베이어가 켜지는 빈도를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 이 설정이 30에 설정된 경우 칩 컨베이어는 30분마다 동작합니다. 설정 115를 사용하면 전원을 끄기 전에 칩 컨베이어가 작동해야 하는 시간을 설정할 수 있습니다.


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.
M95 - 대기 모드
Recently Updated

M-코드 - M95


밤새도록 기계를 켜 두어야 합니까? 기계를 절전 모드로 전환하여 에너지 소비를 최소화하십시오. M95 다음에 기간(hh:mm)을 사용하면 Haas 기계가 지정된 시간 동안 절전 모드로 전환됩니다. 기계가 절전 모드에 있는 동안 밀 또는 선반은 명시된 시간 동안 소비되는 에너지를 제한합니다.

참고: M95 사용 후의 선은 주축 예열 절차와 함께 축 이동이어야 합니다.


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.
설정 2 - M30에서 전원 끄기
Recently Updated

설정 2


설정 2를 사용하면 M30 이후 밀 또는 선반의 전원이 꺼집니다. 하루 일과를 마치고 귀가하기 전에 마지막 긴 사이클 파트를 시작하기에 좋습니다. 이 설정이 켜지면, 조작자는 프로그램에서 M30 코드 다음에 15초 동안 경고를 받게 되며, 여기서 키를 눌러 전원 끄기 시퀀스를 취소할 수 있습니다. 아무 조치도 취하지 않으면 기계의 전원이 자동으로 꺼집니다.


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.
설정 199 - LCD 백라이트 꺼짐 설정
Recently Updated

설정 199


이것은 간단한 기능이지만 모든 Haas 기계가 제공하는 전반적인 에너지 절감에 기여합니다. 설정 199를 사용하면 알람이 없는 한 제어장치에 입력이 없을 때 LCD 백라이트를 끄는 타이머를 분 단위로 설정할 수 있습니다. 작업자는 아무 키나 눌러 제어장치를 정상 작동으로 복원할 수 있습니다.


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.
Recently Updated

동영상 자료



경제적인 엔트리 기계
 

 

공작물 제작의 시작과 끝

 


알고 있어야 할 중요한 규칙

 


매월 유지관리
 


기계 기술자를 위한 필수 자료

 


공구 홀더 필수 사항

 

Recently Updated

자세한 내용은 당사에 문의하십시오.