My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Haas Energy Efficient Settings

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


SO SPAREN SIE 5 % IHRER STROMRECHNUNG MIT MASCHINEN VON HAAS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haas weiß, dass Energieeinsparungen nicht nur unserem Planeten helfen. Auch Sie selbst können davon profitieren. Seit mehr als zehn Jahren sind alle Maschinen von Haas standardmäßig mit Funktionen ausgestattet, die den Energieverbrauch in Ihrer Werkstatt begrenzen. Im Vergleich zu anderen Herstellern bringt Haas die besten energiesparenden Maschinen auf den Markt. Diese fünf Einstellungen können über die Haas Steuerung aufgerufen werden und sparen auf Knopfdruck Geld!

Recently Updated

FÜNF STANDARD-EINSTELLUNGEN FÜR 5 % ERSPARNIS



ABSCHALTUNG DES SERVO- UND HYDRAULIKSYSTEMS

EINSTELLUNG 216


EFFIZIENZ DES SPÄNEFÖRDERERS 
 

EINSTELLUNG 114/115


RUHEMODUS
 

M95


ABSCHALTUNG BEI M30
 

EINSTELLUNG 2


ABSCHALTUNG DER LCD-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 
 

EINSTELLUNG 199

Nehmen Sie zum Beispiel ein ST-30, das an einem 9-Stunden-Tag 7 Stunden lang läuft.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesamtenergieverbrauch pro Tag 
Mit energieeffizienten Einstellungen:

_________________________________________________________

65,06 kWh pro Maschine

Gesamtenergieverbrauch pro Tag 
Ohne energieeffiziente Einstellungen:

_________________________________________________________

68,25 kWh pro Maschine

RECHNEN SIE SELBST!

Wenn die energieeffizienten Einstellungen nicht aktiviert sind: 

_________________________________________________________

Spindel hält 15 % der Zeit an = 1,05 Std. x 400 Watt = 420 Wh

Spindel schneidet 10 % der Zeit nicht = 0,7 Std. x 1.200 Watt = 840 Wh

Spindel läuft 10 % der Zeit mit maximaler Leistung = 0,7 Std. x 28.600 Watt = 20.020 Wh

Spindel läuft 15 % der Zeit mit 50 % der maximalen Leistung = 1,05 Std. x 15.600 Watt =
16.380 Wh

Spindel läuft 50 % der Zeit mit 25 % der maximalen Leistung = 3,5 Std. x 7.600 Watt =
26.600 Wh

Spindel hält an/Maschine steht still = 2.0 Std. x 400 Watt = 800 Wh

Gesamtenergieverbrauch pro Tag: 65,06 kWh

Wenn die energieeffizienten Einstellungen nicht aktiviert sind:

______________________________________________________________

Spindel stoppt 15 % der Zeit = 1,05 Std. x 1.400 Watt = 1.470 Wh

Spindel schneidet 10 % der Zeit nicht = 0,7 Std. x 1.400 Watt = 980 Wh

Spindel läuft 10 % der Zeit mit maximaler Leistung = 0,7 Std. x 28.600 Watt = 20.020 Wh

Spindel läuft 15 % der Zeit mit 50 % der maximalen Leistung = 1,05 Std. x 15.600 Watt =
16.380 Wh

Spindel läuft 50 % der Zeit mit 25 % der maximalen Leistung = 3,5 Std. x 7.600 Watt =
26.600 Wh

Spindel hält an/Maschine steht still = 2,0 Std. x 1.400 Watt = 2.800 Wh

Gesamtenergieverbrauch pro Tag: 68,25 kWh

Recently Updated

INTEGRIERTE ENERGIESPARFUNKTIONEN


EINSTELLUNG 216 – ABSCHALTUNG DES SERVO- UND HYDRAULIKSYSTEMS
Recently Updated

EINSTELLUNG 216


Wir hoffen zwar, dass Ihre Haas Maschine den Tag über mit minimalem Spindelleerlauf läuft, doch das ist leider nicht immer der Fall. Es gibt Zeiten, in denen die Maschinen auf Material warten, eingerichtet werden müssen usw. Die Einstellung 216 legt eine Leerlaufzeit in Sekunden fest, nach der die Maschine in den Energiesparmodus wechselt und alle Servomotoren und Hydraulikpumpen abschaltet. Dadurch wird weniger Energie verbraucht, wenn die Maschine im Leerlauf ist. Sobald die Maschine wieder einsatzbereit ist, werden die Servomotoren und Hydraulikpumpen wieder eingeschaltet und nehmen den normalen Betrieb auf.


Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.
EINSTELLUNG 114/115 – EFFIZIENZ DER ZYKLUSZEIT BEIM SPÄNEFÖRDERER
Recently Updated

EINSTELLUNG 114/115


Spiral-Späneförderer und Förderbänder sind wichtige Systeme in Ihrer Maschine. Ohne eine effiziente Spanförderung ist es für eine Werkstatt schwierig, eine hohe Produktion aufrechtzuerhalten. Alle Maschinen von Haas verfügen über die Einstellungen 114 und 115, so dass Sie Ihren Späneförderer effizient und mit geringem Energieaufwand betreiben können. Mit der Einstellung 114 können Sie festlegen, wie oft sich Ihr Späneförderer einschaltet. Wenn diese Einstellung beispielsweise auf 30 gesetzt ist, schaltet sich der Späneförderer alle halbe Stunde ein. Mit der Einstellung 115 können Sie festlegen, wie lange der Späneförderer läuft, bevor er sich abschaltet.


Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.
M95 – RUHEMODUS
Recently Updated

M-CODE – M95


Müssen Sie Ihre Maschine die ganze Nacht über eingeschaltet lassen? Minimieren Sie Ihren Energieverbrauch, indem Sie die Maschine in den Ruhemodus versetzen. Mit M95, gefolgt von einer gewissen Dauer (HH:MM), wird Ihre Haas Maschine für die angegebene Zeitspanne in den Ruhemodus versetzt. Während sich die Maschine im Ruhemodus befindet, begrenzt Ihre Fräse oder Drehmaschine den Energieverbrauch für die angegebene Dauer.

Hinweis: Die Zeilen nach der Verwendung von M95 sollten Achsenbewegungen zusammen mit Spindelwarmlaufverfahren sein.


Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.
EINSTELLUNG 2 – ABSCHALTUNG BEI M30
Recently Updated

EINSTELLUNG 2


Mit der Einstellung 2 kann Ihre Fräse oder Drehmaschine nach M30 abgeschaltet werden. Diese Einstellung ist ideal, um ein letztes langes Werkstück zu bearbeiten, bevor Sie nach Hause gehen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erhält der Bediener nach dem M30-Code im Programm eine 15-sekündige Warnung, in der eine beliebige Taste gedrückt werden kann, um die Ausschaltsequenz abzubrechen. Wenn keine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Maschine automatisch ab.


Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.
EINSTELLUNG 199 – EINSTELLUNG ZUR ABSCHALTUNG DER LCD-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Recently Updated

EINSTELLUNG 199


Obwohl es sich hier um eine recht simple Funktion handelt, gehört sie dennoch zu den allgemeinen Energieeinsparungen, mit denen alle Maschinen von Haas ausgestattet sind. Mit der Einstellung 199 können Werkstätten einen Timer in Minuten einstellen, der die LCD-Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, sobald keine Eingaben an der Steuerung mehr erfolgen (sofern nicht gerade ein Alarm vorliegt). Der Bediener kann eine beliebige Taste drücken, um die Steuerung wieder in den Normalbetrieb zu versetzen.


Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.
Recently Updated

Videoressourcen



LEISTBARE EINSTIEGSMASCHINE
 

 

HERSTELLUNG EINES WERKSTÜCKS VON GRUND AUF

 


WICHTIGE CODES, DIE MAN KENNEN SOLLTE

 


MONATLICHE WARTUNG
 


PFLICHTLEKTÜRE FÜR MASCHINENBEDIENER

 


WERKZEUGHALTER – DAS WICHTIGSTE

 

Recently Updated

Wenden Sie sich für weitere Informationen an uns.


Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.