MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
UMC - B Axis Brake Replacement - AD0474

Service hjem Fremgangsmåter UMC – Utskifting av B-aksebrems – AD0474
Recently Updated Last updated: 04/20/2023

UMC – B-akse – Utskifting av brems


AD0474

UMC – Utskifting av B-aksebrems – AD0474

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerningsprosess (14 trinn) 3. Installasjon (8 trinn) Back to Top

Introduksjon

Denne prosedyren forklarer hvordan du skifter ut  B-aksens bremsering på Reboot UMC-maskiner.  

UMC:  For å identifisere hvilke iterasjoner av disse maskinmodellene du håndterer, referer til UMC-750 maskinversjon – Identifisering.

Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:

  • 93-3111  18.39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-750/SS og UMC-1000/SS)
  • 93-3108 14.39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-500/SS)

  Du må ikke gjøre mekaniske eller elektriske maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.

   Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.

   All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.

 

Fjerningsprosess

1

Deaktiver C-aksen ved å endre parameter 7.004 til 1.

2

Fjern bunndekselet fra C-aksen. Fjern deretter C-akse-servomotoren og skaleringen.

3

Fjern de 4 boltene som fester C-aksehuset til B-akseplaten. (Se bilde)

4

Fjern disse 4 boltene.

5

Installer T-2194A-løftehjelp.

6

Fjern A-rammestøtteboltene og avstandsskivene. Fjern A-rammestøtten.

7

Bruk øyebolten installert på T-2194A til å heise C-aksen med en gaffeltruck eller kran.

8

Fjern de gjenværende boltene som fester C-aksehuset til B-akseplaten. (Se bilde)

9

Fjern C-akseenheten fra maskinen

10

Nå som C-aksen er ute av veien, kontroller hjulslaget på B-aksens midtpunktsboring. Registrer denne målingen.

11

Sørg for at bremseforsterkeren er koblet fra den roterende enheten før du fortsetter. Hvis bremsen settes i trykk med platen fjernet, vil den bli ugjendrivelig skadet.

12

Fjern platen.

13

Inspiser bremseoverflatene.

14

Fjern de 10 viste boltene. (Se bilde)

Fjern og erstatt deretter B-aksebremsen om nødvendig.

Installasjon

1

Krav: Verifiser at maskinen er utstyrt med bremseregulatorer. Referer til følgende AD-dokumenter: AD0601 – UMC-servicesett for bremseforsterkerregulator

Rengjør den nye bremseringen og bremseringens monteringsflate på B-aksekroppen.

Mat slangen gjennom åpningen i bunnen av støpet og koble den motsatte enden av slangen til T-koblingen på hovedsylinderen.  Stram de 10 skruene og trekk dem ut 1/4 omdreining.  

2

Ved å bruke T-0128 for UMC-750/1000 eller T-0129 for UMC-500, indiker ytre diameter for bremseringen og juster til NTE 0,001" TIR. Gi bremseringens monteringsbolter moment i henhold til Haas-momentdiagram

3

 Dekk bremseringens ytre diameter-overflate med 5 % MOBIL MOLY GREASE (99-1792)

Ved installering av B-akseplaten la monteringsboltene være hånd-strammet.

 Koble til alle bremseforsterker-relaterte beslag og referer til UMC-500/750/1000 Roterende enhet bremsetapping – AD0496 for å tappe B-akse-bremsen

4

Klem B-aksebremsen (dette vil sentrere B-akseplaten over bremseringen) og gradvis gi B-aksens platemonteringsbolter moment. Referer til Haas- momentdiagram

Verifiser hjulslaget til ID-en til midtboringen på B-akseplaten når boltene er gitt moment. 

Roter B-aksen over hele vandringen. Observer servolasten (spisser vil indikere at bremseringen drar). Lytt om det er unormale lyder fra bremseområdet når B-aksen roterer.

 

5

Bruk øyebolten installert på T-2194A til å heise C-aksen med en gaffeltruck eller kran.

6

Installer C-akseenheten på nytt.

7

Fjern T-2194A for å installere gjenværende monteringsbolt for C-aksekroppen.

 

8

 Koble alle kabler og hydrauliske ledninger til C-aksen. Installer den fremre støtten på den roterende enheten på nytt. 

Referer til UMC-500/750/1000 Roterende enhet bremsetapping – AD0496 for å tappe C-aksebremsen

Utfør en fullstendig geometrikontroll.

EA0420 UMC-500 inspeksjonsrapport

EA0373 UMC-750 inspeksjonsrapport

EA0418 UMC-1000 inspeksjonsrapport

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.