UMC - B Axis Brake Replacement - AD0474

服务主页 方法程序 UMC - B 轴制动器更换 - AD0474
Recently Updated Last updated: 04/20/2023

UMC- B 轴 - 制动器更换


AD0474

UMC - B 轴制动器更换 - AD0474

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 移除流程 (14 步骤) 3. 安装 (8 步骤) Back to Top

简介

此过程说明如何在重启 UMC 机床上更换 B 轴制动环。

UMC: 要确定您正在使用这些机床型号的哪个迭代,请参阅 UMC-750 机床版本 - 识别。

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-3111 18.39 OD 转台制动总成套件(UMC-750/SS 和 UMC-1000/SS)
  • 93-3108 14.39 OD 转台制动总成套件 (UMC-500/SS)

  除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。

   只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行此修理程序。

   本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation对您执行的修理不承担任何责任。仅保证由 Haas 专卖店授权经销商提供的那些维修和修理。

 

移除流程

1

通过将参数 7.004 更改为 1 以禁用 C 轴。

2

拆下 C 轴的底盖。然后,断开 C 轴伺服电机和天平的接线。

3

卸下将 C 轴主体连接到 B 轴转盘的 4 个螺栓。(见图片)

4

移除该 4 只螺栓。

5

安装 T-2194A 适配接头。

6

移除A 形框架支柱螺栓和垫片。拆下A 形框架支柱。

7

使用 T-2194A 上安装的螺栓,通过叉车或起重机将 C 轴抬起。

8

卸下其他将 C 轴主体连接到 B 轴转盘的螺栓。(见图片)

9

移除机床设备的 C 轴总成。

10

如 C 轴被挡住,请查看 B 轴中心孔是否跳动。记录该读数。

11

继续操作前,请确保制动助力器与转台断开。如果在移除转盘的情况下对制动器加压,其将损坏而无法恢复。

12

移除转盘。

13

检查制动器表面。

14

卸下所示的 10 个螺栓。(见图片)

然后,根据需要移除并更换 B 轴制动器。

安装

1

要求:验证机床是否配备了制动调节器。请参考以下 AD 文档:AD0601 - UMC 制动助力器调节器维修套件

清洁 B 轴体上的新制动环和制动环安装面。

将软管穿过铸件底部的开口,并将软管的另一端连接到主缸上的 T 接头。拧紧 10 颗螺丝,然后将螺丝拧松 1/4 圈。

2

使用用于 UMC-750/1000 的 T-0128 或用于 UMC-500 的 T-0129,指示制动环的外径并调整到 NTE 0.001” TIR。根据 Haas 扭矩图拧紧制动环安装螺栓

3

用 5% 美孚 MOLY 润滑脂 (99-1792) 涂抹制动环外径表面

安装 B 轴转盘,用手拧紧安装螺栓。

连接所有与制动助力器相关的配件,并参阅 UMC-500/750/1000 转台制动器排气 - AD0496 以排空 B 轴制动器

4

夹紧 B 轴制动器(这将使 B 轴转盘在制动环上居中)并逐渐拧紧 B 轴转盘安装螺栓。参考  Haas  扭矩图

拧紧螺栓后,核实 B 轴转盘中心孔内径的跳动。

在整个行程中旋转 B 轴。观察伺服负载(尖峰表示制动环正在拖动)。听听 B 轴旋转时制动区域是否有异响。

 

5

使用 T-2194A 上安装的螺栓,通过叉车或起重机将 C 轴抬起。

6

重新安装 C 轴组件。

7

拆下 T-2194A 以安装 C 轴体的其余安装螺栓。

 

8

 将所有电缆和液压管路连接到 C 轴。重新安装转台前支架。 

参阅 UMC-500/750/1000 转台制动器排气 - AD0496 以排空 C 轴制动器

执行完整的几何检查;

EA0420 UMC 500 检验报告

EA0373 UMC 750 检验报告

EA0418 UMC 1000 检验报告