MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide

Service hjem Kjølevæske refill alternativ-feilsøkingsveiledning
Recently Updated Last updated: 09/14/2019

Kjølevæske refill alternativ-feilsøkingsveiledning


Kjølevæske refill alternativ-feilsøkingsveiledning

Gå til del 1. Visning av oppløste deler 2. Introduksjon 3. Symptom-tabell 4. Kjølevæske konsentrasjon og prosenter 5. Elektrisk feil 6. Magnet feil 7. 1/2 "munnstykke på Fyll tube 8. Elektrisk diagram Back to Top

Visning av oppløste deler

  1. KJØLEVÆSKE REFILL MAGNET SPOLE KABEL
  2. SKIVE 1 STEEL. 120THK X 1.562 O
  3. STRN RLF PG 13.5.12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. KJØLEVÆSKE REFILL ALTERNATIV CHASSIS
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 MESSING
  6. BRYSTVORTE HEX 1/8 NPTM X 3/8 GLATT
  7. BRYSTVORTE 1/8 NPT X 2 MESSING
  8. MAGNET LUFT 2 P0RT 2 POS 1 SPOLE 1/8NPT
  9. BRYSTVORTE 1/8 NPT X 1 HEX MESSING
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE MESSING
  11. VENTURI MUNNSTYKKE
  12. FITG REDUSERING NPT1/4F NPT1/8M STR MESSING
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. DEKSEL FOR PÅFYLLING AV KJØLEVÆSKE
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR MESSING
  17. BRYSTVORTE 1/4 NPT X 3 1/2 MESSING
  18. FITG REDUSERING NPT3/8M NPT1/8F MESSING
  19. STRN RLF PG 13.5.12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1,000 BKHD MESSING
  21. FITG SLANGE BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUSERING NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. FILTER FOR FETT
  25. 5G-TANK

Introduksjon

Bildet viser følgende komponenter i kjølevæske Påfyllings systemet.

  1. Konsentrat tank for kjølevæske
  2. Sil
  3. Magnet kabel
  4. Påfyllings slange
  5. Magnet kabel for vann
  6. Magnet kabel for kjølevæske konsentrat

Symptom-tabell

Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Kjølevæske konsentrasjonen i kjølevæsketanken er feil. Det er utilstrekkelig vanntrykk. Sjekk innkommende vanntrykk.
CRO er ikke kalibrert. Kalibrer CRO.
Den vannforsyning eller kjølevæske konsentrat magnet ikke får spenning. Mål spenningen til solenoider.
Den vannforsyning eller kjølevæske konsentrat magnet er forurenset og forblir på. Rengjør solenoider.
Tykk konsentrat, høy viskositet. Installere 1/2" munnstykket på påfyllingsrøret.
Den CRO ikke strøm på. Den vannforsyning eller kjølevæske konsentrat magnet ikke får spenning. Mål spenningen til solenoider.
Sensoren for kjølevæskenivå fungerer ikke som den skal. Feilsøk sensoren for kjølevæskenivå.
Kjølevæsketanken overfylles. Den vannforsyning eller kjølevæske konsentrat magnet er forurenset og forblir på. Rengjør solenoider.
Sensoren for kjølevæskenivå fungerer ikke som den skal. Feilsøk sensoren for kjølevæskenivå.

Kjølevæske konsentrasjon og prosenter

Sørg for at vannforsyningen har riktig trykk. Vannforsyningen må ha et trykk på 40-100 PSI (2,8-6,9 bar) for å produsere ønsket kjølevæske konsentrasjon.

Kontroller at vann tilførsels skjermen [1] ikke er tilstoppet. Rengjør skjermen [1] hvis den er tilstoppet. Kontroller at membran siden av skjermen peker mot vannforsyningen. Pass på at slangen [2] er rett og ikke har knekk.

Hvis en ettermarkedet vann filter er installert, sørg for at den ikke er tilstoppet.

For å korrigere den satsvise jobben med kjølevæske som er i kjølevæsketanken, se Maskinverktøy kjølevæske-Top Up høy konsentrasjon-video

Det kan hende at systemet må kalibreres for å produsere riktig kjølevæske konsentrasjon. For kalibreringsinstruksjoner, se Påfylling av kjølevæske-kalibrering.

Elektrisk feil

Koble kabelen fra CRO-enheten til kjølevæske kontakt braketten på siden av maskinen.

For denne seksjonen, Fullfør alle spennings målinger med CRO-enheten befalt ON. På kjølevæske påfylling skjermen, trykk på [F3] Å Tilsett 5 liter kjølevæske. Trykk [F3] igjen når du er klar til å stoppe CRO.

 Merk: Bruk hakket [A] i kontakten som referanse for å finne riktig PIN.

Mål spenningen til vann forsynings magneten [1]: Spenningen over pinner 2 og 5 av kontakten på kjølevæske kontakt braketten må måle 120 VAC.

Mål spenningen til den kjølevæske konsentrat magnet [2]: Spenningen over pinnene 1 og 4 på kontakten på kjølevæske kontakt braketten pulser av og på i 0,25 sekunder hver gang den aktiveres. Sett multimeter til min/maks.

Hvis spenningen er riktig på kontakt braketten:

  1. Koble kabelen fra CRO til kjølevæske kontakt braketten.
  2. Steng av vannkilden.
  3. Mål for spenningen ved magnetkontaktene [1 og 2]. De må måle 120 VAC. Hvis det ikke er spenning på solenoider, magnet kabelen fra CRO til kjølevæsken kontakten braketten er på feil.
  4. Hvis spenningen til solenoider er riktig, rengjør du solenoider. Gå til del 5.

Hvis det ikke er spenning på kjølevæske kontakt braketten: Gå til den aktuelle koblingen nedenfor for å feilsøke i/u-PCB.

  • NGC I/O PCB feilsøking
  • CHC I/O PCB feilsøking

Magnet feil

Rengjør magneten: Fjern den røde hetten [1]. Skyv magnet spole enheten [2] ned for å komprimere den delte fjæren [4] på innsiden.

Fjern spesifikasjons platen [3]. Fjern splitt fjæren [4] og ventil del samling [5] fra spole enheten [2].

Demonter ventil del samling [5]. Rengjør delene med trykkluft. Pass på å fjerne alt rusk fra innsiden av ventilen. Påfør et tynt lag av høyverdig silikon fett til kroppen pakningen [6].

1/2 "munnstykke på Fyll tube

Installere beslag: Installere en 1/2" munnstykket for å lage høyt i systemet. Dette er nødvendig for tykt konsentrat kjølevæske.

  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR MESSING
  • 58-3048 FITG SLANGE BARB1/2 NPT3/8M STR MESSING
  • 58-1184 (slange)

Elektrisk diagram

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.