My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • maskiner Main Menu
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • VF-serie
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Pocket Mill
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Fabrikationsmaskiner
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølemiddelhåndtering
      Spån- og kølemiddelhåndtering
      Spån- og kølemiddelhåndtering View All
      • Spån- og kølemiddelhåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide

Service hjemme Kølemiddel refill option-fejlfinding guide
Recently Updated Last updated: 09/13/2019

Kølemiddel refill option-fejlfinding guide


Kølemiddel refill option-fejlfinding guide

- Gå til afsnit - 1. Adskilt visning 2. Indledning 3. Symptom tabel 4. Køling koncentration og nøgletal 5. Elektrisk fejl 6. Magnet fejl 7. 1/2 "dyse på påfyldningsrøret 8. Elektrisk diagram Back to Top

Adskilt visning

  1. KØLEVÆSKE REFILL SOLENOID SPOLEKABEL
  2. SKIVE 1 STÅL. 120THK X 1.562 O
  3. STRN RLF PG 13,5.12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. KØLERVÆSKE REFILL OPTION CHASSIS
  5. FITG STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8F 90 MESSING
  6. NIPPEL HEX 1/8 NPTM X 3/8 GLAT
  7. NIPPLE 1/8 NPT X 2 MESSING
  8. SOLENOID AIR 2 P0RT 2 POS 1 SPOLE 1/8NPT
  9. NIPPEL 1/8 NPT X 1 HEX MESSING
  10. FITG STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8F TEE MESSING
  11. VENTURI DYSE
  12. FITG REDUCER STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M STR MESSING
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. DÆKSEL TIL PÅFYLDNING AF KØLEMIDDEL
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4F STR MESSING
  17. NIPPEL 1/4 NPT X 3 1/2 MESSING
  18. FITG REDUCER NPT3/8M STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8F MESSING
  19. STRN RLF PG 13,5.12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1,000 BKHD MESSING
  21. FITG SLANGE BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUCER STÅLFLADERNIVEAU NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. FEDT STRAINER
  25. 5G TANK

Indledning

Billedet viser følgende komponenter i kølevæske påfyldnings systemet.

  1. Beholder til kølevæske koncentrat
  2. Filter
  3. Solenoid-kabel
  4. Påfyldningsslange
  5. Vand magnet kabel
  6. Kølervæske koncentrat magnet kabel

Symptom tabel

Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Kølevæske koncentrationen i kølebeholderen er forkert. Der er utilstrækkeligt vandtryk. Kontroller det indkommende vandtryk.
Den CRO er ikke kalibreret. Kalibrere CRO.
Den vandforsyning eller kølervæske koncentrat magnet ikke modtagerspænding. Mål spændingen til solenoider.
Den vandforsyning eller kølervæske koncentrat magnet er forurenet og forbliver på. Rengør solenoider.
Tykt koncentrat, høj viskositet. Installer 1/2" dyse på påfyldningsrøret.
CRO ikke tænde. Den vandforsyning eller kølervæske koncentrat magnet ikke modtagerspænding. Mål spændingen til solenoider.
Kølervæske Niveausensoren fungerer ikke korrekt. Foretag fejlfinding af væskeniveau sensoren.
Kølervæske tanken overfyldes. Den vandforsyning eller kølervæske koncentrat magnet er forurenet og forbliver på. Rengør solenoider.
Kølervæske Niveausensoren fungerer ikke korrekt. Foretag fejlfinding af væskeniveau sensoren.

Køling koncentration og nøgletal

Sørg for, at vandforsyningen har det korrekte tryk. Vandforsyningen skal have et tryk på 40-100 PSI (2,8-6.9 bar) for at producere den ønskede kølevæske koncentration.

Sørg for, at vandforsynings skærmen [1] ikke er tilstoppet. Rengør skærmen [1], hvis den er tilstoppet. Sørg for, at kegle siden af skærmen peger mod vandforsyningen. Sørg for, at slangen [2] er lige og ikke har knæk.

Hvis der er installeret et efter markedet-vand filter, skal du sørge for, at det ikke er tilstoppet.

For at korrigere det parti kølemiddel, der er i kølebeholderen, henvises til video Kølemiddel til værktøjsmaskiner-top up høj koncentration-video

Systemet skal muligvis kalibreres for at producere den korrekte kølevæske koncentration. For kalibrerings instruktioner henvises til Påfyldning af kølevæske-kalibrering.

Elektrisk fejl

Frakobl kablet fra CRO-enheden til kølevæske tilslutningsbeslaget på siden af maskinen.

For dette afsnit, fuldføre alle spændings målinger med CRO enhed under kommando på. På påfyldning af kølemiddel displayet, tryk på [F3] Til Tilsæt 5 gallon kølemiddel. Tryk [F3] igen, når du er klar til at stoppe CRO.

 Bemærk: Brug indhakket [A] i stikket som reference for at finde den korrekte pinkode.

Mål spændingen til vandforsyningen magnet [1]: Spændingen på tværs af stifter 2 og 5 af stikket på kølevæske tilslutningsbeslaget skal måle 120 VAC.

Mål spændingen til kølervæske koncentratet magnet [2]: Spændingen på tværs af stifter 1 og 4 af stikket på kølervæske tilslutningsbeslaget pulserer til og fra i 0,25 sekunder, hver gang den aktiveres. Indstil din multimeter til min/maks.

Hvis spændingen er korrekt på tilslutningsbeslaget:

  1. Tilslut kablet fra CRO til kølervæske tilslutningsbeslaget.
  2. Sluk for vandkilden.
  3. Mål for spændingen ved magnet stikkene [1 og 2]. De skal måle 120 VAC. Hvis der ikke er spænding på solenoiderne, er magnet kablet fra CRO til kølervæske tilslutningsbeslaget skyld.
  4. Hvis spændingen til solenoider er korrekt, skal du rengøre solenoider. Gå til afsnit 5.

Hvis der ikke er spænding ved køle forbindelses beslaget: Gå til det relevante link nedenfor for at foretage fejlfinding af i/O PCB.

  • Fejlfinding af NGC I/O PCB
  • Fejlfinding I forbindelse med CHC I/O PCB

Magnet fejl

Rengør magnetventilen: Fjern den røde hætte [1]. Skub magnet spole samlingen [2] ned for at komprimere den opdelte fjeder [4] indeni.

Fjern specifikations pladen [3]. Fjern den opdelte fjeder [4] og ventildele underenhed [5] fra spole enheden [2].

Demontering af ventildele underenhed [5]. Rengør delene med trykluft. Sørg for at fjerne alt snavs indefra ventilen. Påfør et tyndt lag silikone fedt af høj kvalitet til kroppens pakning [6].

1/2 "dyse på påfyldningsrøret

Installer fittings: Installere en 1/2" dyse for at skabe modtryk i systemet. Dette er nødvendigt for tykke koncentrat kølemidler.

  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR MESSING
  • 58-3048 FITG SLANGE BARB1/2 NPT3/8M STR MESSING
  • 58-1184 (slange)

Elektrisk diagram

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTERER FØLGENDE:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255