MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide

Service Home Koelvloeistof Refill optie-gids voor probleemoplossing
Recently Updated Last updated: 09/13/2019

Koelvloeistof Refill optie-gids voor probleemoplossing


Koelvloeistof Refill optie-gids voor probleemoplossing

- Spring naar sectie - 1. Exploded view 2. Inleiding 3. Symptoom tabel 4. Koelvloeistof concentratie en-verhoudingen 5. Elektrische storing 6. Elektromagnetische storing 7. 1/2 "sproeier op vulbuis 8. Elektrisch schema Back to Top

Exploded view

  1. KOELVLOEISTOF NAVUL MAGNEETSPOEL KABEL
  2. RING 1 STAAL. 120THK X 1.562 O
  3. STRN RLF PG 13.5.12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. KOELVLOEISTOF REFILL-OPTIE CHASSIS
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 MESSING
  6. TEPEL HEX 1/8 NPTM X 3/8 GLAD
  7. TEPEL 1/8 NPT X 2 MESSING
  8. MAGNEET LUCHT 2 P0RT 2 POS 1 SPOEL 1/8NPT
  9. TEPEL 1/8 NPT X 1 HEX BRASS
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE BRASS
  11. VENTURI-NOZZLE
  12. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR MESSING
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. KOELVLOEISTOF REFILL OPTIE DEKSEL
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR MESSING
  17. TEPEL 1/4 NPT X 3 1/2 MESSING
  18. FITG REDUCER NPT3/8M NPT1/8F MESSING
  19. STRN RLF PG 13.5.12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1,000 BKHD BRASS
  21. FITG SLANG BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUCER NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. VETZEEF
  25. 5G-TANK

Inleiding

De afbeelding toont de volgende componenten van het koelmiddel navulsysteem.

  1. Koelvloeistof concentraat tank
  2. Zeef
  3. Elektromagnetische kabel
  4. Vulslang
  5. Water magneet kabel
  6. Elektro vloeistof concentraat magneet kabel

Symptoom tabel

Symptoom Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
De koelvloeistof concentratie in de koelvloeistof tank is onjuist. Er is onvoldoende waterdruk. Controleer de inkomende waterdruk.
De CRO is niet gekalibreerd. Kalibreer de CRO.
De watertoevoer-of koelvloeistof concentraat-solenoïde krijgt geen spanning. Meet de spanning op de solenoïden.
Het watertoevoer-of koelmiddel concentraat is vervuild en blijft aan. Reinig de solenoïden.
Dik concentraat, hoge viscositeit. Installeren 1/2" Nozzle op de vulbuis.
De CRO wordt niet ingeschakeld. De watertoevoer-of koelvloeistof concentraat-solenoïde krijgt geen spanning. Meet de spanning op de solenoïden.
De koelvloeistofpeil sensor functioneert niet goed. Problemen met de koelvloeistofpeil sensor oplossen.
De koelvloeistof tank wordt overgevuld. Het watertoevoer-of koelmiddel concentraat is vervuild en blijft aan. Reinig de solenoïden.
De koelvloeistofpeil sensor functioneert niet goed. Problemen met de koelvloeistofpeil sensor oplossen.

Koelvloeistof concentratie en-verhoudingen

Zorg ervoor dat de watertoevoer de juiste druk heeft. De watertoevoer moet een druk van 40-100 psi (2,8-6,9 bar) hebben om de gewenste koelvloeistof concentratie te produceren.

Zorg ervoor dat het watertoevoer scherm [1] niet verstopt is. Reinig het scherm [1] als het verstopt is. Zorg ervoor dat de kegel zijde van het scherm naar de watertoevoer wijst. Zorg ervoor dat de slang [2] recht is en geen knikken heeft.

Als een aftermarket-water filter is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat deze niet verstopt is.

Om de batch koelvloeistof in de koelmiddeltank te corrigeren, raadpleegt u de video- Gereedschaps koelmiddel-top-up hoge concentratie-video

Het systeem moet mogelijk worden gekalibreerd om de juiste koelvloeistof concentratie te produceren. Raadpleeg voor kalibratie-instructies Koelmiddel vulling-kalibratie.

Elektrische storing

Koppel de kabel van de CRO-eenheid los aan de koelmiddel connector beugel aan de zijkant van de machine.

Voor deze sectie vult u alle spanningsmetingen met de CRO-eenheid aan. Op de koelmiddel vulling display, druk op [F3] Aan Voeg 5 gallons koelvloeistof toe. Pers [F3] weer als je klaar bent om de CRO te stoppen.

 Opmerking: Gebruik de inkeping [A] in de connector als referentie om de juiste pincode te vinden.

De spanning op de watertoevoer solenoïde meten [1]: De spanning over de pinnen 2 en 5 van de connector op de koelmiddel connector beugel moet 120 VAC meten.

Meet de spanning op de koelvloeistof concentraat solenoïde [2]: De spanning over de pinnen 1 en 4 van de connector op de koelmiddel connector beugel pulseert gedurende 0,25 seconden telkens wanneer deze wordt geactiveerd. Stel uw multimeter in op min/max.

Als de spanning correct is bij de connector beugel:

  1. Sluit de kabel van de CRO aan op de koelmiddel connector beugel.
  2. Sluit de waterbron af.
  3. Meet de spanning op de magneet aansluitingen [1 en 2]. Ze moeten 120 VAC meten. Als er geen spanning is bij de elektromagneten, is de magneet kabel van de CRO naar de koelmiddel connector beugel defect.
  4. Als de spanning op de elektromagneten correct is, reinig de solenoïden. Ga naar paragraaf 5.

Als er geen spanning is op de beugel van de koelmiddel connector: Ga naar de toepasselijke link hieronder voor het oplossen van de I/O-PCB.

  • NGC I/O PCB problemen oplossen
  • CHC I/O PCB problemen oplossen

Elektromagnetische storing

Reinig de elektromagneet: Verwijder de rode dop [1]. Duw de solenoïde spoeleenheid [2] naar beneden om de gesplitste veer [4] naar binnen te comprimeren.

Verwijder de specificatie plaat [3]. Verwijder de gesplitste veer [4] en de subassemblage klep [5] van de spoeleenheid [2].

Demonteer de subassemblage van de klep [5]. Reinig de onderdelen met perslucht. Zorg ervoor dat u alle vuil uit de klep verwijdert. Breng een dun laagje hoogwaardig siliconen vet aan op de bodypakking [6].

1/2 "sproeier op vulbuis

Installeer de fittingen: Installeer een 1/2" sproeier om tegen druk in het systeem te creëren. Dit is nodig voor dikke concentraat koelvloeistoffen.

  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR MESSING
  • 58-3048 FITG SLANG BARB1/2 NPT3/8M STR MESSING
  • 58-1184 (slang)

Elektrisch schema

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.