MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Alimentação de barra Haas 12
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
LT260

  1. Rotativos e Indexadores
  2. Mesas rotativas
  3. LT260 Rotativa com orifício trespassante grande

LT260 Rotativa com orifício trespassante grande

    APENAS CNY
Not Currently Available In Your Region
Mesa rotativa de 260 mm com orifício trespassante de 135 mm

A nossa série LT de mesas rotativas oferece as mesmas características e benefícios que a nossa série HRT padrão, mas oferece grandes orifícios trespassantes e uma variedade de opções de prato e bucha para lidar com veios grandes, tubos e outros trabalhos de grande diâmetro.

Nota: Requer uma fresadora Haas com comandos de 4.º eixo e  a versão de software NGC 100.21.000.1130 ou posterior para um funcionamento de 4.º eixo completo. A operação autónoma requer uma caixa de controlador rotativo Haas, enviada após 10 de novembro de 2021, com software da versão 26.38 ou mais recente.   

  • Orifício trespassante de 5,32" (135 mm)
  • Pratos e buchas opcionais disponíveis
  • Adicione capacidades de 4 eixos de perfuração grande à sua máquina
  • Conexão plug-and-play fácil para máquinas Haas
  • 1 Spindles
  • 260 mm Tamanho da placa magnética
  • 243 ft-lb Torque máximo
  • 196 °/sec Velocidade máxima

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO

Disponível para encomenda, com entrega prevista para junho de 2025.

Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Especificações
  • Gráfico de encaixe rotativo

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTOS

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

O controlador Haas

  • Controlo Direto pela Fresadora CNC

Dispositivo de aperto

  • Prato com ranhura T, 260 mm
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Manual do operador
VÍDEOS
DECAPAGEM CILÍNDRICA UTILIZANDO G47/G107
Programar manualmente de forma fácil a decapagem do 4.º eixo na sua fresadora Haas – sem um sistema CAM. Com G47 e G107, a gravação numa peça cilíndrica não podia ser mais fácil.
DESMONTAR O SEU ROTATIVO HAAS RAPIDAMENTE
Hoje, Mark resolve um problema que qualquer utilizador do Rotativo Haas enfrenta em algum momento: Como eu faço o meu rotativo voltar a zero rapidamente?
Como programar uma POSIÇÃO DA TROCA DE FERRAMENTA SEGURA
Mark mostra como comandar uma posição de troca de ferramenta segura para evitar que uma ferramenta colida com o seu equipamento ou rotativo. Tudo é feito com um programa simples e referenciado com um código M.
PRODUTOS RELACIONADOS

Maior capacidade

Product Image

LT350

Mesa rotativa de 350 mm com orifício trespassante de 200 mm

  • 1 Spindles
  • 350 mm Tamanho da placa magnética
  • 348 ft-lb Torque máximo
  • 156 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Orifício trespassante mais pequeno

Product Image

TH240

Mesa rotativa de 240 mm com orifício trespassante de 2,0”

  • 1 Spindles
  • 240 mm Tamanho da placa magnética
  • 210 ft-lb Torque máximo
  • 100 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Modelo padrão

Product Image

HRT310

Mesa rotativa de 310 mm

  • 1 Spindles
  • 310 mm Tamanho da placa magnética
  • 300 ft-lb Torque máximo
  • 75 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 10.24 in 260 mm
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) 170 lb 77.1 kg
Peso máx. na placa magnética (não suportado) 85 lb 38.6 kg
Oscilação máxima da peça 13.8 in 350 mm
Número de ranhuras T padrão 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 196 °/sec 196 °/sec
Torque (Continuous) 243 ft-lbf 330 Nm
Saída máxima 0.0010 in 0.025 mm
Altura do centro 6.900 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 5.3150 in 135.000 mm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar 205 ft-lbf 278 Nm
Relação de engrenagem 75:1 75:1
Temporização 2.444:1 2.444:1
Diâm. da engrenagem de parafuso sem fim 1.7 in 43 mm
Indexing S.A.E METRIC
Rigor (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repetibilidade 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolução 0.001 ° 0.001 °
Diâm. da engrenagem de parafuso sem fim 1.7 in 43 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Rotação máx/Passo (com controlo da rotativa) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máxima do ar 120 psi 8.3 bar
ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO WARNING
LT260 DC-2/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 EC-1600 ENCAIXE POSITIVO
LT260 EC-1600ZT ENCAIXE POSITIVO
LT260 EC-500/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
LT260 DM-1 ENCAIXE POSITIVO
LT260 DM-2 ENCAIXE POSITIVO
LT260 DM-3 ENCAIXE POSITIVO
LT260 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
LT260 DT-2 ENCAIXE POSITIVO
LT260 GR-510 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
LT260 GR-712 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
LT260 MINIMILL ENCAIXE POSITIVO
LT260 MINIMILL-EDU ENCAIXE POSITIVO
LT260 MINIMILL-UK ENCAIXE POSITIVO
LT260 SMINIMILL ENCAIXE POSITIVO
LT260 TM-2 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
LT260 TM-2P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
LT260 VF-1 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-10/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-10/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-11/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-11/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-12/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-12/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-14/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-14/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-1SSYT-EU ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-1YT-EU ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-3 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-3SS ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-3SSYT ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-3YT ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-3YT/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4-EU ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4-I ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4-SE ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4-V ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4SS ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4SS-EU ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4SS-I ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4SS-UK ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-4SS-V ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-5/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-5/40-I ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-5/40-V ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-5/40XT ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-5/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-5/50XT ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-5SS ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-5SS-I ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-5SS-V ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-6/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-6/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-6SS ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-7/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-7/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-8/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-8/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-9/40 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-9/50 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VM-2 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VM-3 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VM-6 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2 ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2-I ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2-SE ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2-V ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2SS ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2SS-I ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2SS-V ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2SSYT ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2SSYT-EU ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2SSYT-I ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2SSYT-UK ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2SSYT-V ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2YT ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2YT-EU ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2YT-I ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-7SS ENCAIXE POSITIVO
LT260 VF-8SS ENCAIXE POSITIVO
LT260 VM-8 ENCAIXE POSITIVO

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.