MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
LT260

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. LT260 Draaitafel met groot doorvoergat

LT260 Draaitafel met groot doorvoergat

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Draaitafel 260 mm w/135 mm doorvoergat

Onze draaitafels uit de LT-serie hebben dezelfde kenmerken en voordelen als die uit onze standaard HRT-serie, maar hebben grote doorvoerboringen en een reeks opties voor schijven en klauwplaten om werkzaamheden aan te kunnen met grote assen, boorpijpen en andere werkzaamheden waarbij grote boringen worden gebruikt.

Opmerking: Vereist een Haas-frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige bediening van de 4e as. Voor zelfstandige bediening is een Haas-draaibedieningskastje vereist dat na 10 november 2021 verzonden is met softwareversie 26.38 of nieuwer. 

LET OP! Deze draaitafel moet worden bediend in verticale stand (met de schijfzijde loodrecht naar de grond). Niet horizontaal bedienen (met de schijfzijde parallel aan de grond).

  • Doorvoergat met diameter van 5,32" (135 mm)
  • Optionele schijven en klauwplaten beschikbaar
  • Voeg 4-ascapaciteiten met grote boringen toe aan uw machine
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas machines
  • 1 Spillen
  • 260 mm Schijfafmeting
  • 243 ft-lb Max. koppel
  • 196 °/sec Max. snelheid
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

Beschikbaar voor bestelling, levering verwacht in juni 2025.

Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Specificaties
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC

Werkstukopspanning

  • Schijf met t-sleuf, 260 mm
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S
CILINDRISCH GRAVEREN MET BEHULP VAN G47/G107
U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas-frees – zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.
UW HAAS-DRAAITAFEL SNEL AFWIKKELEN
Vandaag lost Mark een probleem op waarmee elke gebruiker van een Haas-draaitafel op een gegeven moment te maken krijgt: Hoe krijg ik mijn draaitafel snel terug naar nul?
Een VEILIGE POSITIE VOOR GEREEDSCHAP WISSELEN programmeren
Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen, om te voorkomen dat een stuk gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.
GERELATEERDE PRODUCTEN

Grote capaciteit

Product Image

LT350

350 mm draaitafel met 200 mm doorlopend gat

  • 1 Spillen
  • 350 mm Schijfafmeting
  • 348 ft-lb Max. koppel
  • 156 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Kleiner doorvoergat

Product Image

TH240

Draaitafel 240 mm w/2.0" doorvoergat

  • 1 Spillen
  • 240 mm Schijfafmeting
  • 210 ft-lb Max. koppel
  • 100 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Standaardmodel

Product Image

HRT310

310 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 310 mm Schijfafmeting
  • 300 ft-lb Max. koppel
  • 75 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 10.24 in 260 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 170 lb 77.1 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 85 lb 38.6 kg
Stukzwaaier max. 13.8 in 350 mm
Aantal standaard T-sleuven 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 196 °/sec 196 °/sec
Torque (Continuous) 243 ft-lbf 330 Nm
Max. slingering 0.0010 in 0.025 mm
Hoogte van het midden 6.900 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 5.3150 in 135.000 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 205 ft-lbf 278 Nm
Overbrengingsverhouding 75:1 75:1
Timing 2.444:1 2.444:1
Diameter wormwiel 1.7 in 43 mm
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Diameter wormwiel 1.7 in 43 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 120 psi 8.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 170 lb 77.1 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 27.0 in x 25.0 in x 26.0 in 69 cm x 64 cm x 66 cm
Gewicht 223 lb 101.2 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
LT260 DC-2/40 POSITIEVE FIT
LT260 EC-1600 POSITIEVE FIT
LT260 EC-1600ZT POSITIEVE FIT
LT260 EC-500/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
LT260 DM-1 POSITIEVE FIT
LT260 DM-2 POSITIEVE FIT
LT260 DM-3 POSITIEVE FIT
LT260 DT-1 POSITIEVE FIT
LT260 DT-2 POSITIEVE FIT
LT260 GR-510 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
LT260 GR-712 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
LT260 MINIMILL POSITIEVE FIT
LT260 MINIMILL-EDU POSITIEVE FIT
LT260 MINIMILL-UK POSITIEVE FIT
LT260 SMINIMILL POSITIEVE FIT
LT260 TM-2 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
LT260 TM-2P ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
LT260 VF-1 POSITIEVE FIT
LT260 VF-10/40 POSITIEVE FIT
LT260 VF-10/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-11/40 POSITIEVE FIT
LT260 VF-11/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-12/40 POSITIEVE FIT
LT260 VF-12/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-14/40 POSITIEVE FIT
LT260 VF-14/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-1SSYT-EU POSITIEVE FIT
LT260 VF-1YT-EU POSITIEVE FIT
LT260 VF-3 POSITIEVE FIT
LT260 VF-3SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-3SSYT POSITIEVE FIT
LT260 VF-3YT POSITIEVE FIT
LT260 VF-3YT/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-4 POSITIEVE FIT
LT260 VF-4-EU POSITIEVE FIT
LT260 VF-4-I POSITIEVE FIT
LT260 VF-4-SE POSITIEVE FIT
LT260 VF-4-V POSITIEVE FIT
LT260 VF-4SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
LT260 VF-4SS-I POSITIEVE FIT
LT260 VF-4SS-UK POSITIEVE FIT
LT260 VF-4SS-V POSITIEVE FIT
LT260 VF-5/40 POSITIEVE FIT
LT260 VF-5/40-I POSITIEVE FIT
LT260 VF-5/40-V POSITIEVE FIT
LT260 VF-5/40XT POSITIEVE FIT
LT260 VF-5/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-5/50XT POSITIEVE FIT
LT260 VF-5SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-5SS-I POSITIEVE FIT
LT260 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
LT260 VF-6/40 POSITIEVE FIT
LT260 VF-6/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-6SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-7/40 POSITIEVE FIT
LT260 VF-7/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-8/40 POSITIEVE FIT
LT260 VF-8/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-9/40 POSITIEVE FIT
LT260 VF-9/50 POSITIEVE FIT
LT260 VM-2 POSITIEVE FIT
LT260 VM-3 POSITIEVE FIT
LT260 VM-6 POSITIEVE FIT
LT260 VF-2 POSITIEVE FIT
LT260 VF-2-I POSITIEVE FIT
LT260 VF-2-SE POSITIEVE FIT
LT260 VF-2-V POSITIEVE FIT
LT260 VF-2SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-2SS-I POSITIEVE FIT
LT260 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
LT260 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
LT260 VF-2SSYT-EU POSITIEVE FIT
LT260 VF-2SSYT-I POSITIEVE FIT
LT260 VF-2SSYT-UK POSITIEVE FIT
LT260 VF-2SSYT-V POSITIEVE FIT
LT260 VF-2YT POSITIEVE FIT
LT260 VF-2YT-EU POSITIEVE FIT
LT260 VF-2YT-I POSITIEVE FIT
LT260 VF-2YT-V POSITIEVE FIT
LT260 VF-7SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-8SS POSITIEVE FIT
LT260 VM-8 POSITIEVE FIT
LT260 VP-5 POSITIEVE FIT
LT260 POCKET MILL POSITIEVE FIT
LT260 VM-9 POSITIEVE FIT
LT260 VF-9SS POSITIEVE FIT
LT260 VM-5 POSITIEVE FIT
LT260 VM-5/50 POSITIEVE FIT
LT260 VM-6/50 POSITIEVE FIT
LT260 VM-8/50 POSITIEVE FIT
LT260 VM-9/50 POSITIEVE FIT
LT260 VM-3/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-3YT-EU POSITIEVE FIT
LT260 VF-3SSYT-EU POSITIEVE FIT
LT260 VF-10SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-11SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-12SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-14SS POSITIEVE FIT
LT260 VM-10 POSITIEVE FIT
LT260 VM-11 POSITIEVE FIT
LT260 VM-12 POSITIEVE FIT
LT260 VM-14 POSITIEVE FIT
LT260 VF-3SSYT/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-5SS/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-8SS/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-10SS/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-12SS/50 POSITIEVE FIT
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.