MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
      • Haas Stangenlader 12
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
      • Drehmaschinen-Werkstückspannen-Sätze
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
LT260

  1. Dreh- und Indexiertische
  2. Drehtische
  3. LT260 Kompakter Drehtisch mit großer Durchgangsbohrung

LT260 Kompakter Drehtisch mit großer Durchgangsbohrung

Startpreis: US$15,795 NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich
260-mm-Drehtisch mit 135-mm-Durchgangsbohrung

Unsere Drehtische der LT-Serie haben die gleichen Merkmale und Vorteile wie unsere Standard-HRT-Serie, bieten aber große Durchgangsbohrungen und eine Vielzahl von Spannflächen- und Spannfutteroptionen für große Wellen, Rohre und andere Arbeiten mit großen Durchmessern.

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie die NGC-Software der Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen Betrieb mit 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem  10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher.   

  • 5,32" (135 mm) Durchmesser der Durchgangsbohrung
  • Optionale Spannflächen und Spannfutter erhältlich
  • Erweitern Sie Ihre Maschine um eine große Durchgangsbohrung und 4-Achsen-Fähigkeiten.
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas Maschinen
  • 1 Spindeln
  • 260 mm Spannflächengröße
  • 243 ft-lb Max. Drehmoment
  • 196 °/sec Max. Geschwindigkeit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN

Zur Bestellung verfügbar, voraussichtliche Lieferung Juni 2025.

Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

Loading
×

ERHALTEN SIE JETZT EIN SOFORTANGEBOT.

Geben Sie bitte nachfolgend einige Informationen ein, um ein Sofortangebot zu erhalten. Um diesen Schritt in Zukunft zu überspringen, geben Sie unten einfach ein Passwort ein, um Ihr kostenloses MyHaas-Konto zu erstellen.

Haben Sie bereits ein Konto? Anmelden

< Zurück

Contact Information

+ Adresse hinzufügen

Geben Sie ein Passwort ein, um ein MyHaas-Konto zu erstellen! (Optional)

Möchten Sie Ihr Angebot teilen? (optional)


+ Ein weiterer

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC

Werkstückhalterung

  • T-Nut-Spannfläche, 260 mm
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
VIDEOS
ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
VERBUNDENE PRODUKTE

Größerer Arbeitsbereich

Product Image

LT350

350-mm-Drehtisch mit 200-mm-Durchgangsbohrung

  • 1 Spindeln
  • 350 mm Spannflächengröße
  • 348 ft-lb Max. Drehmoment
  • 156 °/sec Max. Geschwindigkeit
Ab US$27,695 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Kleinere Durchgangsbohrung

Product Image

TH240

240 mm Drehtisch mit 2.0" Durchgangsbohrung

  • 1 Spindeln
  • 240 mm Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
Ab US$16,395 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Standardmodell

Product Image

HRT310

310 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 310 mm Spannflächengröße
  • 300 ft-lb Max. Drehmoment
  • 75 °/sec Max. Geschwindigkeit
Ab US$22,595 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 10.24 in 260 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 170 lb 77.1 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 85 lb 38.6 kg
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 13.8 in 350 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 196 °/sec 196 °/sec
Torque (Continuous) 243 ft-lbf 330 Nm
Max. Unrundheit 0.0010 in 0.025 mm
Spitzenhöhe 6.900 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 5.3150 in 135.000 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 205 ft-lbf 278 Nm
Übersetzungsverhältnis 75:1 75:1
Taktung 2.444:1 2.444:1
Durchmesser des Schneckengetriebes 1.7 in 43 mm
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Durchmesser des Schneckengetriebes 1.7 in 43 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 120 psi 8.3 bar
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
LT260 DC-2/40 PASST
LT260 EC-1600 PASST
LT260 EC-1600ZT PASST
LT260 EC-500/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
LT260 DM-1 PASST
LT260 DM-2 PASST
LT260 DM-3 PASST
LT260 DT-1 PASST
LT260 DT-2 PASST
LT260 GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
LT260 GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
LT260 MINIMILL PASST
LT260 MINIMILL-EDU PASST
LT260 SMINIMILL PASST
LT260 TM-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
LT260 TM-2P ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
LT260 VF-1 PASST
LT260 VF-10/40 PASST
LT260 VF-10/50 PASST
LT260 VF-11/40 PASST
LT260 VF-11/50 PASST
LT260 VF-12/40 PASST
LT260 VF-12/50 PASST
LT260 VF-14/40 PASST
LT260 VF-14/50 PASST
LT260 VF-3 PASST
LT260 VF-3SS PASST
LT260 VF-3SSYT PASST
LT260 VF-3YT PASST
LT260 VF-3YT/50 PASST
LT260 VF-4 PASST
LT260 VF-4SS PASST
LT260 VF-5/40 PASST
LT260 VF-5/40XT PASST
LT260 VF-5/50 PASST
LT260 VF-5/50XT PASST
LT260 VF-5SS PASST
LT260 VF-6/40 PASST
LT260 VF-6/50 PASST
LT260 VF-6SS PASST
LT260 VF-7/40 PASST
LT260 VF-7/50 PASST
LT260 VF-8/40 PASST
LT260 VF-8/50 PASST
LT260 VF-9/40 PASST
LT260 VF-9/50 PASST
LT260 VM-2 PASST
LT260 VM-3 PASST
LT260 VM-6 PASST
LT260 VF-2 PASST
LT260 VF-2SS PASST
LT260 VF-2SSYT PASST
LT260 VF-2YT PASST
LT260 VF-7SS PASST
LT260 VF-8SS PASST
LT260 VM-8 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

DNMG432-HMR/DNMG150408-HMR, Hartmetall-Wendeschneidplatte, 55°-Rautenform, Güte HTM25, 5er-Pack $34.95 $26.97
HTM1, Hartmetall-Wendeschneidplatte für Kugelfräser mit 1"-Durchmesser, AlTiN-beschichtet $41.95 $29.97
HOP, kompletter Satz Werkzeughalter für Plan- und Eckfräser mit 2-1/2"-Durchmesser, CT50-Halter, 4"-Lehrenlänge, Güte HMP20 $461.95 $392.97
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.