MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
LT260

  1. Dispositivi rotanti e indexer
  2. Tavole rotanti
  3. LT260 Tavola rotante con foro passante grande

LT260 Tavola rotante con foro passante grande

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tavola rotante da 260 mm con foro passante di 135 mm

La nostra serie di tavole rotanti LT offre le stesse caratteristiche e gli stessi vantaggi della nostra serie HRT standard, ma offre fori passanti di grandi dimensioni e una varietà di opzioni di piatto e autocentrante per gestire alberi di grandi dimensioni, tubi e altri lavori con fori di grandi dimensioni.

Nota: richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130 o successive per il funzionamento del 4° asse in continuo. Il funzionamento standalone richiede un controllo delle tavole rotanti Haas spedite dopo il  10 novembre 2021, con software versione 26.38 o successiva. 

ATTENZIONE! La tavola rotante deve essere utilizzata in posizione verticale (con la superficie del piatto perpendicolare al suolo). Non utilizzarla in orizzontale (con la superficie del piatto parallela al suolo).

  • Diametro del foro passante di 5,32" (135 mm)
  • Piatti opzionali e autocentranti disponibili
  • Aggiungi capacità di alesaggio grande su 4 assi alla tua macchina
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • 1 Mandrini
  • 260 mm Dimensioni piatto
  • 243 ft-lb Coppia massima
  • 196 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

Disponibili per l’ordine, con consegna stimata a giugno 2025.

Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio tavola rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC

Serraggio dei pezzi

  • Piatto cava a T, 260 mm
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell’operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO
INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE
Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?
Come programmare il POSIZIONAMENTO DI CAMBIO UTENSILI SICURO
Mark mostra come comandare un posizionamento di cambio utensili sicuro per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
PRODOTTI CORRELATI

Maggiore capacità

Product Image

LT350

Tavola rotante da 350 mm con foro passante di 200 mm

  • 1 Mandrini
  • 350 mm Dimensioni piatto
  • 348 ft-lb Coppia massima
  • 156 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Foro passante più piccolo

Product Image

TH240

Tavola rotante da 240 mm con foro passante di 2,0"

  • 1 Mandrini
  • 240 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 100 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Modello standard

Product Image

HRT310

Tavola rotante 310 mm

  • 1 Mandrini
  • 310 mm Dimensioni piatto
  • 300 ft-lb Coppia massima
  • 75 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 10.24 in 260 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 170 lb 77.1 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 85 lb 38.6 kg
Rotazione dei pezzi massima 13.8 in 350 mm
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 196 °/sec 196 °/sec
Torque (Continuous) 243 ft-lbf 330 Nm
Fuori corsa max. 0.0010 in 0.025 mm
Altezza centro 6.900 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 5.3150 in 135.000 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 205 ft-lbf 278 Nm
Rapporto degli ingranaggi 75:1 75:1
Fasatura 2.444:1 2.444:1
Diam. ingranaggio a vite senza fine 1.7 in 43 mm
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Diam. ingranaggio a vite senza fine 1.7 in 43 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 120 psi 8.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Tavola 170 lb 77.1 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 27.0 in x 25.0 in x 26.0 in 69 cm x 64 cm x 66 cm
Peso 223 lb 101.2 kg
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
LT260 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 EC-1600 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 EC-1600ZT FISSAGGIO POSITIVO
LT260 EC-500/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
LT260 DM-1 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 DM-2 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 DT-2 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 GR-510 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
LT260 GR-712 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
LT260 MINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
LT260 MINIMILL-EDU FISSAGGIO POSITIVO
LT260 MINIMILL-UK FISSAGGIO POSITIVO
LT260 SMINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
LT260 TM-2 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
LT260 TM-2P FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
LT260 VF-1 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-10/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-11/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-12/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-12/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-14/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-14/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-1YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-3 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-3SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-3YT FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-3YT/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4-I FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4-SE FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4SS-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4SS-I FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4SS-V FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5/40-I FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5/40-V FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5/40XT FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5/50XT FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5SS-I FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5SS-V FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-6/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-7/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-7/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-8/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-2 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2-I FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2-SE FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2-V FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2SS-I FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2SS-V FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2SSYT FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2SSYT-I FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2SSYT-UK FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2YT-I FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-2YT-V FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-8SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VP-5 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-9 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-9SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-5 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-3/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-3YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-3SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-10SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-11SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-12SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-14SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-11 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-12 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-7SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-8SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-10SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-11SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-12SS/50 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.