My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
LT260

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. LT260 Rotativă cu orificiu mare

LT260 Rotativă cu orificiu mare

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Masă rotativă de 260 mm cu alezaj de trecere de 135 mm

Seria LT de mese rotative oferă aceleași caracteristici și avantaje ca seria HRT standard, dar oferă alezaje străpunse mari și o varietate de opțiuni de platou și mandrină pentru a gestiona axuri mari, țeavă și alte lucrări cu alezaj mare.

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Pentru operațiunile independente este necesară o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după 10 noiembrie 2021, cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă. 

ATENȚIE! Această masă rotativă trebuie acționată în poziție verticală (cu fața platoului perpendiculară pe sol). A nu se acționa în poziție orizontală (cu fața platoului paralelă cu solul).

  • Diametru alezaj de trecere 5,32" (135 mm)
  • Sunt disponibile platouri și mandrine opționale
  • Adăugați la mașina dvs. capacități cu alezaj mare pe axa a 4-a
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • 1 Arborii principali
  • 260 mm Dimensiunea platoului
  • 243 ft-lb Cuplu maxim
  • 196 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

Disponibil pentru comandă, cu livrare estimată în iunie 2025.

Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC

Sistemul de suport piesă

  • Platou cu canal T, 260 mm
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI
GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
PRODUSE ASOCIATE

Capacitate mare

Product Image

LT350

Masă rotativă de 350 mm cu alezaj de trecere de 200 mm

  • 1 Arborii principali
  • 350 mm Dimensiunea platoului
  • 348 ft-lb Cuplu maxim
  • 156 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Orificiu străpuns mai mic

Product Image

TH240

Masă rotativă de 240 mm cu alezaj de trecere de 2,0"

  • 1 Arborii principali
  • 240 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Model standard

Product Image

HRT310

Masă rotativă de 310 mm

  • 1 Arborii principali
  • 310 mm Dimensiunea platoului
  • 300 ft-lb Cuplu maxim
  • 75 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 10.24 in 260 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 170 lb 77.1 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 85 lb 38.6 kg
Balans maxim piesă 13.8 in 350 mm
Număr de canale T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 196 °/sec 196 °/sec
Torque (Continuous) 243 ft-lbf 330 Nm
Excentricitate maximă 0.0010 in 0.025 mm
Înălțime centru 6.900 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 5.3150 in 135.000 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 205 ft-lbf 278 Nm
Raport de angrenare 75:1 75:1
Sincronizare 2.444:1 2.444:1
Dia angrenaj melc-roată 1.7 in 43 mm
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Dia angrenaj melc-roată 1.7 in 43 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 120 psi 8.3 bar
Greutate S.A.E METRIC
Masă 170 lb 77.1 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 27.0 in x 25.0 in x 26.0 in 69 cm x 64 cm x 66 cm
Greutate 223 lb 101.2 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
LT260 DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 EC-500/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
LT260 DM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 DM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 DT-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 DT-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 GR-510 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
LT260 GR-712 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
LT260 MINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 MINIMILL-EDU POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 MINIMILL-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 SMINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 TM-2 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
LT260 TM-2P POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
LT260 VF-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-1SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-1YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4-I POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4-V POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4SS-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-4SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2-V POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2SSYT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2SSYT-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2YT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2YT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VP-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 POCKET MILL POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-3YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-10SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-11SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-14SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-10 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-11 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-12 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-14 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-3SSYT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-5SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-7SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-8SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-10SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-11SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-12SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.