LT260

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. LT260 大通孔转台

LT260 大通孔转台

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

带 135 毫米通孔的 260 毫米回转工作台

我们的 LT 系列回转工作台提供与标准 HRT 系列相同的功能和优势,但具有更大的通孔,并提供多种转盘和夹头选件,能够处理大轴、管道及其他大孔径工件。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要 2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更高。 

注意! 此回转工作台必须在垂直位置(转盘面垂直于地面)操作。切勿水平操作(转盘面与地面平行)。

  • 5.32 英寸(135 毫米)直径的通孔
  • 提供可选转盘和卡盘
  • 为机床加装大通孔 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 1 主轴
  • 260 mm 盘片尺寸
  • 243 ft-lb 最大扭矩
  • 196 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

现在订购,可在 2025 年 6 月交付。

机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制

工件夹具

  • T 型槽转盘,260 毫米
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
HAAS 转台快速归零
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
相关产品

大容量

Product Image

LT350

带 200 毫米通孔的 350 毫米回转工作台

  • 1 主轴
  • 350 mm 盘片尺寸
  • 348 ft-lb 最大扭矩
  • 156 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

较小的通孔

Product Image

TH240

带 2.0" 通孔的 240 毫米回转工作台

  • 1 主轴
  • 240 mm 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

标准型号

Product Image

HRT310

310 毫米转台

  • 1 主轴
  • 310 mm 盘片尺寸
  • 300 ft-lb 最大扭矩
  • 75 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 10.24 in 260 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 170 lb 77.1 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 85 lb 38.6 kg
最大零件回转直径 13.8 in 350 mm
标准 T 型槽数量 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 196 °/sec 196 °/sec
Torque (Continuous) 243 ft-lbf 330 Nm
最大跳动 0.0010 in 0.025 mm
中心高 6.900 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 5.3150 in 135.000 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 205 ft-lbf 278 Nm
齿轮比 75:1 75:1
定时 2.444:1 2.444:1
蜗轮直径 1.7 in 43 mm
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 1.7 in 43 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 120 psi 8.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 170 lb 77.1 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 27.0 in x 25.0 in x 26.0 in 69 cm x 64 cm x 66 cm
重量 223 lb 101.2 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
LT260 DC-2/40 正向装配
LT260 EC-1600 正向装配
LT260 EC-1600ZT 正向装配
LT260 EC-500/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT260 DM-1 正向装配
LT260 DM-2 正向装配
LT260 DM-3 正向装配
LT260 DT-1 正向装配
LT260 DT-2 正向装配
LT260 GR-510 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT260 GR-712 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT260 MINIMILL 正向装配
LT260 MINIMILL-EDU 正向装配
LT260 MINIMILL-UK 正向装配
LT260 SMINIMILL 正向装配
LT260 TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT260 TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT260 VF-1 正向装配
LT260 VF-10/40 正向装配
LT260 VF-10/50 正向装配
LT260 VF-11/40 正向装配
LT260 VF-11/50 正向装配
LT260 VF-12/40 正向装配
LT260 VF-12/50 正向装配
LT260 VF-14/40 正向装配
LT260 VF-14/50 正向装配
LT260 VF-1SSYT-EU 正向装配
LT260 VF-1YT-EU 正向装配
LT260 VF-3 正向装配
LT260 VF-3SS 正向装配
LT260 VF-3SSYT 正向装配
LT260 VF-3YT 正向装配
LT260 VF-3YT/50 正向装配
LT260 VF-4 正向装配
LT260 VF-4-EU 正向装配
LT260 VF-4-I 正向装配
LT260 VF-4-SE 正向装配
LT260 VF-4-V 正向装配
LT260 VF-4SS 正向装配
LT260 VF-4SS-EU 正向装配
LT260 VF-4SS-I 正向装配
LT260 VF-4SS-UK 正向装配
LT260 VF-4SS-V 正向装配
LT260 VF-5/40 正向装配
LT260 VF-5/40-I 正向装配
LT260 VF-5/40-V 正向装配
LT260 VF-5/40XT 正向装配
LT260 VF-5/50 正向装配
LT260 VF-5/50XT 正向装配
LT260 VF-5SS 正向装配
LT260 VF-5SS-I 正向装配
LT260 VF-5SS-V 正向装配
LT260 VF-6/40 正向装配
LT260 VF-6/50 正向装配
LT260 VF-6SS 正向装配
LT260 VF-7/40 正向装配
LT260 VF-7/50 正向装配
LT260 VF-8/40 正向装配
LT260 VF-8/50 正向装配
LT260 VF-9/40 正向装配
LT260 VF-9/50 正向装配
LT260 VM-2 正向装配
LT260 VM-3 正向装配
LT260 VM-6 正向装配
LT260 VF-2 正向装配
LT260 VF-2-I 正向装配
LT260 VF-2-SE 正向装配
LT260 VF-2-V 正向装配
LT260 VF-2SS 正向装配
LT260 VF-2SS-I 正向装配
LT260 VF-2SS-V 正向装配
LT260 VF-2SSYT 正向装配
LT260 VF-2SSYT-EU 正向装配
LT260 VF-2SSYT-I 正向装配
LT260 VF-2SSYT-UK 正向装配
LT260 VF-2SSYT-V 正向装配
LT260 VF-2YT 正向装配
LT260 VF-2YT-EU 正向装配
LT260 VF-2YT-I 正向装配
LT260 VF-2YT-V 正向装配
LT260 VF-7SS 正向装配
LT260 VF-8SS 正向装配
LT260 VM-8 正向装配
LT260 VP-5 正向装配
LT260 POCKET MILL 正向装配
LT260 VM-9 正向装配
LT260 VF-9SS 正向装配
LT260 VM-5 正向装配
LT260 VM-5/50 正向装配
LT260 VM-6/50 正向装配
LT260 VM-8/50 正向装配
LT260 VM-9/50 正向装配
LT260 VM-3/50 正向装配
LT260 VF-3YT-EU 正向装配
LT260 VF-3SSYT-EU 正向装配
LT260 VF-10SS 正向装配
LT260 VF-11SS 正向装配
LT260 VF-12SS 正向装配
LT260 VF-14SS 正向装配
LT260 VM-10 正向装配
LT260 VM-11 正向装配
LT260 VM-12 正向装配
LT260 VM-14 正向装配
LT260 VF-3SSYT/50 正向装配
LT260 VF-5SS/50 正向装配
LT260 VF-7SS/50 正向装配
LT260 VF-8SS/50 正向装配
LT260 VF-10SS/50 正向装配
LT260 VF-11SS/50 正向装配
LT260 VF-12SS/50 正向装配