MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
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
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
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
LT260

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. Otočné zariadenie s veľkým priechodným otvorom LT260

Otočné zariadenie s veľkým priechodným otvorom LT260

Počiatočná cena: US$15,795 IBA CNY
Not Currently Available In Your Region
260 mm otočný stôl so 135 mm priechodným otvorom

Náš rad otočných stolov LT poskytuje rovnaké vlastnosti a výhody ako náš štandardný rad HRT, ale ponúka veľké priechodné otvory a množstvo možností platní a skľučovadiel na manipuláciu s veľkými hriadeľmi, potrubím a inými prácami s veľkými otvormi.

Poznámka: Plné obrábanie po 4. osi si vyžaduje frézku Haas s pohonom 4. osi a verziou softvéru NGC 100.21.000.1130 alebo novšou. Bezobslužná prevádzka vyžaduje riadiacu skrinku otočného stola Haas s odoslaním po 10. novembri 2021 a verziu softvéru 26.38 alebo novšiu.   

  • Priechodný otvor s priemerom 5,32" (135 mm)
  • K dispozícii sú voliteľné platne a skľučovadlá
  • Pridajte do svojho stroja možnosti obrábania veľkých otvorov na 4. osi
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • 1 Vretená
  • 260 mm Veľkosť platne
  • 243 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 196 °/sec Maximálna rýchlosť
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
PRIESKUM ZÁSOB

K dispozícii na objednávku s predpokladaným dodaním v júni roku 2025.

Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie
  • Graf otočných uložení

Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

DOSTUPNÉ DOPLNKY

DOKUMENTY

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Riadenie Haas

  • Priame riadenie pre CNC frézovačky

Upnutie obrobku

  • Platňa s T drážkou, 260 mm
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
VIDEÁ
GRAVÍROVANIE VALCOVÝCH OBROBKOV POMOCOU G47/G107
Jednoducho a ručne naprogramujte 4-osové gravírovanie na vašej frézovačke Haas – bez systému CAM. S kódmi G47 a G107 nemôže byť gravírovanie na valcovom obrobku jednoduchšie.
AKO RÝCHLO VYNULOVAŤ OTOČNÝ STÔL HAAS
Mark dnes rieši problém, s ktorým sa skôr či neskôr stretne každý používateľ otočných zariadení Haas: Ako rýchlo dostanem otočný stôl späť do nulovej polohy?
Ako naprogramovať BEZPEČNÚ POLOHU VÝMENY NÁSTROJOV
Mark vám ukáže, ako nastaviť bezpečnú polohu výmeny nástrojov, aby sa predišlo nárazu nástroja do upnutia alebo otočného stola. Stačí na to jednoduchý program s odkazom na M-kód.
SÚVISIACE VÝROBKY

Väčšie množstvo

Product Image

LT350

350 mm otočný stôl s 200 mm priechodným otvorom

  • 1 Vretená
  • 350 mm Veľkosť platne
  • 348 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 156 °/sec Maximálna rýchlosť
Počnúc US$27,695 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Menší priechodný otvor

Product Image

TH240

240 mm otočný stôl s priechodným otvorom so šírkou 51 mm

  • 1 Vretená
  • 240 mm Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
Počnúc US$16,395 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Štandardný model

Product Image

HRT310

310 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 310 mm Veľkosť platne
  • 300 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 75 °/sec Maximálna rýchlosť
Počnúc US$22,595 IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 10.24 in 260 mm
Maximálna nosnosť platne (s oporou) 170 lb 77.1 kg
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 85 lb 38.6 kg
Max. náklon obrobku 13.8 in 350 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 196 °/sec 196 °/sec
Torque (Continuous) 243 ft-lbf 330 Nm
Maximálne hádzanie 0.0010 in 0.025 mm
Výška stredu 6.900 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 5.3150 in 135.000 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 205 ft-lbf 278 Nm
Prevodový pomer 75:1 75:1
Načasovanie 2.444:1 2.444:1
Priem. závitovkového prevodu 1.7 in 43 mm
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Priem. závitovkového prevodu 1.7 in 43 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Max. rotácia/krok (s riadením otočného výrobku) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 120 psi 8.3 bar
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA WARNING
LT260 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 EC-1600 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 EC-500/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
LT260 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 DT-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 DT-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 GR-510 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
LT260 GR-712 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
LT260 MINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 MINIMILL-EDU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 SMINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 TM-2 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
LT260 TM-2P ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
LT260 VF-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-10/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-10/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-11/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-11/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-12/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-12/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-14/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-14/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-3SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-3SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-3YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-3YT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-4 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-4SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-5/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-5/40XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-5/50XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-5SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-6/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-6SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-7/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-7/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-8/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-9/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VM-6 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-2SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-2SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-2YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VF-8SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VM-8 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.