MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
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
LT260

  1. Roterende enheter og indekseringsenheter
  2. Roterende bord
  3. LT260 Roterende bord med stor gjennomgående åpning

LT260 Roterende bord med stor gjennomgående åpning

Startpris: US$15,795 KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
260 mm roterende bord med 135 mm gjennomgående hull

Vår LT-serie med roterende bord tilbyr de samme funksjonene og fordelene som vår standard HRT-serie, men har store gjennomgående hull og ulike plater og chuck-alternativer for å håndtere store aksler, rør og annet arbeid med stor boring.

Merk: Krever en Haas-fres med 4. aksedrift og NGC-programvareversjon 100.21.000.1130 eller nyere for fullstendig 4. akseoperasjon. Uavhengig drift krever en Haas kontrollboks for roterende enhet utsendt etter 10. november 2021, med programvareversjon 26.38 eller nyere.   

  • 5,32diameter through-hole(135 mm) diameter gjennomgående hull
  • Valgfrie plater og chucker tilgjengelig
  • Tilføy 4-aksefunksjoner for store bor til maskinen din
  • Enkel plug-and-play-tilkobling til Haas-maskiner
  • 1 Spindler
  • 260 mm Platestørrelse
  • 243 ft-lb Maks. moment
  • 196 °/sec Maks hastighet
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
UTFORSK INVENTAR

Tilgjengelig for bestilling, med beregnet levering i juni 2025.

Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

Loading
×

FÅ DITT ØYEBLIKKELIGE PRISTILBUD NÅ.

Skriv inn dine opplysninger nedenfor for å få ditt øyeblikkelige pristilbud. For å hoppe over dette i fremtiden, kan du bare skrive inn et passord nedenfor for å opprette din gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Logg inn

< Tilbake

Contact Information

+ Legg til adresse

Skriv inn et passord for å opprette en MyHaas-konto! (valgfritt)

Vil du dele pristilbudet ditt? (valgfritt)


+ Et annet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Haas-kontrollen

  • Direktestyring via fres-CNC

Arbeidsoppspenning

  • T-sporplate, 260 mm
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Operatørhåndbok
VIDEOER
SYLINDRISK GRAVERING VED BRUK AV G47/G107
Enkel håndprogrammering av 4-akset gravering på Haas-fresen din – uten behov for et CAM-system. Med G47 og G107 er det lekende lett med gravering på en sylindrisk del.
VIKLE OPP HAAS-DREIEENHETEN DIN RASKT
I dag løser Mark et problem alle som bruker en Haas-dreieenhet møter en eller annen gang: Hvordan får jeg dreieenheten min raskt tilbake til null?
Slik programmerer man en TRYGG VERKTØYBYTTINGSPOSISJON
Mark viser hvordan du kommanderer en trygg verktøybyttingsposisjon for å unngå å krasje et verktøy inn i festeanordningen eller dreieenheten din. Alt gjøres med et enkelt program, og refereres til med en M-kode.
RELATERTE PRODUKTER

Større kapasitet

Product Image

LT350

350 mm roterende bord m/200 mm gjennombor

  • 1 Spindler
  • 350 mm Platestørrelse
  • 348 ft-lb Maks. moment
  • 156 °/sec Maks hastighet
Oppstart den US$27,695 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Mindre gjennomgående hull

Product Image

TH240

240 mm roterende bord m/ 2,0" gjennombor

  • 1 Spindler
  • 240 mm Platestørrelse
  • 210 ft-lb Maks. moment
  • 100 °/sec Maks hastighet
Oppstart den US$16,395 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Standardmodell

Product Image

HRT310

310 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 310 mm Platestørrelse
  • 300 ft-lb Maks. moment
  • 75 °/sec Maks hastighet
Oppstart den US$22,595 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Platter S.A.E METRIC
Platediameter 10.24 in 260 mm
Maks vekt på plate (med støtte) 170 lb 77.1 kg
Maks vekt på plate (uten støtte) 85 lb 38.6 kg
Delesving maks 13.8 in 350 mm
Antall Std T-spor 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks hastighet 196 °/sec 196 °/sec
Torque (Continuous) 243 ft-lbf 330 Nm
Hjulslag maks 0.0010 in 0.025 mm
Senterhøyde 6.900 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 5.3150 in 135.000 mm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment @ 100 psi/6,9 bar 205 ft-lbf 278 Nm
Girutveksling 75:1 75:1
Tidsberegning 2.444:1 2.444:1
Ormgir dia 1.7 in 43 mm
Indexing S.A.E METRIC
Nøyaktighet (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repeterbarhet 10 arc-sec 10 arc-sec
Løsning 0.001 ° 0.001 °
Ormgir dia 1.7 in 43 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Maks rotasjon/trinn (med rotasjonsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Lufttrykk maks 120 psi 8.3 bar
HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY WARNING
LT260 DC-2/40 POSITIV PASSFORM
LT260 EC-1600 POSITIV PASSFORM
LT260 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
LT260 EC-500/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
LT260 DM-1 POSITIV PASSFORM
LT260 DM-2 POSITIV PASSFORM
LT260 DM-3 POSITIV PASSFORM
LT260 DT-1 POSITIV PASSFORM
LT260 DT-2 POSITIV PASSFORM
LT260 GR-510 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
LT260 GR-712 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
LT260 MINIMILL POSITIV PASSFORM
LT260 MINIMILL-EDU POSITIV PASSFORM
LT260 SMINIMILL POSITIV PASSFORM
LT260 TM-2 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
LT260 TM-2P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
LT260 VF-1 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-10/40 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-10/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-11/40 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-11/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-12/40 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-12/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-14/40 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-14/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-3 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-3SS POSITIV PASSFORM
LT260 VF-3SSYT POSITIV PASSFORM
LT260 VF-3YT POSITIV PASSFORM
LT260 VF-3YT/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-4 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-4SS POSITIV PASSFORM
LT260 VF-5/40 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-5/40XT POSITIV PASSFORM
LT260 VF-5/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-5/50XT POSITIV PASSFORM
LT260 VF-5SS POSITIV PASSFORM
LT260 VF-6/40 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-6/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-6SS POSITIV PASSFORM
LT260 VF-7/40 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-7/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-8/40 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-8/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-9/40 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-9/50 POSITIV PASSFORM
LT260 VM-2 POSITIV PASSFORM
LT260 VM-3 POSITIV PASSFORM
LT260 VM-6 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-2 POSITIV PASSFORM
LT260 VF-2SS POSITIV PASSFORM
LT260 VF-2SSYT POSITIV PASSFORM
LT260 VF-2YT POSITIV PASSFORM
LT260 VF-7SS POSITIV PASSFORM
LT260 VF-8SS POSITIV PASSFORM
LT260 VM-8 POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.