MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Through-Spindle Coolant 1K (TSC1K)

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Líquido de refrigeração através do fuso, 1000 psi

    APENAS CNY
Líquido de refrigeração de alta pressão através da ferramenta
  • Informações da opção
  • Detalhes

DESCRIÇÃO GERAL

DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA

VÍDEOS

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

Este sistema de refrigeração através do spindle da Haas oferece até 1000 psi (69 bar) de líquido de refrigeração à extremidade de corte para trabalhos de corte intensivos, maiores taxas de avanço, furação profunda e melhores acabamentos de superfície. O sistema de 1000 psi (69 bar) é ideal para perfurações com passagens de líquido de refrigeração de 0,050" (1,3 mm) e mais pequenas. Com refrigeração através do spindle, pode realmente reduzir os seus tempos de ciclo para aumentar o rendimento e produzir peças de maior qualidade. Para minimizar o entupimento, a bomba Haas TSC inclui um recurso inovador de auto-limpeza. As rpm máximas com o TSC ativado são de 15 000 rpm.

  • Altamente recomendado para ferramentas com orifícios de refrigeração de 0,050" (1,3 mm) de diâmetro e menores
  • Permite furação profunda sem cravar para reduzir os tempos de ciclo
  • Reduz o endurecimento do material e aumenta a vida útil da ferramenta
  • Produz melhores acabamentos de superfície através da remoção de limalha
  • Bomba TSC com auto-limpeza
  • Requer energia trifásica.

NOTA: A refrigeração através do spindle não pode ser instalada no local sem a opção  Preparado para refrigeração através do spindle .

Documentos de assistência
VÍDEOS
Recently Updated

As vantagens do líquido de refrigeração através do spindle


Neste vídeo, Scott e Matt demonstram algumas das vantagens do sistema TSC da Haas através da comparação do líquido de refrigeração de fluxo tradicional e do líquido de refrigeração através do spindle na mesma aplicação de perfuração.

Recently Updated

Desafio da refrigeração através do spindle


Quanto mais rápida é a refrigeração através do spindle, quando comparada com a furação pica-pau? Nesta Sugestão do Dia em direto, o Mark dá-lhe a conhecer os benefícios da perfuração de orifícios com refrigeração através do spindle e explica como ela é tão mais rápida quando comparada com a furação pica-pau.

Recently Updated

Limpeza de limalhas e lubrificação da ferramenta


A limpeza de limalhas e lubrificação da ferramenta são problemas bem conhecidos quando se fala em maquinagem de peças de qualidade. Remover a limalha faz com que a ferramenta corte material limpo e que não existam restos de limalha. O líquido de refrigeração também ajuda a lubrificar a ferramenta ao cortar para um acabamento limpo e ajuda a que as ferramentas e as inserções durem mais tempo.

Recently Updated

Destaque de opção – Refrigeração de alta pressão


Coloque até 300 psi de líquido de refrigeração exatamente onde precisa, na ponta da ferramenta. O sistema de refrigeração de alta pressão empurra as limalhas para fora dos orifícios para garantir que está a cortar material limpo e permite-lhe fazer furos profundos numa única passagem, sem mais furação pica-pau.

Recently Updated

Refrigeração através do spindle nas máquinas Haas


Efetue a fresagem e perfuração mais profundamente e mais depressa. A opção de refrigeração através do spindle coloca o sempre líquido de refrigeração de alta pressão exatamente onde faz falta. Daqui resultam tempos de ciclo mais rápidos e acabamentos melhores em peças acabadas.

Recently Updated

Como Funciona – através de refrigeração do spindle


Nesta edição da Haas Como funciona, a engenheira mecânica Katherine White descreve como o sistema Haas TSC funciona, os benefícios do uso do TSC e as aplicações adequadas para ambos os sistemas de 300 psi (20,7 bar) e 1000 psi (68,9 bar).

DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS

Refrigeração através do spindle (300 e 1000 psi)

Porquê optar por refrigeração através do Spindle (TSC)?

  • A opção de refrigeração através do spindle (TSC) acrescenta valor ao VMC ou HMC da Haas aumentando o desempenho da máquina e efetuando a refrigeração exatamente onde esta é necessária. 
  • A refrigeração através do spindle de alta pressão é essencial para operações de perfuração profunda e compartimentação profundas, pois mantém as ferramentas lubrificadas e isentas de limalha. 
  • Com a opção de refrigeração através do spindle, a produtividade pode ser aumentada alterando os programas atuais para taxas de avanço superiores e otimizando as operações de perfuração, o que permite uma redução do tempo de ciclo e a produção de peças com maior qualidade. 

Especificações da refrigeração através do splindle

  • As passagens de refrigeração mais pequenas na ferramenta restringem o fluxo de refrigerante, provocando um aumento da pressão 
  • O máximo de rpm permitido com refrigeração através do spindle é de  15 000 rpm
  • Uma ferramenta com um orifício trespassante de 0,22" (5,6 mm) ou maior permite a passagem de mais líquido de refrigeração, o que provoca uma pressão mais baixa na extremidade de corte da ferramenta 

Nota: A opção Preparado para refrigeração através do spindle é necessária para fazer a instalação de campo da refrigeração através do spindle. Requer energia trifásica.

Operação da refrigeração através do spindle

  • A pressão a ser fornecida à extremidade de corte depende do tamanho das passagens do líquido de refrigeração na ferramenta
  • As passagens do líquido de refrigeração mais pequenas restringem o caudal, provocando o aumento da pressão
  • As passagens do líquido de refrigeração maiores na ferramenta permitem a passagem de mais líquido, o que resulta numa pressão mais baixa na extremidade de corte
  • A pressão mais alta verifica-se quando a taxa de fluxo é mais baixa (orifícios mais pequenos )

Benifícios da refrigeração através do spindle

  • Aumenta a vida útil da ferramenta limpando limalha durante a perfuração profunda e fresagem de caixa cega 
  • Permite velocidades de corte mais altas para redução do tempo de ciclo e evita o recorte de limalhas
  • Proporciona um melhor acabamento das superfícies
  • Com a refrigeração através do spindle e as ferramentas corretas, pode efetuar perfurações de orifícios profundas com uma única passagem
  • Produz poupanças de tempo significativas comparativamente à furação pica-pau 

Comparação de perfurações: 6 orifícios com 2,0" (51 mm) de profundidade*

Broca de aço de alta velocidade, furação pica-pau com refrigeração contínua: 
• Broca de aço de 1⁄2" de alta velocidade (HSS)
• Velocidade do spindle: 3820 rpm
• Taxa de avanço: 62 ipm
• Profundidade de furação: 0,25" 
• Tempo de ciclo: 44 seg.

Broca de carboneto, perfuração de golpe único com refrigeração através do spindle: 
• Broca de carboneto de 1⁄2"
• Velocidade do spindle: 15 000 rpm 
• Taxa de avanço: 180 ipm
• Golpe único
• Tempo de ciclo: 20 seg.

Nota: As operações com broca apontadora só são necessárias quando se trabalha com ferramentas HSS. Com brocas de carboneto e TSC, não é necessário efetuar operações com broca apontadora. Isto reduz os tempos de ciclo e aumenta a produtividade.

*A comparação não inclui operações com broca apontadora.

Retorno sobre o investimento

Tempo de ciclo da peça sem refrigeração através do spindle = 5 minutos e 30 segundos
Tempo de ciclo da peça com refrigeração através do spindle ativada = 4 min
Diferença: 1 minuto e 30 segundos 

Peças por hora sem refrigeração através do spindle: 11
Peças por hora com refrigeração através do spindle: 14 = 27% mais rápido

FAÇA AS CONTAS

  • Taxa na oficina: 60 USD/hora
  • Tempo de operação da máquina: 40 horas/semana
  • 40 horas X 27% = poupança de 10,8 horas/semana X 60 USD de taxa na oficina = poupança de 648 USD/semana
  • Tempo de recuperação do investimento: 3 meses

*São necessárias ferramentas de carboneto com capacidade para TSC para tirar total partido desta opção 

Vídeos sobre refrigeração através do fuso

LIBERTAÇÃO DE PRESSÃO DA TSC – DICA DE ASSISTÊNCIA DA HAAS AUTOMATION

NOTA: Estes vídeos de instruções mostram procedimentos que devem ser realizados apenas por técnicos de serviço com devidamente treinados. Se não tiver a formação adequada, poderá ferir-se ou danificar a sua máquina. Neste episódio, o engenheiro de manutenção Brian Dickenson explica a razão de, por vezes ocorrer, um atraso entre trocas de ferramentas depois de usar a TSC e indica uma forma simples de eliminar estes atrasos.

REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DO SPINDLE (TSC) PARA MÁQUINAS FRESADORAS DA HAAS – HAAS AUTOMATION

A Haas tem dois sistemas de refrigeração através do spindle: um sistema de 300 psi (21 bar) e um de 1000 psi (69 bar). Estes sistemas de confiança fornecem refrigeração de alta pressão que flui através da ferramenta de corte, permitindo cortes mais pesados, taxas de avanço mais elevadas, perfuração profunda e melhores acabamentos de superfície. Com refrigeração através do spindle, reduzirá os tempos de ciclo, aumentará o rendimento e produzirá peças de maior qualidade. Para minimizar entupimentos, a bomba TSC da Haas inclui uma inovadora função de autolimpeza.

REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DO SPINDLE – COMO FUNCIONA A HAAS

Neste episódio da nossa série Como funciona, a engenheira mecânica Katherine White descreve como os sistemas de refrigeração através do spindle (TSC) da Haas funcionam, explica os benefícios do uso de TSC e demonstra as aplicações adequadas tanto para sistemas de 300 psi (21 bar) como de 1000 psi (69 bar).

VANTAGENS DA REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DO SPINDLE

Neste vídeo, Scott e Matt demonstram algumas das vantagens do sistema TSC da Haas comparando a refrigeração contínua tradicional e a refrigeração através do spindle na mesma aplicação de perfuração.

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.