Through-Spindle Coolant 1K (TSC1K)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


TSC, 1000psi

    CNY 전용
공구를 통과하는 고압 절삭유
  • 옵션 정보
  • 상세정보

개요

서비스 문서

동영상

이 기계에서 사용 가능

Haas TSC 시스템은 최대 1000psi(69bar)의 절삭유를 절삭 공구에 공급하여 고부하 절삭, 고속 이송, 심공 드릴링 및 고품질 표면 정삭을 가능하게 합니다. 1000psi(69bar) 시스템은 0.050"(1.3mm) 이하의 절삭유 통로를 갖는 공구에 이상적입니다. TSC를 사용하면 사이클 시간을 줄여 생산량을 증대하고 더 높은 품질의 공작물을 생산할 수 있습니다. 막힘을 최소화하기 위해 Haas TSC 펌프는 혁신적인 자체 청소 기능을 포함하고 있습니다. TSC 장착 시 최대 rpm은 15,000rpm입니다.

  • 직경 0.050"(1.3mm) 이하의 절삭유 분사구를 갖는 도구를 강력히 권장함
  • 단번에 심공 드릴링이 가능하여 사이클 시간 단축
  • 작업물 경화를 줄여 공구 수명을 연장
  • 칩을 제거함으로써 더 좋은 표면 정삭 제작
  • 자체적으로 청소하는 TSC 펌프
  • 3상 전원이 필요함

참고:  TSC 준비 옵션이 없으면 TSC를 현장에서 설치할 수 없습니다.

서비스 문서
동영상
Recently Updated

TSC의 이점


이 동영상에서는 Scott과 Matt는 동일한 드릴링 어플리케이션에서 전통적 절삭유와 TSC를 비교함으로써 Haas TSC 시스템의 장점을 설명합니다.

Recently Updated

TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 문제


펙 드릴링과 비교할 때 TSC가 얼마나 더 빠릅니까? 이 라이브 방송 오늘의 팁에서 Mark는 TSC의 이점과 기존 펙 드릴링에 비해 얼마나 빠른지 설명해 줍니다.

Recently Updated

칩 제거 및 공구 윤활


칩 제거 및 공구 윤활은 고품질의 부품을 가공할 때 잘 알려진 문제입니다. 칩을 제거하면 공구가 새로운 재료를 절단하고 칩이 남지 않습니다. 절삭유는 또한 깨끗한 마감을 위해 절삭할 때 공구를 윤활하고 공구와 인서트를 더 오래 사용할 수 있도록 도와줍니다.

Recently Updated

옵션 스포트라이트 - 고압 절삭유


공구 팁에서 필요한 곳에 최대 300psi의 절삭유를 넣습니다. 고압 절삭유 시스템은 칩을 구멍 밖으로 밀어내어 새로운 재료를 절단할 수 있도록 하고 더 이상 펙 드릴링 없이 한 번의 패스로 깊은 구멍을 뚫을 수 있습니다.

Recently Updated

Haas 기계의 TSC


더 깊고 빠르게 밀링 가공과 드릴링을 합니다. TSC 옵션은 고압 냉각수를 항상 필요한 곳에 둡니다. 그 결과 사이클 시간이 단축되고 완성된 부품의 마감이 향상됩니다.

Recently Updated

작동 방식 알아보기 - 스핀들통과 절삭유(TSC)


Haas 작동 방식 알아보기의 설치 편에서는 기계 엔지니어 Katherine White가 Haas TSC 시스템의 작동 방식, TSC 사용의 이점, 그리고 300psi(20.7bar) 및 1000psi(68.9bar)적용 방법에 대해 설명합니다.

다음 기계에서 사용 가능

TSC(Through-Spindle Coolant) (300 및 1000psi)

왜 TSC를 사용해야 하나요?

  • TSC 옵션은 필요한 곳에 절삭유를 공급하고 기계의 성능을 향상시켜 Haas VMC 혹은 HMC의 가치를 더욱 높여줍니다. 
  • 고압 TSC는 공구에 윤활유를 공급하고 칩을 없애주어 심공 드릴링과 딥 포켓 공작에 필수적입니다. 
  • TSC 옵션을 사용하면 진행 중인 프로그램을 더 빠른 이송량으로 바꾸고, 드릴링 작업의 최적화 및 사이클 시간 단축으로 고품질 공작물 생산을 가능하게 하므로 생산성이 향상됩니다. 

TSC 규격

  • 절삭유 공급 통로가 더 작아져 절삭유의 흐름을 제한하고 압력을 증가시켜줍니다 
  • TSC를 사용하는 경우 최대 허용 rpm은  15,000rpm입니다
  • 0.22"(5.6mm) 또는 그 이상 사이즈의 관통 구멍이 있는 공구는 절삭유가 더 많이 흘러가게 되므로 공구의 절삭 모서리에 압력을 더 많이 주어야 합니다 

참고: TSC 현장 설치에는 TSC 준비 옵션이 필요합니다. 3상 동력이 필요합니다.

TSC 조작

  • 절삭 모서리에 공급되는 실제 압력은 공구의 절삭유 공급 통로의 크기에 달려 있습니다
  • 공급 통로가 작으면 흐름을 제한하여 압력을 증가시킵니다
  • 절삭유 통로가 크면 더 많은 액체가 흐르게 되어 절삭 모서리에 압력이 줄어듭니다
  • 최고의 압력은  유량 이 가장 적을 때( 구멍이 가장 작을 때) 발생합니다

TSC의 장점

  • 심공 드릴링 및 블라인드 포켓 밀링 작업 중 칩을 제거하여 공구 수명 연장 
  • 절삭 속도를 더 높여 사이클 시간을 단축하고 칩의 재절삭을 방지
  • 표면 정삭 효과 개선
  • TSC와 적절한 공구 활용으로 단 한 번에 심공 드릴링이 가능합니다
  • 펙 드릴링보다 작업 시간 절감 효과가 탁월합니다 

드릴링 비교: 2.0"(51 mm) 깊이의 6홀 기준*

고속 철강 드릴링, 플러드 절삭유를 사용한 펙 드릴링: 
• 1⁄2" 고속 철강 (HSS) 드릴링
• 스핀들 회전수: 3,820rpm
• 이송량: 62ipm
•펙 깊이: 0.25" 
• 사이클 시간: 44초

카바이드 드릴링, TSC를 사용한 싱글 샷 드릴링: 
• 1⁄2" 카바이드 드릴링
• 스핀들 회전수: 15,000rpm 
• 이송량: 180ipm
• 싱글 샷
• 사이클 시간: 20초

주의:  스팟 드릴링 작업은 HSS 공구 사용 작업을 할 때만 필요합니다. TSC와 카바이드 드릴 사용 시에는, 스팟 드릴링 작업을 하지 않아도 됩니다. 이를 통해 사이클 시간을 단축하고 생산성을 향상시킵니다.

*비교 내용에 스팟 드릴링 작업은 포함하지 않습니다.

투자수익

TSC 미장착 시 공작물 사이클 시간 = 5분 30초
TSC 장착 시 공작물 사이클 시간 = 4분
차이: 1분 30초 

TSC 미장착 시 시간당 공작물: 11
TSC 장착 시 시간당 공작물: 14 = 27% 더 빠름

계산해봅시다

  • 샵 사용료: $60/시간
  • 기계 가동 시간: 40시간/주
  • 40시간 X 27% = 주 10.8시간 절감 X 샵 사용료 $60 = 주 $648 절감
  • 투자 회수 기간: 3개월

* 옵션을 최대로 활용하려면 TSC 성능을 갖춘 카바이드 툴이 필요합니다 

TSC 비디오

TSC 압력 방출 – HAAS 자동화 서비스 팁

참고: 이 지침 동영상에서는 숙련된 서비스 기술자만 수행할 수 하는 절차를 보여드립니다. 적절한 교육을 이수하지 못한 경우 다치거나 기계가 파손될 수 있습니다. 이 동영상에서는 Brian Dickenson이 TSC 사용 후 공구 교환에 지연이 발생하는 이유와 이를 방지하는 방법을 설명합니다.

HAAS 밀링 기계용 TSC – HAAS 자동화

Haas에는 300psi(21bar)와 1000psi(69bar), 두 가지 TSC 시스템이 있습니다. 신뢰할 수 있는 시스템으로, 절삭 공구를 통해 흐르는 고압 절삭유를 공급하여 고부하 절삭, 고속 이송, 심공 드릴링 및 고품질 표면 정삭을 가능하게 합니다. TSC로 사이클 시간을 줄여 생산량을 증대하고 더 높은 품질의 공작물을 생산할 수 있습니다. 막힘을 최소화하기 위해 Haas TSC 펌프는 혁신적인 자체 청소 기능을 포함하고 있습니다.

TSC - 작동 방식 알아보기

Haas 작동 방식 알아보기 동영상에서 기계 엔지니어 Katherine White가 Haas TSC 시스템의 작동 방식, TSC 사용의 이점, 300psi (21bar) 및 1000 psi(69bar) 적용 방법에 대해 설명합니다.

TSC의 장점

이 동영상에서는 Scott과 Matt는 동일한 드릴링 애플리케이션에서 전통적 절삭유와 TSC를 비교함으로써 Haas TSC 시스템의 장점을 설명합니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.